NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Konsolen und Doppel-Konsolen abgestimmt auf modulare Hilti Montageschienensysteme

20 Produkte

Filter
MT-BR-30 Konsole


Beschreibung
Konsole für mittelschwere Anwendungen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt - nur für trockene Innenanwendungen
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-BR-40 Konsole


Beschreibung
Konsole für mittelschwere Anwendungen im Innenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt - nur für trockene Innenanwendungen
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-BR-30 OC Konsole
Beschreibung
Konsole für mittelschwere Anwendungen im Aussenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-BR-40 OC Konsole
Beschreibung
Konsole für mittelschwere Anwendungen im Aussenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MT-BR-40 O4 OC Konsole
Beschreibung
Konsole mit 4-Loch-Grundplatte für mittelschwere Anwendungen im Aussenbereich
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MM-B-30 Konsole


Beschreibung
Galvanisch verzinkte Konsole für leichte Anwendungen
Werkstoffstärke
Schiene 1 mm, Grundplatte: 4 mm
Werkstoffzusammensetzung
Material Schiene: S235 JR - DIN EN 10025-2, Material Platte: S355 MC - DIN EN 10149-2
Oberfläche
Galvanisch verzinkt
MM-B-36 Konsole


Beschreibung
Galvanisch verzinkte Konsole für leichte bis mittelschwere Anwendungen
Werkstoffstärke
Schiene 1,75 mm, Grundplatte: 6 mm
Werkstoffzusammensetzung
Material Schiene: S235 JR - DIN EN 10025-2, Material Platte: S355 MC - DIN EN 10149-2
Oberfläche
Galvanisch verzinkt
MQK-21-L Konsole


Beschreibung
Galvanisch verzinkte Konsole für mittelschwere Anwendungen
Werkstoffstärke
2 mm
Werkstoffzusammensetzung
S250GD – DIN EN 10346
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
MQK-41 Konsole


Beschreibung
Galvanisch verzinkte Konsole für mittelschwere Anwendungen
Werkstoffstärke
Schiene 2 mm, Grundplatte: 8 mm
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
MQK-41/3 Konsole


Beschreibung
Galvanisch verzinkte Konsole für mittelschwere Anwendungen
Zulassungen
ETA
Werkstoffstärke
Schiene 3 mm, Grundplatte: 8 mm
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
MQK-41/4 Konsole


Beschreibung
Galvanisch verzinkte Konsole mit 4-Loch-Grundplatte für mittelschwere Anwendungen
Werkstoffstärke
Schiene 2 mm, Grundplatte: 8 mm
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
MQK-72 Konsole


Beschreibung
Galvanisch verzinkte Konsole für mittelschwere Anwendungen
Werkstoffstärke
Schiene 2,75 mm, Grundplatte: 10 mm
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
MQK-21-F Konsole


Beschreibung
Feuerverzinkte (HDG) Konsole für mittelschwere Anwendungen
Werkstoffstärke
Schiene 2 mm, Grundplatte: 6 mm
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
MQK-41-F Konsole


Beschreibung
Feuerverzinkte (HDG) Konsole für mittelschwere Anwendungen
Werkstoffstärke
Schiene 2 mm, Grundplatte: 8 mm
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
MQK-41/4-F Konsole
Beschreibung
Feuerverzinkte (HDG) Konsole mit 4-Loch-Grundplatte für mittelschwere Anwendungen
Werkstoffstärke
Schiene 2 mm, Grundplatte: 8 mm
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
MQK-72-F Konsole


Beschreibung
Feuerverzinkte (HDG) Konsole für mittelschwere Anwendungen
Werkstoffstärke
Schiene 2,75 mm, Grundplatte: 10 mm
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
MQK-H-HDG 300/550 Konsole
Beschreibung
Feuerverzinkte (HDG) Konsole für schwere Anwendungen
Werkstoffstärke
Schiene 3 mm, Grundplatte: 8 mm
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
MQK-H Konsole


Beschreibung
Feuerverzinkte (HDG) Konsole für schwere Anwendungen
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MQK-21-R Konsole


Beschreibung
Konsole Edelstahl (A4) für mittelschwere Anwendungen
Werkstoffstärke
Schiene 2 mm, Grundplatte: 6 mm
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
MQK-41-R Konsole


Beschreibung
Konsole Edelstahl (A4) für mittelschwere Anwendungen
Werkstoffstärke
Schiene 2 mm, Grundplatte: 8 mm
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl