Zum Hauptinhalt
Bitte beachten Sie, dass der Internet Explorer ab dem 16. Mai 2022 nicht mehr unterstützt wird. Wir empfehlen Ihnen zu Microsoft Edge oder Google Chrome zu wechseln.

Edelstahl-Profilschienensysteme

Modulare Schienensysteme aus Edelstahl für die Montage von Rohrhalterungen, Lüftungskanälen und Kabeltrassen mit erhöhten Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit - ausgelegt für maximale Flexibilität und einfaches Handling

Modulare Schienensysteme aus Edelstahl für die Montage von Rohrhalterungen, Lüftungskanälen und Kabeltrassen mit erhöhten Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit - ausgelegt für maximale Flexibilität und einfaches Handling Weitere Informationen: Korrosionsbeständig installieren Installationstechnik - einfach wie nie
MQ-21-R MQ Profilschiene (21 mm hoch) aus Edelstahl (A4) für leichte Anwendungen
MQ-21 D-R MQ Doppel-Montageschiene aus Edelstahl (A4) für mittelschwere Anwendungen
MQ-41-R MQ Profilschiene (41 mm hoch) aus Edelstahl (A4) für mittelschwere Anwendungen
MQ-41 D-R MQ Doppel-Montageschiene aus Edelstahl (A4) für mittelschwere Anwendungen
MQ-52-R MQ Profilschiene (52 mm hoch) aus Edelstahl (A4) für mittelschwere/schwere Anwendungen
MQK-21-R Edelstahl-Konsole für mittelschwere Anwendungen
MQK-21 D-R Edelstahl-Doppelkonsole für mittelschwere Anwendungen
MQK-41-R Edelstahl-Konsole mit einfacher MQ Profilschiene (41 mm hoch) für hohen Korrosionsschutz
MQK-41 D-R Edelstahl-Doppelkonsole für mittelschwere Anwendungen
MQK-S-R Winkelstütze aus Edelstahl für Konsolen
MQN-R Verbindungsknopf aus Edelstahl A4 zum Verbinden beliebiger Elemente mit Schmetterlingsöffnung
MQA-R Rohrklemmenverstrebung aus Edelstahl zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Profilschienen
MQM-R Edelstahl-Flügelmutter zum Verbinden von Komponenten an modularen Schienensystemen
MQZ-L-R Lochplatte aus Edelstahl (A4) für Trapezmontage und Verankerung
MQZ-U-R Montagescheibe aus Edelstahl (A4) für metrische Gewinde in Schmetterlingsöffnungen
MQG-2-R Grundplatte aus Edelstahl zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Profilschienen
MQW 90°-R 90-Grad-Winkel aus Edelstahl A4 zum Verbinden mehrerer MQ Profilschienen
MQW 45°/135°-R 45- oder 135-Grad-Winkel aus Edelstahl A4 zum Verbinden mehrerer MQ Profilschienen
MQW-S-R Schwerer 90-Grad-Winkel aus Edelstahl A4 zum Verbinden mehrerer MQ Profilschienen in mittelschweren/schweren Anwendungen
"FEHLER:#N/A" Flexibler Verbindungsknopf aus Edelstahl A4 zur Verwendung als Längsverlängerung für MQ Profilschienen
MQV-2D-R Verbindungsknopf aus Edelstahl A4 für zweidimensionale Konstruktionen
MQV-R Verbindungsknopf aus Edelstahl A4 zur Verwendung als Längsverlängerung für MQ Profilschienen
MQP-R Schienenfuss aus Edelstahl A4 zum Befestigen von Schienen auf verschiedenen Untergründen
MQT-C-R Trägerklammer aus Edelstahl A4 zur direkten Verbindung von MQ Profilschienen mit Stahlträgern
MQT-R Trägerklammer aus Edelstahl A4 zur direkten Verbindung von MQ Profilschienen mit Stahlträgern
MQB-R Edelstahl-Montageklammer zur Befestigung von MQ Profilschienen aneinander
MQ3D-R Edelstahl-Elemente für die Montage von 3D-Konstruktionen vor Ort
Zurück zu den Produkten ()
Vergleichen
Produkte ()
Login um fortzufahren
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb