JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Universal-Staubsaugerfilter für Nass- und Trockenanwendungen

  • Zu verwenden mit: VC 20-U(L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U(L/M)
  • Filtermaterial: Polyester + Nanofaser-Beschichtung
  • Filtertyp: Nass und trocken

Hilti Kunden suchten auch FilterStaubsaugerzubehörUniversalfilterPES Filter oder Nass- und Trockenanwendung.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 105.60
CHF 105.60
/
1 Stück

Technische Daten

Zu verwenden mit
VC 20-U(L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U(L/M)
Filtermaterial
Polyester + Nanofaser-Beschichtung
Filtertyp
Nass und trocken
Filtereffizienz
99,9 % Filtereffizienz
Zusatzinformationen zum Zubehör
Filter für Nass- und Trockenanwendungen

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Filter, die sowohl für Nass- als auch für Trockenanwendungen geeignet sind (Hinweis: H-Filter werden nicht für Nassanwendungen empfohlen)
  • Waschbar – Filter können durch Waschen gereinigt werden, ausser Filter der H-Klasse

Anwendungen

  • Für Nass- und Trockenanwendungen geeignet
  • Pflegehinweise: Die Reinigung des Filters erfolgt am besten über den internen Filterreinigungsmechanismus des Staubsaugers (manuell oder automatisch); durch Blockieren des Schlauchs mit der Hand kann die Reinigungswirkung verstärkt werden
  • Hinweis: Vermeiden Sie es, den Filter zu verbiegen oder mit Druckluft zu reinigen, und versuchen Sie nicht, den Filter durch Schläge zu reinigen, wenn er sich ausserhalb der Kassette befindet.
  • Lassen Sie den Filter nach dem Abwaschen bzw. nach einer Nassanwendung gut trocknen, bevor Sie ihn für eine Trockenanwendung verwenden (ein kompletter Tag Trockenzeit wird empfohlen) (Filter der H-Klasse sind ungeeignet)
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten