- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Costruzioni in legno

Costruire in modo sostenibile con il legno
Supporto completo al progetto da parte di Hilti
Quali sono le linee guida da rispettare per un'edilizia sostenibile? Quali innovazioni di prodotto renderanno il vostro progetto più sicuro ed efficiente? Come potete beneficiare delle ultime tecnologie nelle vostre costruzioni in legno?
Che si tratti di tecnologia di misurazione digitale, di tecnologia di ancoraggio, di esperienza nella protezione antincendio o di gestione del parco macchine, Hilti vi supporta in ogni fase della costruzione con impulsi innovativi e prodotti compatibili. Potete affidarvi a noi come partner competente e concentrarvi sulla visione del vostro progetto, sia in cantiere che in ufficio e durante la progettazione.

Parco attrezzi per la costruzione in legno
Nuron vi offre un sistema di batterie per tutte le applicazioni nel settore delle costruzioni in legno. In combinazione con la gestione della flotta Hilti, siamo il vostro partner affidabile per tutti gli aspetti del vostro parco macchine.
Agli attrezzi Per saperne di più sulla gestione della flotta
Collegamenti innovativi
Come si fissa il legno al calcestruzzo? Oltre alla scelta dei giusti elementi di fissaggio, è necessario tenere conto delle tolleranze di costruzione, delle distanze dai bordi, del comportamento sismico e della qualità del calcestruzzo. Qui potete trovare le risposte alle vostre domande sulle connessioni legno-calcestruzzo:
Per saperne di più sulle connessioni legno-calcestruzzo Come integrare l'HCW nei vostri progetti
Collegare legno con legno
Scoprite come si possono unire il legno con legno, perché affidarsi a dispositivi di fissaggio tecnicamente approvati nelle costruzioni in legno professionali e quali soluzioni offre Hilti per il vostro progetto di costruzione in legno.
Per saperne di più sulle connessioni legno-legno Scoprite la nostra gamma di viti per costruzioni in legno La nostra soluzione per pannelli di legno compensato: Raccordo per legno P2PParco attrezzi ottimale per le costruzioni in legno

Segare e tagliare con produttività
Che si tratti di segare casseforme, OSB, legno compensato, pannelli di trucioli, tavole, travi o listelli, le seghe a batteria sono la prima scelta per tagliare e segare il legno.
Alle seghe, lame per seghe, batterie
Perforatore a batteria TE 6-22
L'attrezzo ideale per le giunzioni legno-calcestruzzo: Il versatile martello rotante a batteria SDS Plus con ampio raggio di foratura, scalpello fine e supporto a cambio rapido (piattaforma a batteria Nuron).
Al perforatore a batteria TE 6-22
Trapano avvitatore a batteria SF 10W-22
Il trapano avvitatore a batteria con taglio rapido elettronico ATC e un'eccezionale ergonomia per l'uso universale nelle costruzioni in legno. L'utensile ideale per avvitare le nostre viti da costruzione in legno.
Al trapano avvitatore a batteria SF 10W-22
Sega circolare cordless SC 6WP-22
Precisione, rapidità e quasi totale assenza di polvere: grazie alla tecnologia della batteria Nuron, questa sega a tuffo, ergonomica e senza cavo, vi offre un connubio perfetto tra prestazioni e autonomia.
Alla sega circolare cordless SC 6WP-22
Attrezzo di configurazione per costruzione PLT 400-2
L'avvitatore a batteria con taglio elettronico ad alta velocità ATC e un'ergonomia eccezionale per l'uso universale nelle costruzioni in legno. Ideale in combinazione con il nostro connettore HCW.
All'attrezzo di configurazione per costruzione PLT 400-2Come realizzare con noi il vostro progetto di costruzione in legno
La costruzione in legno sta diventando sempre più importante. Grazie ai nuovi sviluppi tecnici, questo metodo costruttivo si è affermato nella costruzione di edifici multipiano e continua ad evolversi. Il materiale è leggero, durevole, resistente e ha eccellenti proprietà di isolamento termico. Regolando naturalmente il contenuto di umidità e assorbendo gli agenti inquinanti, garantisce anche un clima interno piacevole.
Grazie ai moderni metodi di misurazione digitale e alle migliori tecnologie di costruzione, i progetti di edilizia in legno possono essere realizzati con sempre maggiore velocità e precisione.

Pianificazione e gare d'appalto
Avete bisogno di un supporto per la progettazione e di un aiuto per le misurazioni tecniche? Insieme concretizzeremo le vostre idee nell'ambiente di progettazione digitale.

Gestione del parco attrezzi
Ottimizzate i vostri processi di lavoro lasciandoci creare una flotta di attrezzature personalizzata per voi e utilizzando il nostro sistema di gestione delle attrezzature ON!Track.
Al Fleetmanagement A ON!Track
Documenti tecnici per il download
Scoprite da noi i requisiti tecnici: dimensioni rilevanti, schede tecniche, certificati, norme e direttive in un colpo d'occhio.
Ai downloadDomande frequenti
Come si configura il parco attrezzi ideale Hilti per i progetti di costruzione in legno?
Vi offriamo consulenza per individuare il parco attrezzi adatto al vostro progetto. Vi forniamo attrezzi di misurazione, seghe e attrezzi per il fissaggio. I prodotti della nostra gamma sono reciprocamente compatibili e la gamma viene ampliata di continuo. Con il Fleet Management Hilti ottimizziamo il vostro parco attrezzi in modo da renderlo più efficiente. Da noi troverete inoltre tasselli chimici e meccanici e connettori per legno.
Che tipo di supporto può offrirmi Hilti nella pianificazione della mia costruzione in legno?
In fase di pianificazione ci occupiamo del dimensionamento dei punti di fissaggio o della progettazione di una facciata. Offriamo supporto anche nella fase di pianificazione digitale, in particolare nella preproduzione con collegamenti innovativi come il connettore per legno Hilti HCW. In fase di montaggio potrete fare affidamento sui nostri ingegneri edili specializzati nelle costruzioni in legno e sugli attrezzi di qualità Hilti.
Che tipo di supporto mi offre Hilti nel fissaggio di elementi in legno sul calcestruzzo?
Per il fissaggio legno-calcestruzzo vi offriamo supporto con la nostra esperienza pluriennale nel dimensionamento del calcestruzzo secondo Eurocode 5.