REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni

Fresa anulare HSS con gambo Weldon a sgancio rapido, per foratura di diametro 12-35 mm con una profondità di foratura fino a 25 mm nell'acciaio

  • Classe di prodotti: Premium
  • Connettore: 3/4" Weldon
  • Materiale base: Metallo, Acciaio inox, Acciaio
premium

I clienti hanno cercato anche Fresa weldonFrese attacco weldonFrese per trapano magneticoFrese trapano magnetico o Frese weldon.

Scegli le opzioni

Diametro
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 26 mm
  • 30 mm
  • 34 mm
  • 35 mm
Lunghezza
  • 25 mm
Lunghezza di lavoro
  • 25 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
Da CHF 43.45

Dati tecnici

Classe di prodotti
Premium
Connettore
3/4" Weldon
Materiale base
Metallo, Acciaio inox, Acciaio

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Gambo a sgancio rapido – consente un cambio più rapido e facile del mandrino senza l'utilizzo di attrezzi per fissare e liberare la fresa anulare
  • Lunga durata – realizzato in acciaio durevole ad alta velocità con una durezza dei denti di taglio di 64 HRC (800 HV)
  • Foratura più fluida – applicare la velocità di foratura e l'olio giusti per prestazioni ottimali

Applicazioni

  • Foratura corone con trapano SF 30M-22 fino a un diametro di 35 mm e profondità di taglio fino a 25 mm
  • Foratura in acciaio molto legato e non legato e acciaio trattato termicamente ≤1100 N/mm²
  • Nota: la lubrificazione è necessaria quando si fora con frese anulari HSS
  • Nota: il perno pilota è richiesto durante la foratura con frese ad anulare (vendute separatamente)

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Consultazione & Supporto