DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Come trovare l'ancorante giusto per il calcestruzzo

12.10.2026
Hilti Team
Tempo di lettura: < 10 minuti
Guida all'applicazione del prodotto

La nostra guida agli ancoranti per muratura supporta progettisti, imprese di costruzione e installatori nella selezione degli ancoranti più adatti. Fornisce indicazioni pratiche sui principali criteri di scelta, quali il tipo di muratura, i carichi, la profondità di ancoraggio, nonché le approvazioni e le normative. Le informazioni tecniche e le raccomandazioni specifiche per l’applicazione aiutano a pianificare soluzioni di fissaggio nella muratura sicure e conformi alle normative.

Ancoranti chimici Hilti per applicazioni su muratura

Una guida alla selezione e all'applicazione

La scelta dell’ancorante corretto richiede un’analisi approfondita del materiale di base per comprendere con precisione il tipo e la struttura della muratura. Sulla base di queste informazioni e dei carichi previsti, viene individuato l’ancorante più adatto. Questa scelta è fondamentale per garantire la sicurezza e la stabilità del fissaggio.

Hilti offre soluzioni di fissaggio per muratura adatte a tutti i requisiti di carico e fornisce una consulenza esperta nella scelta degli ancoranti:

Ancoranti per carichi leggeri nella muratura
Ancoranti per carichi medi
Ancoranti per fissaggi pesanti nella muratura

Determinare il materiale di base

Quale tipo di muratura è presente?

La scelta dell’ancorante più adatto alla vostra applicazione dipende anche dal tipo di muratura presente. I tipi di muratura più comuni sono:
Un materiale di base in muratura piena adatto ad ancoraggi sicuri e fissaggi per carichi pesanti.

Mattone pieno

Il mattone pieno è caratterizzato da un’elevata densità e da una percentuale di forature inferiore al 15%. Questo materiale da costruzione solido è quindi altamente resistente alla compressione, contribuisce alla regolazione termica e garantisce un buon isolamento acustico. La muratura in mattoni pieni offre inoltre un elevato livello di protezione e resistenza al fuoco. I materiali pieni adatti agli ancoranti (per carichi pesanti) sono:

• Mattone pieno
• Mattone pieno in silicato di calcio
• Calcestruzzo leggero

Grazie alla densità del materiale pieno, nella muratura possono essere utilizzati sia tasselli in plastica ad uso universale sia ancoranti a vite. Per i carichi pesanti è necessario utilizzare ancoranti chimici.

Mattone forato con numerose cavità verticali, comunemente utilizzato come materiale di base per fissaggi leggeri e medi nella muratura.

Muratura forata

Gli elementi di muratura forati, come i laterizi forati o i blocchi forati in silicato di calcio, possono essere realizzati con gli stessi materiali dei mattoni pieni, ma presentano cavità di diverse forme. A causa di queste cavità, la muratura ha una densità apparente inferiore e, di conseguenza, una resistenza alla compressione minore rispetto alla muratura piena. Alcune cavità sono riempite con materiali come la lana minerale o la perlite per migliorare le prestazioni di isolamento.

Per questo tipo di muratura sono adatti gli ancoranti a manicotto per calcestruzzo cellulare, che si espandono nelle cavità del materiale durante l'installazione garantendo un fissaggio affidabile. Anche gli ancoranti chimici possono offrire una tenuta sicura se utilizzati in combinazione con una bussola retinata.

Blocchi di calcestruzzo cellulare con struttura porosa, un materiale di base leggero comunemente utilizzato nell'edilizia.

Calcestruzzo cellulare o calcestruzzo aerato autoclavato

Il calcestruzzo cellulare è costituito da blocchi pieni con una struttura porosa contenente numerose piccole cavità riempite d’aria. Di conseguenza, questo materiale da costruzione pieno presenta una minore resistenza alla compressione e una densità inferiore rispetto al mattone pieno, ma offre un buon isolamento termico e un peso ridotto. Per questa struttura porosa, consigliamo ancoranti per calcestruzzo cellulare che garantiscono una tenuta sicura grazie alla loro espansione all’interno del materiale.

Requisiti particolari

Ancoranti per pareti con composizione sconosciuta

Durante lavori di ristrutturazione o riqualificazione, è importante verificare la capacità portante della muratura esistente, soprattutto in caso di incertezze riguardo alle sue condizioni o al metodo costruttivo. Nel caso di edifici più datati, possono inoltre essere applicabili normative relative alla tutela del patrimonio storico.

Quando si ha a che fare con murature di scarsa qualità, vecchie o di cui non si conoscono le caratteristiche, ogni situazione deve essere valutata singolarmente. In caso di dubbi, non esitate a contattare i nostri specialisti. I nostri esperti possono eseguire prove di carico in sito sulla vostra muratura per determinarne la resistenza alle forze di trazione e di taglio.

Scopri di più sulle prove di estrazione
Immagine dell’applicazione PROFIS Engineering Suite visualizzata sullo schermo di un PC, che mostra le principali interfacce di progettazione strutturale e ingegneristica.

Determinare i carichi richiesti

Quale capacità portante e resistenza deve garantire il tassello?

Per ciascuno dei nostri prodotti, nei dati tecnici e nelle omologazioni sono indicati il carico di trazione e il carico trasversale. Questi valori consentono di valutare se il tassello per muratura selezionato è adatto alla vostra applicazione.

Il numero di punti di fissaggio influisce sul tipo di tasselli, viti o staffe che possono essere utilizzati. Ciò aiuta a progettare il fissaggio in modo economicamente conveniente e tecnicamente corretto. Avete bisogno di supporto per la progettazione? Utilizzate il nostro software PROFIS Engineering per il dimensionamento di tasselli e soluzioni di fissaggio oppure rivolgetevi ai nostri esperti del Servizio Tecnico, che saranno lieti di offrirvi consulenza e assistenza.

Scopri di più su PROFIS Engineering
Immagine ravvicinata di un ancorante di fissaggio installato in un mattone forato, con una barra filettata fissata all'interno della cavità della muratura.

Identificare le influenze esterne

A quali condizioni atmosferiche sono esposti i tasselli?

Se si tratta di tasselli per una parete in mattoni per interni, non sono presenti influenze atmosferiche. La scelta dei materiali per i tasselli è quindi più ampia, con una preferenza per i modelli zincati.

Nel caso di installazioni all'esterno, come ad esempio una scala antincendio fissata alla parete di un edificio, sono necessari modelli in acciaio inox resistente alla corrosione. Questi sono realizzati in acciaio inox A4 oppure in acciaio ad elevatissima resistenza alla corrosione (HCR).

Immagine ravvicinata di un’installazione di fissaggio in muratura forata, che mostra tasselli in plastica inseriti per il montaggio di una staffa di collegamento per tubazioni.

Tasselli per muratura per carichi leggeri

Dalle facciate ventilate sospese fino al montaggio sicuro di corrimano, parapetti o mensole, la scelta della soluzione di fissaggio più adatta garantisce stabilità.

Con Hilti avete a disposizione un'ampia gamma di tasselli a vite HRD in plastica, adatti a carichi leggeri nella muratura. I nostri tasselli meccanici in plastica o metallo si espandono durante l'avvitamento nella parete, garantendo così un fissaggio affidabile.

Consigliamo i seguenti tasselli per carichi leggeri nella muratura

Tassello avvitabile in plastica HRD-H

Tassello avvitabile in plastica HRD-H

Tassello in plastica preassemblato per calcestruzzo e muratura, con vite (acciaio al carbonio, testa esagonale)
Shop
Tappo per parete in plastica HUD-1

Tappo per parete in plastica HUD-1

Spina a muro economica e universale in materiale plastico per fissaggi leggeri su pareti cave e piene
Shop
Ancorante in plastica universale HUD-2

Ancorante in plastica universale HUD-2

Ancorante in plastica universale per fissaggi per usi leggeri su materiali di base cavi e pieni
Shop
Immagine di un operatore che applica una resina di ancoraggio con un dispensatore in una parete di mattoni forati per l’installazione di un ancorante.

Tasselli per carichi medi

Quando si tratta di fissare carichi medi, come corrimano, parapetti, balaustre, grate per finestre e altri componenti metallici alla muratura, i tasselli chimici rappresentano la soluzione di fissaggio ideale: prima si prepara il foro, successivamente si inserisce la bussola, si inietta la malta e si installa la barra filettata.

Le bussole a rete garantiscono una distribuzione uniforme della malta attorno alle barre filettate e alle barre di ancoraggio. Ciò aumenta la capacità di carico dell'ancoraggio e riduce il consumo di malta, poiché questa non scorre in modo incontrollato nelle cavità. Il principale vantaggio di questa tecnica di fissaggio estremamente resistente è che la lunghezza dell'ancoraggio può essere adattata in modo flessibile alla profondità di ancoraggio desiderata grazie a un sistema a innesto. La nostra malta soddisfa le linee guida ETAG 029 e garantisce una tenuta ottimale nelle applicazioni su muratura.

Esempio di applicazione

Fissaggio di una tenda da sole con tasselli HIK-T

Per il fissaggio di una tenda da sole, viene dapprima praticato un foro nella parete esterna dell'edificio, pulito e dotato di una bussola a rete. Nella fase successiva, la malta da iniezione viene introdotta nel foro mediante un estrusore a batteria. La malta penetra quindi attraverso la bussola a rete nella muratura e fissa saldamente la barra di ancoraggio al suo interno. Successivamente, l'ancorante viene avvitato nella parete. Dopo il tempo di indurimento prescritto, è possibile fissare e montare i componenti della struttura di supporto della tenda da sole alle estremità degli ancoraggi.

Nel video è possibile vedere come una tenda da sole venga fissata alla parete di una casa utilizzando tasselli HIK-T mediante un montaggio distanziato con isolamento termico.

Vai a HIK-T

Consigliamo i seguenti tasselli per carichi medi nella muratura

Tassello avvitabile in plastica HRD-H

Tassello avvitabile in plastica HRD-H

Tassello in plastica preassemblato per calcestruzzo e muratura, con vite (acciaio al carbonio, testa esagonale)
Shop
Tassello di isolamento termico HIK-T

Tassello di isolamento termico HIK-T

Tassello termico per il fissaggio non strutturale attraverso pareti in calcestruzzo o muratura isolate esternamente con ponti termici ridotti al minimo
Shop

Tasselli per muratura per carichi pesanti

Se state progettando il montaggio di una scala antincendio o di un altro carico pesante su una muratura, i nostri sistemi di ancoraggio per carichi pesanti rappresentano la soluzione ideale. Sono costituiti da tasselli chimici per carichi pesanti che vengono ancorati nella muratura mediante bussole a rete e una speciale malta da iniezione.

Nel video potete vedere come vengono fissati i carichi pesanti nella muratura mediante tasselli chimici.

Suggerimento: Se siete interessati ai fissaggi per carichi pesanti nel calcestruzzo, vi consigliamo il nostro approfondimento dedicato a questo argomento!

Scopri di più sui fissaggi per carichi pesanti nel calcestruzzo

Consigliamo i seguenti tasselli per carichi pesanti per muratura

Ancorante chimico HIT-HY 170

Ancorante chimico HIT-HY 170

Resina ibrida iniettabile dalle alte performance con certificazioni quotidiane per ferri di armatura post-installati e ancoraggio nel calcestruzzo e nella muratura
Shop
HIT-HY 270

HIT-HY 270

Malta iniettabile ibrida dalle massime prestazioni con certificazioni per fissaggi in tutti i materiali in muratura
Shop

Prima di effettuare l'ordine, verificate nella scheda tecnica del prodotto o nel software PROFIS Engineering se il tassello per muratura scelto è idoneo al carico desiderato secondo l'ETA. Sul nostro sito web è disponibile una panoramica della nostra guida alla selezione dei sistemi di ancoraggio. In caso di domande o dubbi, il nostro servizio tecnico sarà lieto di assistervi.

Contattaci

Fissaggio conforme alle omologazioni

Quali omologazioni sono rilevanti per l'utilizzo sicuro dei tasselli nella muratura?

Un ancoraggio conforme alle normative è essenziale per garantire la sicurezza e la stabilità dei fissaggi nella muratura:

  • Valutazione Tecnica Europea (ETA): Conferma che gli ancoraggi soddisfano gli standard applicabili di qualità e prestazione. Queste omologazioni comprendono test relativi alla capacità di carico, alla durabilità e alla resistenza agli agenti esterni.

  • Normative nazionali in materia edilizia: Si basano sui requisiti specifici e sulle condizioni climatiche di ciascun Paese.

  • Marcatura CE: Dimostra la conformità alle norme armonizzate applicabili.

Il rispetto di queste normative complete non solo aumenta la sicurezza dei fissaggi, ma ne garantisce anche la durabilità e l'affidabilità nel lungo periodo. Le nostre soluzioni di ancoraggio soddisfano gli standard di capacità portante e durabilità sia in Germania sia in tutta Europa. Oltre ai nostri sistemi di ancoraggio chimico, offriamo anche un'ampia gamma di ancoraggi meccanici omologati e adatti alle applicazioni nella muratura.

Potrebbe interessarti anche questo

Immagine che mostra componenti dei sistemi di ancoraggio e iniezione Hilti per applicazioni di fissaggio.

I tasselli Hilti in sintesi

Nel nostro pratico PDF trovate una panoramica di tutti i sistemi di ancoraggio Hilti. In questo modo potrete selezionare facilmente le opzioni di soluzione per l'applicazione pianificata a seconda del materiale base, delle omologazioni e del materiale.

Immagine che mostra ancoranti chimici e soluzioni di fissaggio Hilti per applicazioni su calcestruzzo e muratura.

Tutti i tasselli nello shop online

Scoprite qui l'ampia gamma di tasselli e prodotti per la tecnologia di fissaggio Hilti e acquistate facilmente, 24 ore su 24, nel nostro shop online Hilti.

Immagine che mostra l’installazione di una colonna in acciaio con un ancorante meccanico in una pavimentazione in calcestruzzo.

La guida agli ancoraggi

Trova in pochi passaggi l’ancoraggio adatto al tuo fissaggio con la nostra checklist. Avrai una panoramica delle nostre soluzioni di fissaggio e scoprirai come individuare la soluzione più sicura ed efficiente per ogni applicazione, compresi i casi applicativi speciali.