Hilti AppU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora

Sistemi di binari modulari

Una soluzione: da HVAC a sottostrutture complesse

Avete bisogno di assistenza per il vostro attuale progetto di installazione? Con gli esperti di Hilti al vostro fianco, risolvete le sfide potenziali e completate il progetto in modo tempestivo con prodotti su misura.

Grazie alla nostra combinazione di soluzioni innovative e consulenza competente, siamo in grado di portare al successo i vostri progetti nel settore degli impianti tecnici per l’edilizia.

Contatta gli esperti Hilti

Applicazioni per sistemi di binari modulari

Installare a prova di terremoto

Vi aiutiamo nella costruzione antisismica: Dal progetto d’installazione e il calcolo tecnico fino alla realizzazione affidabile.

Vie di fuga e di soccorso sicure

Deformazioni e capacità portante sicure e realistiche in caso d’incendio grazie a sistemi di binari testati secondo le norme EAD e dotati di ETA.

Installare a prova di corrosione

La protezione contro la corrosione è una parte importante del vostro progetto: Una pianificazione e un’implementazione professionali consentono di risparmiare in seguito molto tempo e denaro.

Movimenti termici

Le variazioni di temperatura possono provocare l’espansione o la contrazione delle condutture. Queste deformazioni possono essere controllate in modo mirato da elementi guida o fissate formando un punto fisso e i carichi possono essere assorbiti.

Applicazioni relative al progetto

Scoprite le soluzioni per l'installazione di binari speciali e sfruttate l’esperienza di Hilti nelle vostre applicazioni

Soluzioni complete per la costruzione di ponti

Nella vita di tutti i giorni, le costruzioni dei ponti sono esposte ad enormi sollecitazioni statiche e climatiche. Sulle strutture portanti dei ponti scorrono non solo il traffico stradale e ferroviario; anche cavi, condutture e tubi vengono trasportati sul corpo del ponte - dai cavi elettrici o di comunicazione alle tubazioni per l’acqua potabile.

Soluzioni complete per la costruzione di gallerie

I sistemi di condotte TGA sono la spina dorsale invisibile delle moderne infrastrutture delle gallerie. Non solo garantiscono una ventilazione affidabile, il controllo del fuoco, l’illuminazione e l’alimentazione elettrica, ma assicurano anche la comunicazione e i sistemi di chiamata d’emergenza in caso di emergenza. In questo modo consentono un funzionamento senza inconvenienti e proteggono le vite umane.

Le nostre soluzioni soddisfano i più elevati requisiti legali e supportano efficacemente il personale di soccorso in caso di emergenza.

Soluzioni complete per l’edilizia industriale

Le vostre sfide progettuali nell’impiantistica e nella costruzione di macchine sono dovute da un lato alla particolare produzione orientata alle esigenze: il fermo o la perdita di qualità sono impensabili. Dall’altra parte, nella vostra pianificazione dovete tenere a mente i requisiti speciali dell’industria e la costruzione degli impianti in sedi di tutto il mondo.

Pianificare correttamente i percorsi di fuga e soccorso

Le documentazioni e i progetti relativi alla protezione antincendio costituiscono un elemento fondamentale nelle richieste di permesso di costruzione. Le complesse regolamentazioni nella progettazione di diversi settori rappresentano per voi, in quanto partecipanti alla pianificazione, sfide particolari?

Assistenza tecnica

Sfruttate l’assistenza tecnica di Hilti per la progettazione dei vostri sistemi di installazione

Engineering Services

Dalla progettazione, all’esecuzione e alla documentazione - Hilti Engineering Services vi offre supporto in tutte le fasi del progetto per mantenere i vostri progetti nel rispetto dei tempi e dei costi. I nostri ingegneri vi supportano nell’elaborazione di progetti complessi, nella preparazione dei capitolati d'offerta o rispondono alle vostre domande su AskHilti e durante i webinar.

Soluzioni software

Le soluzioni software Hilti consentono di configurare e dimensionare i sistemi di installazione in modo efficiente. Calcolate in modo semplice e affidabile punti di riferimento, create modelli BIM o disegni CAD in modo rapido e preciso con oggetti digitali 2D/3D. Inoltre, modellate e documentate i fissaggi modulari con il software di costruzione e di progettazione integrato.

Sistemi modulari completi per carichi leggeri e pesanti

Sistema di binari MM

Il sistema MM per carichi leggeri è il vostro sistema universale TGA, per il riscaldamento e la climatizzazione nonché per l’elettrotecnica nella fascia di carico inferiore. Con il suo meccanismo di clic automatico si risparmia fino al 50% del tempo di montaggio.

Sistema di binari MQ

Il sistema a binari MQ per la fascia di carico media unisce affidabile stabilità a piena flessibilità. Anche le installazioni più impegnative possono essere eseguite in modo sicuro e senza problemi grazie ai componenti preassemblati. Il sistema MQ offre un’elevata protezione contro la corrosione: I binari e i componenti sono elettrozincati, zincati a caldo o inossidabili.

Sistema di binari MT

L’innovativo sistema di binari MT offre un’ampia gamma di applicazioni per carichi pesanti. Il sistema MT è regolabile e fissabile in modo continuo, risultando estremamente semplice da utilizzare, altamente flessibile ed economico. Con meno componenti di sistema, è possibile realizzare molte più opzioni applicative. Le operazioni di saldatura sono superflue, con il sistema MT è possibile montare in modo sicuro, modulare, flessibile e documentato.