NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Jetzt 20% bei deiner allerersten Bestellung sparen

Dein Code: GRUEZI20

Das sind unsere Baustellen Bestseller

Jetzt registrieren, Code GRUEZI20 eingeben und 20 % auf deine allererste Bestellung sparen - auf Geräte, Werkzeuge & mehr. Gültig ab einem Mindestbestellwert von CHF 499.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Trockenbauschrauber SD 5000-22

Akku-Trockenbauschrauber mit leistungsstarkem Nuron-Akku für mehr Drehmoment und mehr Schrauben pro Ladung – ideal für Trockenbau, Holzplatten und Aussenverkleidungen.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Winkelschleifer AG 4S-22

Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und Drehzahlregulierung, für tägliche Schneid- und Schleifarbeiten mit Scheiben bis 125 mm.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Bohrhammer TE 50-22

Kompakter SDS Max (TE-Y) Akku-Bohrhammer mit geringerem Gewicht, mehr Leistung und weniger Vibrationen zum Bohren und Meisseln in Beton.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Bohrhammer TE 60-AVR

Vielseitiger und leistungsstarker SDS Max (TE-Y) Bohrhammer für Bohr- und Meisselarbeiten in Beton, mit Aktiver Vibrationsreduktion (AVR).

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Multitool SMT 6-22

Leistungsstarkes Akku-Multitool mit StarlockMax-Schnittstelle, AVR und 4° Oszillationswinkel für vielseitige Anwendungen.

Wähle deine Produktkategorie

Innenausbau

Von der Ausrichtung bis zur Befestigung – unsere unverzichtbaren Trockenbau-Geräte helfen dir, präzise, schnell und sauber zu arbeiten.

Abbruchgeräte

Ob beim Durchbruch von Wänden oder beim Entfernen von Böden – unsere unverzichtbaren Geräte für Abbrucharbeiten helfen dir, schnell zu arbeiten und Staub zu minimieren.

Sanitär, Heizung und Klimatechnik

Entdecke die passenden Geräte für die besonderen Anforderungen deiner SHK-Arbeiten.

Elektrotechnik

Geräte, die Elektrikern helfen, schneller, sicherer und smarter zu arbeiten – mit unvergleichlicher Präzision.

12V-Akkusystem

Von engen Bereichen bis zu täglichen Aufgaben – unsere 12V Geräte bieten den Mehrwert, den du willst, und die Leistung, die du brauchst.

Werkzeugeinsätze

Lege dir Bohrer zu, die sauberes Bohren ermöglichen, präzise bleiben und dir helfen, den Job schneller zu erledigen.

So wird der Code eingelöst

1. Einloggen oder Account anlegen

Logge dich in dein Hilti Konto ein. Du hast noch keinen Account? Keine Sorge, die Registrierung dauert nur wenige Minuten.

2. Produkte auswählen

Wähle deine Produkte* im Onlineshop aus und füge diese dem Warenkorb hinzu. Der Mindestbestellwert beträgt CHF 499.

*Einige Ausnahmen gelten

3. Code GRUEZI20 eingeben

In der Bestellübersicht findest du das Feld "Gutscheincode". Gib hier den Code GRUEZI20 ein und klicke auf "anwenden". Die 20% Rabatt werden automatisch dem Gesamtbetrag im Warenkorb abgezogen.

Das schätzen Inhaber von Handwerksbetrieben an Hilti

„Wenn ich Fragen habe, rufe ich einfach meinen Hilti Verkaufsberater an.“

- Daniel

„Warum ich mich für Hilti entschieden habe? Zuverlässigkeit, lebenslange Services und schnelle Reparaturen.“

- René

„Ich arbeite hart. Mit Hilti Geräten kann ich schneller und länger arbeiten.“

- Jaroslav

Aktionsbedingungen

* Dieser Gutscheincode ist einmalig und kann nur einmal pro Kundennummer verwendet werden. Der Gutschein kann nur für die erste Bestellung der Kundennummer verwendet werden. Diese Aktion steht ausschliesslich Handwerksbetrieben aus dem Bausektor offen, d. h. allen Unternehmen im Bausektor, die in der Schweiz registriert sind. Der Gutschein kann nur auf hilti.ch für einen Mindestbetrag von CHF 499 (ohne MwSt.) für ausgewählte Hilti Produkte eingelöst werden. Er kann nicht aufgeteilt werden. Dieser Gutschein ist nicht mit anderen laufenden Aktionen kombinierbar und gilt nicht für Angebote zur Lagerräumung, Direktbefestigung, Software und Services. Zu den AGBs.