NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Die beliebtesten 12V-Geräte

Jetzt 20% Rabatt auf 12V-Geräte erhalten
20% sparen mit Code: GRUEZI20

Mehrfach-Bohrschrauber SFE 2-A12

12V Akku-Bohrschrauber mit Multi-Kopf-System (Versatz, Winkel, 13 mm Schnellspannbohrfutter und Bitaufnahme) für Montagearbeiten in engen Bereichen und um Ecken.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Bohrschrauber SFD 2-A12

12V Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und 1/4"-Hex-Aufnahme. Ideal, wenn kompakte Bauweise und effizientes Schrauben gefragt sind, ohne das Material zu beschädigen.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

LED-Arbeitsleuchte SL 2-A12

Kabellose 12V LED-Arbeitsleuchte mit flexiblem Kopf – perfekt zum Ausleuchten enger und mittelgrosser Arbeitsbereiche.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Säbelsäge SR 2-A12

Akku-Säbelsäge für leichte Abbruch- und Ablängarbeiten, besonders an schwer zugänglichen Stellen.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Schlagschrauber SID 2-A12

12V Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor – ideal, wenn hohes Drehmoment, kompakte Bauweise und geringes Gewicht gefragt sind. Jetzt 20% sparen mit dem Code: GRUEZI20

20% sparen mit Code: GRUEZI20

USB-Ladeadapter CU 2-12

USB-Ladeadapter für Hilti 12V Akkus – zum Laden von Tablets, Smartphones und anderen Geräten über USB-C oder USB-A.

So wird der Code eingelöst

1. Einloggen oder Account anlegen

Logge dich in dein Hilti Konto ein. Du hast noch keinen Account? Keine Sorge, die Registrierung dauert nur wenige Minuten.

2. Produkte auswählen

Wähle deine Produkte* im Onlineshop aus und füge diese dem Warenkorb hinzu. Der Mindestbestellwert beträgt CHF 499.

*Einige Ausnahmen gelten

3. Code GRUEZI20 eingeben

In der Bestellübersicht findest du das Feld "Gutscheincode". Gib hier den Code GRUEZI20 ein und klicke auf "anwenden". Die 20% Rabatt werden automatisch dem Gesamtbetrag im Warenkorb abgezogen.