NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Die beliebtesten Abbruchgeräte

Jetzt 20% auf Rabatt Abbruch-Bestseller erhalten
20% sparen mit Code: GRUEZI20

Bohrhammer TE 50-AVR

Unser kompaktester SDS Max (TE-Y) Bohrhammer für mehr Komfort und Kontrolle beim Bohren und Meisseln in Beton, Stein und Mauerwerk.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Meisselhammer TE 500-22 SDS-Max

Kabelloser SDS Max (TE-Y) Abbruch- und Meisselhammer für Meisselarbeiten in Beton oder Mauerwerk, mit aktiver Vibrationsreduktion.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Abbruchhammer TE 800-AVR

Sehr leistungsstarker Abbruchhammer TE-S für schwere Meisselarbeiten in Beton, mit aktiver Vibrationsreduzierung (AVR).

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Abbruchhammer TE 2000-22

Leistungsstarker und leichter Akku-Abbruchhammer für Abbrucharbeiten in Beton und Mauerwerk.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Bohrhammer TE 6-CL

Leistungsstarker Bohrhammer mit D-Handgriff, SDS Plus (TE-C)-Werkzeugaufnahme und Feinmeisselfunktion.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Gerätebalancer EXO-T-22

Tragbarer Gerätebalancer für Baustellen mit aktiver Gewichtsverteilung für Schwerelosigkeit bei schweren Abbrucharbeiten und Bohrungen.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Säbelsäge SR 6-22

Akku-Säbelsäge für schwere Abbruch- und Schneidarbeiten mit mehr Komfort und höheren Geschwindigkeiten.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Bohrhammer TE 30-22

Leistungsstarker SDS Plus (TE-C) Akku-Bohrhammer mit aktiver Vibrationsreduktion und elektronischer Schnellabschaltung ATC zum Bohren und Meisseln in Beton.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Winkelschleifer AG 4S-22

Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und Drehzahlregulierung, für tägliche Schneid- und Schleifarbeiten mit Scheiben bis 125 mm.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Meissel und Eintreibsysteme

Finde die passenden Meissel, Bohrer, Kratzer und Eintreibsysteme, um das Beste aus deinen Abbruchhämmern, Meisselhämmern oder Bohrhämmern herauszuholen.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Baustaubsauger und Staubabsauger

Unsere kabelgebundenen und kabellosen Nass-/Trockensauger und Staubabsauger, die für die Beseitigung von Staub und Schutt auf der Baustelle entwickelt wurden.

So wird der Code eingelöst

1. Einloggen oder Account anlegen

Logge dich in dein Hilti Konto ein. Du hast noch keinen Account? Keine Sorge, die Registrierung dauert nur wenige Minuten.

2. Produkte auswählen

Wähle deine Produkte* im Onlineshop aus und füge diese dem Warenkorb hinzu. Der Mindestbestellwert beträgt CHF 499.

*Einige Ausnahmen gelten

3. Code GRUEZI20 eingeben

In der Bestellübersicht findest du das Feld "Gutscheincode". Gib hier den Code GRUEZI20 ein und klicke auf "anwenden". Die 20% Rabatt werden automatisch dem Gesamtbetrag im Warenkorb abgezogen.