Benutzeridentifikation und Passwortschutz

Benutzeridentifikation und Passwörter von Hilti sind personenbezogen und vertraulich zu behandeln. Sie können auch die Touch ID von Apple für die Benutzeridentifikation gemäss den Apple-Richtlinien und Empfehlungen verwenden, die von Apple von Zeit zu Zeit zur Verfügung gestellt werden. Bitte beachten Sie, dass Ihre Fingerabdruckdaten in diesem Fall verschlüsselt, nur auf Ihrem Gerät gespeichert und mit einem Schlüssel geschützt sind, der nur für die Secure Enclave verfügbar ist. Ihre Fingerabdruckdaten werden nur von der Secure Enclave verwendet, um zu überprüfen, ob Ihr Fingerabdruck mit den registrierten Fingerabdruckdaten übereinstimmt. Über das Betriebssystem oder über Anwendungen auf Ihrem Gerät kann nicht auf den Fingerabdruck zugegriffen werden. Er wird nie auf Apple-Servern gespeichert, er wird nie in der iCloud oder anderswo gesichert und er kann nicht für den Abgleich mit anderen Fingerabdruck-Datenbanken verwendet werden. 

Das Übertragen oder Weitergeben Ihrer zugewiesenen Benutzeridentifikations- und Passwortdaten ist strengstens untersagt. Jeder Verstoss gegen dieses Verbot führt zur sofortigen Beendigung des Zugriffs auf die Hilti-Website sowie zur Haftung gegenüber Hilti für alle Schäden, die aus dieser Verletzung resultieren. Es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, das aktivierende Passwort vor unbefugter Nutzung zu schützen. Sie sind für alle Änderungen an Ihrer Benutzerkennung und Ihrem Passwort verantwortlich.