NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Die beliebtesten Elektrotechnik-Geräte

Jetzt 20% Rabatt Elektrotechnik-Geräte erhalten
20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Bohrhammer TE 4-22

Kompakter SDS Plus Akku-Bohrhammer mit unserem besten Verhältnis von Gewicht zu Leistung, ideal für Überkopf-Bohrarbeiten.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Schlitzgerät DCH 150-SL

Schlitzgerät für Wand-/Bodenvortrieb und Installationen mit Kabeln, Leitungen und Rohren in verschiedenen Untergründen.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Kernbohrgerät DD 110-D

Kompaktes und leichtes Diamantkernbohrgerät für handgeführte Trockenbohrungen in Mauerwerk, bis Ø 160mm.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Mehrfach-Bohrschrauber SFE 2-A12

12V Akku-Bohrschrauber mit Multi-Kopf-System (Versatz, Winkel, 13 mm Schnellspannbohrfutter und Bitaufnahme) für Montagearbeiten in engen Bereichen und um Ecken.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Stativmastleuchte SL 10-22

Leistungsstarke, akku-betriebene Stativmastleuchte mit 360° Lichtabdeckung zur kabellosen Ausleuchtung von Innenräumen.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Schlagbohrschrauber SF 4H-22

Akku-Schlagbohrschrauber der Kompaktklasse mit elektronischer Schnellabschaltung ATC, geeignet für Bohr- und Schraubarbeiten, besonders an schwer zugänglichen Stellen.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akkus, Ladegeräte & mehr

Entdecke unsere leistungsstarken Akkus und tragbaren Ladegeräte für eine längere Laufzeit, schnellere Ladezeiten und höhere Leistung deiner Elektrowerkzeuge.

So wird der Code eingelöst

1. Einloggen oder Account anlegen

Logge dich in dein Hilti Konto ein. Du hast noch keinen Account? Keine Sorge, die Registrierung dauert nur wenige Minuten.

2. Produkte auswählen

Wähle deine Produkte* im Onlineshop aus und füge diese dem Warenkorb hinzu. Der Mindestbestellwert beträgt CHF 499.

*Einige Ausnahmen gelten

3. Code GRUEZI20 eingeben

In der Bestellübersicht findest du das Feld "Gutscheincode". Gib hier den Code GRUEZI20 ein und klicke auf "anwenden". Die 20% Rabatt werden automatisch dem Gesamtbetrag im Warenkorb abgezogen.