NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Die beliebtesten SHK-Geräte

Jetzt 20% Rabatt SHK-Geräte erhalten
20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Winkelschleifer AG 4S-22

Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und Drehzahlregulierung, für tägliche Schneid- und Schleifarbeiten mit Scheiben bis 125 mm.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Säbelsäge SR 6-22

Akku-Säbelsäge für schwere Abbruch- und Schneidarbeiten mit mehr Komfort und höheren Geschwindigkeiten.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Rohrpresse NPR 32-22

Kabelloses Presswerkzeug mit Pistolengriff für schwere Anwendungen – kompatibel mit austauschbaren 32 kN Pressbacken und -ringen.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Handkreissäge SC 6ML-22 für Metal

Kabellose Metallkreissäge für kaltes Schneiden – für extraschnelle, präzise Schnitte bis 60 mm mit einer Schnitttiefe von 2-3/8".

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Schlagschrauber SIW 4AT-22 ½”

Akku-Schlagschrauber der Kompaktklasse mit dem ultimativen Gleichgewicht zwischen Leistung und Handling.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Schlagbohrschrauber SF 4H-22

Akku-Schlagbohrschrauber der Kompaktklasse mit elektronischer Schnellabschaltung ATC, geeignet für Bohr- und Schraubarbeiten, besonders an schwer zugänglichen Stellen.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Suchlicht SL 4-22

Kabelloses LED-Licht mit leistungsstarkem Fernlicht und 3 Modi (Suchscheinwerfer, Flutlicht und kombiniert) zur Ausleuchtung von Arbeitsbereichen.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akkus, Ladegeräte & mehr

Entdecke unsere leistungsstarken Akkus und tragbaren Ladegeräte für eine längere Laufzeit, schnellere Ladezeiten und höhere Leistung deiner Elektrowerkzeuge.

So wird der Code eingelöst

1. Einloggen oder Account anlegen

Logge dich in dein Hilti Konto ein. Du hast noch keinen Account? Keine Sorge, die Registrierung dauert nur wenige Minuten.

2. Produkte auswählen

Wähle deine Produkte* im Onlineshop aus und füge diese dem Warenkorb hinzu. Der Mindestbestellwert beträgt CHF 499.

*Einige Ausnahmen gelten

3. Code GRUEZI20 eingeben

In der Bestellübersicht findest du das Feld "Gutscheincode". Gib hier den Code GRUEZI20 ein und klicke auf "anwenden". Die 20% Rabatt werden automatisch dem Gesamtbetrag im Warenkorb abgezogen.