Zum Hauptinhalt
Hilti AppSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Hilti Logistik Services

Erhalten Sie Ihre Ware schnell, zuverlässig und günstig!
Mit unseren unterschiedlichen Versandoptionen für Ihre Bestellung bleiben Sie flexibel und haben die Wahl.

Standard

Unser bewährter Lieferservice für alle Ihre Bestellungen, die nicht zeitkritisch sind. Lieferzeit 24 bis max. 48 Stunden. Hohe Zuverlässigkeit und Ihre günstigste Option.

Zusatzleistungen

In unseren Zusatzleistungen finden Sie zusätzliche Möglichkeiten ergänzend zu den Standard-Lieferoptionen.

Standardlieferung

Preise gültig ab 15. April 2026

Service Beschreibung

Normale Bestellung

Hilti Website Bestellung

Pakete bis ca. 110 kg Gewicht (für Gefahrgut bis 30 kg)

PostPac Priority Lieferung

Lieferung am nächsten Werktag bis 18:00 Uhr bei Bestelleingang vor 16:00 Uhr. Keine Zustellungsgarantie.

16 CHF bis 4 kg


21 CHF bis 15 kg


34 CHF bis 40 kg


45 CHF ab 40 kg

Bestellwert


bis 200 CHF
16 CHF


ab 200 CHF
0,- CHF

Stückgut/Sperrgut (ab 50 kg)

Camion Lieferung

Lieferung am nächsten Werktag bis 17:00 Uhr bei Bestelleingang vor 16:00 Uhr (Schienen vor 12:00 Uhr). Keine Zustellgarantie.

85 CHF bis 250 kg

162 CHF ab 250 kg

329 CHF ab 500 kg

Bestellwert


bis 200 CHF
16 CHF


ab 200 CHF
0,- CHF

Zusatzleistungen

Service Beschreibung


Normale Bestellung

Hilti Online Bestellung

Tel. Avis

Kunde bekommt einen Anruf ca. 30 min. vor Zustellung.
Nur auf eine eingegebene Telefonnummer, ohne zeitliche Wünsche, 1 Anruf

+5.- CHF*

+5.- CHF*

Express Kein Gefahrgut

Post Express Lieferungen

Bis 9:00 Uhr

+19.- CHF*

+19.- CHF*

Camion Express Lieferungen

Gewisse Einschränkungen bei einzelnen PLZ

Bis 10:00 Uhr

Bis 12:00 Uhr

Wunschtag/-Zeit

+95.- CHF*

+60.- CHF*

+149.- CHF*

+95.- CHF*

+60.- CHF*

+149.- CHF*

Hilti Service Nur Genf, bis 80 kg Gewicht, kein Gefahrgut, kein Fleet

Hilti Baustellenlieferung am nächsten Tag

+29.- CHF*

+29.- CHF*

Hilti Baustellenlieferung am gleichen Tag

+59.- CHF*

+59.- CHF*

*Bei Sonderanfragen (z.B. Kran/Stapler) bitte direkt mit dem Kundenservice unter 0844 84 84 85 Kontakt aufnehmen.

*Frachtkostenbefreite Kunden sind lediglich von den Kosten für Standard-Lieferungen befreit. Zusatzleistungen werden immer verrechnet.