NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Die beliebtesten Geräte im Innenausbau

Jetzt 20% Rabatt auf Innenausbau-Bestseller erhalten
20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Multilinienlaser PM 50MG-22

Gut sichtbarer selbstnivellierender Laser mit 3 grünen 360°-Linien und mehr als 15 Stunden Betriebszeit zum Nivellieren, Ausrichten, Quadrieren und Ausloten.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Trockenbauschrauber SD 5000-22

Akku-Trockenbauschrauber mit leistungsstarkem Nuron-Akku für mehr Drehmoment und mehr Schrauben pro Ladung – ideal für Trockenbau, Holzplatten und Aussenverkleidungen.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Bohrhammer TE 4-22

Kompakter SDS Plus Akku-Bohrhammer mit unserem besten Verhältnis von Gewicht zu Leistung, ideal für Überkopf-Bohrarbeiten.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Langhalsschleifer DWS 225

Langhals-Schwingschleifer für Trockenbauarbeiten mit variabler Drehzahl, bürstenlosem Motor und Staubabsaugung.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Schulter-Exoskelett EXO-S

Tragbares Exoskelett für Bauarbeiten, für weniger Ermüdung im Schulter- und Nackenbereich bei Arbeiten oberhalb der Schulterhöhe.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

LED-Baustellenleuchte SL 6-22

Akku-LED-Baustellenleuchte mit ganztägiger Akkulaufzeit, drehbarem Kopf und Befestigungsmöglichkeiten für mittlere bis grosse Arbeitsbereiche.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akku-Luftgebläse NBL 6-22

Leistungsstarkes Baustellen-Luftgebläse zur Beseitigung von Baustellenschmutz und Vorbereitung von Arbeitsflächen.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Lasermessgerät PD-S

Benutzerfreundliches Lasermessgerät für Distanz- und Flächenmessungen bis 60m.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Akkus, Ladegeräte & mehr

Entdecke unsere leistungsstarken Akkus und tragbaren Ladegeräte für eine längere Laufzeit, schnellere Ladezeiten und höhere Leistung deiner Elektrowerkzeuge.

20% sparen mit Code: GRUEZI20

Werkzeugeinsätze

Hol das Beste aus deinen Hilti-Geräten – mit unseren hochwertigen Werkzeugen. Arbeite schneller und länger dank leistungsstarker, langlebiger Lösungen von Hilti.

So wird der Code eingelöst

1. Einloggen oder Account anlegen

Logge dich in dein Hilti Konto ein. Du hast noch keinen Account? Keine Sorge, die Registrierung dauert nur wenige Minuten.

2. Produkte auswählen

Wähle deine Produkte* im Onlineshop aus und füge diese dem Warenkorb hinzu. Der Mindestbestellwert beträgt CHF 499.

*Einige Ausnahmen gelten

3. Code GRUEZI20 eingeben

In der Bestellübersicht findest du das Feld "Gutscheincode". Gib hier den Code GRUEZI20 ein und klicke auf "anwenden". Die 20% Rabatt werden automatisch dem Gesamtbetrag im Warenkorb abgezogen.