Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
I bulloni filettati Hilti X-BT-ER sono la nostra soluzione di fissaggio veloce e affidabile per substrati in acciaio con uno spessore del materiale di 8 mm e oltre: poiché l'elettricità può fluire attraverso questi bulloni speciali senza impedimenti, i vostri impianti funzionano in sicurezza per tutti i collegamenti conduttivi come messa a terra di protezione, collegamento equipotenziale e protezione contro i fulmini. Inoltre, i nostri bulloni filettati sono ideali per il fissaggio di flange per tubi e canaline per cavi, nonché per collegamenti a vite di strutture in acciaio.
I bulloni filettati hanno una "punta smussata" appositamente sviluppata. Possono quindi essere fissati nell'acciaio verniciato senza danneggiare lo strato anticorrosivo. Non è più necessaria un'ulteriore verniciatura. In questo modo, potrete risparmiare tempo prezioso per il cantiere. Inoltre, i bulloni filettati hanno una rondella di tenuta che protegge i vostri punti di fissaggio dalla corrosione in modo affidabile.
I bulloni filettati Hilti X-BT sono realizzati in acciaio inox di alta qualità. Sono resistenti alla corrosione e quindi adatti per applicazioni più delicate nella cantieristica navale e nelle applicazioni offshore, nonché per impianti petrolchimici o centrali elettriche.
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.