Lingua

DD 150-U

Istruzioni originali

Dati per la documentazione

In riferimento alla presente documentazione

  • Leggere attentamente la presente documentazione prima di mettere in funzione l'attrezzo. Ciò costituisce un presupposto fondamentale per un lavoro sicuro ed un utilizzo dell'utensile privo di disturbi.
  • Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.
  • Conservare sempre il manuale d'istruzioni con il prodotto: consegnare l'attrezzo a terze persone solo unitamente al presente manuale.

Spiegazioni del disegno

Avvertenze

Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso dei prodotti. Vengono utilizzate le seguenti parole segnaletiche:
PERICOLO
PERICOLO !
  • Prestare attenzione ad un pericolo imminente, che può essere causa di lesioni gravi o mortali.
AVVERTIMENTO
AVVERTIMENTO !
  • Per un pericolo potenzialmente imminente, che può essere causa di lesioni gravi o mortali per le persone.
PRUDENZA
PRUDENZA !
  • Situazione potenzialmente pericolosa, che potrebbe causare lievi lesioni alle persone o danni materiali.

Simboli nella documentazione

Nella presente documentazione vengono utilizzati i seguenti simboli:
Image alternative Prima dell'utilizzo leggere il manuale d'istruzioni
Image alternative Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili
Image alternative Smaltimento dei materiali riciclabili
Image alternative Non gettare gli attrezzi elettrici e le batterie tra i rifiuti domestici

Simboli nelle figure

Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:
Image alternative Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio delle presenti istruzioni
Image alternative La numerazione indica una sequenza delle fasi di lavoro nell'immagine e può discostarsi dalle fasi di lavoro nel testo
Image alternative I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto
Image alternative Questo simbolo dovrebbe attirare in particolare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto.

Simboli presenti sul prodotto

Segnali di obbligo

Vengono utilizzati i seguenti segnali di obbligo sul prodotto:
Image alternative Indossare occhiali di protezione
Image alternative Indossare un elmetto di protezione
Image alternative Indossare protezioni acustiche
Image alternative Indossare guanti di protezione
Image alternative Indossare calzature antinfortunistiche
Image alternative Utilizzare una mascherina per la protezione delle vie respiratorie
Image alternative Prima dell'utilizzo leggere il manuale d'istruzioni

Indicatore di stato

Sul prodotto vengono utilizzati i seguenti simboli:
Image alternative Indicatore protezione antifurto
Image alternative Indicatore della potenza di foratura
Image alternative Indicatore di servizio

Simboli in funzione del prodotto

Sul prodotto possono essere utilizzati i seguenti simboli:
Image alternative Proibito il trasporto con gru
Image alternative Indicazione protezione antifurto
Image alternative Ampere
Image alternative Volt
Image alternative Corrente alternata
Image alternative Watt
Image alternative Hertz
Image alternative Numero di giri a vuoto nominale
Image alternative Diametro
Image alternative Millimetri
Image alternative Rotazioni al minuto
Image alternative Trasmissione dei dati wireless

Targhette di avvertenza

Su supporto a colonna, piastra di base la carotatrice diamantata
Image alternative Sul telaio e la piastra di base per il fissaggio a vuoto
In alto : Per fori orizzontali con fissaggio a vuoto, il telaio non può essere utilizzato senza un fissaggio supplementare.
Sotto : I lavori sopra la testa con il telaio non possono essere eseguiti solamente con fissaggio a vuoto.
Image alternative Sulla carotatrice diamantata
Nel caso dei lavori verso l'alto, qualora vengano eseguiti fori a umido, è necessario utilizzare il sistema di raccolta acqua in combinazione con un aspiratore per liquidi.

Informazioni sul prodotto

I prodotti Image alternative sono destinati ad un uso di tipo professionale e devono essere utilizzati, sottoposti a manutenzione e riparati esclusivamente da personale autorizzato ed opportunamente istruito. Questo personale deve essere istruito specificamente sui pericoli che possono presentarsi. Il prodotto ed i suoi accessori possono essere fonte di pericolo se maneggiati in modo non idoneo da personale non opportunamente istruito o utilizzati in modo non conforme alle disposizioni.
La denominazione del modello ed il numero di serie sono riportati sulla targhetta dell'attrezzo.
  • Riportare il numero di serie nella tabella seguente. I dati relativi al prodotto sono necessari in caso di richieste al nostro rappresentante o al Centro Riparazioni.
    Dati prodotto
    Carotatrice diamantata
    DD 150-U
    Generazione:
    02
    N. di serie:

Dichiarazione di conformità

Sotto nostra unica responsabilità, dichiariamo che il prodotto qui descritto è stato realizzato in conformità alle direttive e norme vigenti. L'immagine della dichiarazione di conformità è riportata alla fine della presente documentazione.
La documentazione tecnica è depositata qui:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sicurezza

Indicazioni generali di sicurezza per attrezzi elettrici

Image alternative ATTENZIONE Leggere tutte le indicazioni di sicurezza, istruzioni, illustrazioni e dati tecnici, in dotazione con il presente attrezzo elettrico. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.
Il termine "attrezzo elettrico" utilizzato nelle indicazioni di sicurezza si riferisce ad attrezzi elettrici alimentati dalla rete (con cavo di alimentazione) o ad attrezzi elettrici alimentati a batteria (senza cavo di alimentazione).
Sicurezza sul posto di lavoro
  • Mantenere pulita e ben illuminata la zona di lavoro. Il disordine o le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti.
  • Evitare di lavorare con l'attrezzo elettrico in ambienti soggetti a rischio di esplosioni nei quali si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli attrezzi elettrici producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
  • Tenere lontani i bambini e le altre persone durante l'impiego dell'attrezzo elettrico. Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'attrezzo.
Sicurezza elettrica
  • La spina di collegamento dell'attrezzo deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non utilizzare adattatori con gli attrezzi elettrici dotati di messa a terra di protezione. Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
  • Evitare il contatto del corpo con superfici con messa a terra, come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è collegato a terra.
  • Tenere gli attrezzi elettrici al riparo dalla pioggia o dall'umidità. L'eventuale infiltrazione di acqua in un attrezzo elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
  • Non usare il cavo di alimentazione per scopi diversi da quelli previsti, per trasportare o appendere l'attrezzo elettrico, né per estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere il cavo di alimentazione al riparo da fonti di calore, dall'olio, dagli spigoli vivi o da parti in movimento. I cavi di alimentazione danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
  • Qualora si voglia usare l'attrezzo elettrico all'aperto, impiegare esclusivamente cavi di prolunga adatti anche per l'impiego all'esterno. L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
  • Se non è possibile evitare l'uso dell'attrezzo elettrico in un ambiente umido, utilizzare un circuito di sicurezza per correnti di guasto. L'utilizzo di un circuito di sicurezza per correnti di guasto evita il rischio di scosse elettriche.
Sicurezza delle persone
  • È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con attenzione l'attrezzo elettrico durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare attrezzi elettrici quando si è stanchi o sotto l'effetto di stupefacenti, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'uso dell'attrezzo elettrico può provocare gravi lesioni.
  • Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale e gli occhiali protettivi. Se si avrà cura d'indossare l'equipaggiamento di protezione personale come la mascherina antipolvere, le calzature antinfortunistiche antiscivolo, l'elmetto di protezione o le protezioni acustiche, a seconda dell'impiego previsto per l'attrezzo, si potrà ridurre il rischio di lesioni.
  • Evitare l'accensione involontaria dell'attrezzo. Accertarsi che l'attrezzo elettrico sia spento prima di collegare l'alimentazione di corrente e/o la batteria, prima di prenderlo o trasportarlo. Comportamenti come tenere il dito sopra l'interruttore durante il trasporto o collegare l'attrezzo acceso all'alimentazione di corrente possono essere causa di incidenti.
  • Rimuovere gli strumenti di regolazione o la chiave inglese prima di accendere l'attrezzo elettrico. Un utensile o una chiave che si trovino in una parte in rotazione dell'attrezzo possono causare lesioni.
  • Evitare di assumere posture anomale. Cercare di tenere una posizione stabile e di mantenere sempre l'equilibrio. In questo modo sarà possibile controllare meglio l'attrezzo elettrico in situazioni inaspettate.
  • Indossare un abbigliamento adeguato. Evitare di indossare vestiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontani da parti in movimento. I vestiti larghi, i gioielli o i capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
  • Se è possibile montare dispositivi di aspirazione o di raccolta della polvere, assicurarsi che questi siano collegati e vengano utilizzati in modo corretto. L'impiego di un dispositivo di aspirazione della polvere può diminuire il pericolo rappresentato dalla polvere.
  • Non farsi ingannare da un falso senso di sicurezza e non ignorare le norme di sicurezza degli attrezzi elettrici, neanche quando si ha dimestichezza con l'attrezzo in seguito ad un uso frequente. Un comportamento negligente potrebbe provocare gravi lesioni in poche frazioni di secondo.
Utilizzo e manovra dell'attrezzo elettrico
  • Non sovraccaricare l'attrezzo. Impiegare l'attrezzo elettrico adatto per eseguire il lavoro. Utilizzando l'attrezzo elettrico adatto, si potrà lavorare meglio e con maggior sicurezza nell'ambito della gamma di potenza indicata.
  • Non utilizzare attrezzi elettrici con interruttori difettosi. Un attrezzo elettrico che non si possa più accendere o spegnere è pericoloso e deve essere riparato.
  • Estrarre la spina dalla presa di corrente e/o la batteria estraibile, prima di regolare l'attrezzo, di sostituire pezzi di ricambio e accessori o prima di riporre l'attrezzo. Tale precauzione eviterà che l'attrezzo elettrico possa essere messo in funzione inavvertitamente.
  • Custodire gli attrezzi elettrici non utilizzati al di fuori della portata dei bambini. Non fare usare l'attrezzo a persone che non sono abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli attrezzi elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
  • Effettuare accuratamente la manutenzione degli attrezzi elettrici e degli accessori. Verificare che le parti mobili funzionino perfettamente senza incepparsi, che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da limitare la funzione dell'attrezzo elettrico stesso. Far riparare le parti danneggiate prima d'impiegare l'attrezzo. Molti incidenti sono provocati da una manutenzione scorretta degli attrezzi elettrici.
  • Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio. Gli utensili da taglio conservati con cura ed affilati tendono meno ad incastrarsi e sono più facili da guidare.
  • Seguire attentamente le presenti istruzioni durante l'utilizzo dell'attrezzo elettrico, degli accessori, degli utensili, ecc. A tale scopo, valutare le condizioni di lavoro e il lavoro da eseguire. L'impiego di attrezzi elettrici per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.
  • Tenere le impugnature e le relative superfici asciutte, pulite e senza tracce di olio e grasso. Le impugnature e le relative superfici scivolose non consentono l'uso sicuro e controllato dell'attrezzo elettrico in situazioni impreviste.
Assistenza
  • Fare riparare l'attrezzo elettrico esclusivamente da personale specializzato qualificato e solo impiegando pezzi di ricambio originali. In questo modo potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'attrezzo elettrico.

Avvertenze di sicurezza per carotatrici diamantate

  • Durante l'esecuzione di interventi di foratura, che richiedono l'impiego di acqua, espellere l'acqua dalla zona di lavoro oppure utilizzare un dispositivo di raccolta liquidi. Questo tipo di misure di sicurezza mantiene asciutta la zona di lavoro, riducendo il rischio di scosse elettriche.
  • Azionare l'attrezzo elettrico dalle superfici di impugnatura isolate, quando si eseguono lavori durante i quali è possibile che l'utensile di taglio entri in contatto con cavi elettrici nascosti o con il cavo di collegamento dell'attrezzo. Il contatto di un utensile da taglio con un cavo sotto tensione può mettere sotto tensione anche i componenti metallici dell'attrezzo elettrico e causare così una scossa elettrica.
  • Durante il carotaggio diamantato indossare protezioni acustiche. Il rumore può provocare la perdita dell'udito.
  • Se l'utensile è bloccato, non sottoporlo più ad alcun avanzamento e disinserirlo. Verificare il motivo del bloccaggio e risolvere il problema di inceppamento degli utensili.
  • Se si desidera riavviare una carotatrice diamantata, innestata nel pezzo in lavorazione, prima di inserirlo, verificare che l'utensile giri liberamente. Se l'utensile è inceppato, probabilmente non gira, provocando il sovraccarico dell'attrezzo o il distacco della carotatrice dal pezzo in lavorazione.
  • In caso di fissaggio del supporto a colonna sul pezzo in lavorazione tramite tasselli e viti, sincerarsi che l'ancoraggio utilizzato sia in grado di tenere ferma la macchina durante l'uso. Se il pezzo in lavorazione non è resistente oppure è poroso, è possibile estrarre i tasselli, di conseguenza il supporto a colonna si stacca dal pezzo in lavorazione.
  • Durante la foratura di pareti o soffitti, sincerarsi che le persone e l'area di lavoro sull'altro lato siano protette. La corona di perforazione può uscire attraverso il foro e la carota potrebbe cadere sull'altro lato.
  • Non utilizzare questo attrezzo nei lavori di foratura a soffitto con sistema idraulico. L'eventuale infiltrazione di acqua nell'attrezzo elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.

Indicazioni di sicurezza aggiuntive

Sicurezza delle persone
  • Non sono consentite manipolazioni o modifiche all'attrezzo.
  • Tenere le impugnature asciutte, pulite e senza tracce di olio e grasso.
  • Accertarsi che l'impugnatura laterale sia montata correttamente e fissata in modo regolare. Tenere sempre l'attrezzo saldamente con entrambe le mani e utilizzando le apposite impugnature.
  • Prima del montaggio dell'utensile elettrico allestire correttamente il dispositivo di fissaggio. Un corretto montaggio è importante al fine di evitare il rischio che l'attrezzo si richiuda.
  • Prima dell'uso, fissare l'utensile elettrico in modo sicuro al dispositivo di fissaggio. Se l'attrezzo elettrico dovesse scivolare sul dispositivo di fissaggio ciò potrebbe causare una perdita di controllo.
  • Collocare il dispositivo di fissaggio su di una superficie fissa, piana ed orizzontale. Se il dispositivo di fissaggio può scivolare o traballare, l'utensile elettrico non può essere utilizzato in modo uniforme e sicuro.
  • Controllare le caratteristiche della superficie. Superfici ruvide possono ridurre la forza di fissaggio. Eventuali rivestimenti o materiali compositi possono staccarsi durante l'esecuzione del lavoro.
  • Non sovraccaricare il dispositivo di fissaggio e non utilizzarlo come scala o impalcatura. Sovraccaricare il dispositivo di fissaggio oppure salire in piedi sopra lo stesso può provocare uno spostamento del suo baricentro verso l'alto con conseguente ribaltamento.
  • Fare delle pause durante il lavoro ed eseguire esercizi di distensione e per le dita, al fine di migliorarne la circolazione sanguigna.
  • L'attrezzo non è destinato all'uso da parte di persone deboli non sorvegliate. Tenere l'attrezzo lontano dalla portata dei bambini.
  • Evitare di toccare i componenti rotanti. Mettere in funzione l'attrezzo solo quando si è in posizione sul pezzo da lavorare. Il contatto con componenti rotanti, in particolare con gli utensili rotanti, può provocare lesioni.
  • Durante il lavoro, far scorrere sempre il cavo di alimentazione, il cavo di prolunga, il tubo flessibile dell'aspiratore e il tubo dell'acqua dietro lo strumento. In questo modo si riduce il pericolo di inciampare nel cavo o nel tubo flessibile, e quindi di cadere durante il lavoro.
  • Evitare il contatto del fango di perforazione con la pelle.
  • Le polveri prodotte da alcuni materiali, come le vernici a contenuto di piombo, alcuni tipi di legno, minerali e metallo possono essere dannose per la salute. Il contatto o l'inalazione delle polveri può provocare reazioni allergiche e/o malattie all'apparato respiratorio dell'utilizzatore o delle persone che si trovano nelle vicinanze. Alcune polveri, come la polvere di quercia o di faggio sono cancerogene, soprattutto se combinate ad additivi per il trattamento del legno (cromato, antisettico per legno). Impiegare un sistema di aspirazione delle polveri efficace. Impiegare un dispositivo di aspirazione della polvere raccomandato da Hilti per polveri di legno e/o minerali adatti a questo elettroutensile. Fare in modo che la postazione di lavoro sia ben ventilata. Si raccomanda l'uso di una mascherina antipolvere con filtro di classe P2. Attenersi alle disposizioni specifiche del Paese relative ai materiali da lavorare.
Utilizzo conforme e cura degli attrezzi elettrici
  • Fissare il pezzo in lavorazione. Utilizzare dei dispositivi di bloccaggio o una morsa a vite per fissare saldamente il pezzo in lavorazione. In questo modo il pezzo verrà bloccato in modo più sicuro, rispetto a quando lo si tiene con le mani, in modo che queste possano essere libere per utilizzare l'attrezzo.
  • Accertarsi che gli utensili siano dotati del sistema di innesto adatto all'attrezzo e che siano regolarmente fissati nel porta-utensile.
  • In caso di interruzione della corrente spegnere l'attrezzo ed estrarre la spina dell'alimentazione. In questo modo si evita la messa in funzione involontaria dell'attrezzo in caso di ritorno della corrente.
Sicurezza elettrica
  • Prima di iniziare il lavoro, controllare la zona di lavoro, ad esempio utilizzando un metal detector, per verificare l'eventuale presenza di cavi elettrici, tubi del gas e dell'acqua sottostanti. Le parti metalliche esterne dell'attrezzo possono venire a trovarsi sotto tensione se, ad esempio, viene danneggiato inavvertitamente un cavo elettrico. In questo caso sussiste un serio pericolo di scossa elettrica.
  • Non azionare mai l'attrezzo senza il PRCD fornito in dotazione (nel caso di attrezzi senza PRCD, non procedere mai all'utilizzo senza un trasformatore di separazione). Controllare il PRCD prima di ogni utilizzo.
  • Controllare regolarmente il cavo di collegamento dell'attrezzo e, in caso di danni, farlo sostituire da personale tecnico riconosciuto. Se il cavo di alimentazione dell'elettroutensile è danneggiato, occorre sostituirlo con un cavo di alimentazione speciale e approvato, disponibile tramite la rete di assistenza clienti. Controllare regolarmente i cavi di prolunga e sostituirli qualora risultassero danneggiati. Non toccare il cavo di alimentazione o di prolunga se questo è stato danneggiato durante il lavoro. Estrarre la spina dalla presa. Se i cavi di alimentazione e di prolunga sono danneggiati sussiste il pericolo di scossa elettrica.
Area di lavoro
  • Quando si eseguono carotaggi nelle pareti, assicurare la zona dietro la parete, poiché il materiale o la carota potrebbero cadere all'esterno. Quando si eseguono carotaggi nei soffitti, assicurare la zona sottostante, poiché potrebbe cadere del materiale o la carota.
  • Nel caso dei lavori verso l'alto, qualora vengano eseguiti fori a umido, è necessario utilizzare il sistema di raccolta acqua in combinazione con un aspiratore per liquidi.
  • Nel caso dei lavori verso l'alto è vietato utilizzare il fissaggio a vuoto.
  • Per fori orizzontali con fissaggio a vuoto (accessorio) il telaio non può essere utilizzato senza un fissaggio supplementare.
  • Per i lavori di riparazione, non utilizzare sulla piastra di base attrezzi a percussione (martelli, ecc.).
  • Fare in modo che la postazione di lavoro sia ben ventilata. L'aerazione insufficiente del posto di lavoro può provocare danni alla salute causati dalla polvere.
  • L'operazione di carotaggio deve essere approvata dalla direzione dei lavori. Gli interventi di carotaggio su edifici ed altre strutture possono influire sulla statica della struttura stessa, in particolar modo nel caso in cui vengano troncati tondini per cemento armato o elementi portanti.
  • In caso di lavori da eseguire all'aperto, è consigliabile indossare guanti in gomma e calzature antinfortunistiche antiscivolo.
Sicurezza personale
  • La carotatrice e la corona diamantata sono pesanti. È possibile che parti del corpo vengano schiacciate. L'utilizzatore e le persone che si trovano nelle vicinanze devono indossare occhiali di protezione adeguati, occhiali protettivi, un elmetto di protezione, protezioni acustiche, guanti di protezione, calzature antinfortunistiche e una mascherina leggera per le vie respiratorie.

Descrizione

Componenti dell'attrezzo ed elementi di comando

Image alternative
  1. Testa di iniezione/di aspirazione
  2. Indicatore del flusso d'acqua
  3. Impugnatura laterale
  4. Regolazione dell'acqua
  5. Raccordo per l'acqua
  6. Commutatore della velocità
  7. Ingranaggi
  8. Motore
  9. Interruttore ON/OFF (acceso/spento)
  10. Impugnatura
  11. Indicatore protezione antifurto (opzionale)
  12. Indicatore di servizio
  13. Indicatore della potenza di foratura
  14. Copertura delle spazzole
  15. Cavo di alimentazione compreso PRCD
  16. Targhetta
  17. Disco interfaccia
  18. Tappi a vite (testa di iniezione/di aspirazione)
  19. Copertura (testa di iniezione/di aspirazione)
  20. Attacco per l'aspirazione
  21. Porta-utensile

Supporto a colonna

Image alternative
  1. Impugnatura
  2. Colonna
  3. Slitta
  4. Dispositivo di bloccaggio della slitta
  5. Targhetta
  6. Valvola di scarico del vuoto
  7. Attacco per il vuoto
  8. Guarnizione per vuoto
  9. Piastra di base
  10. Manometro
  11. Indicatore di livellamento
  12. Leva di regolazione
  13. Viti di livellamento
  14. Indicatore del centro del foro
  15. Boccola di profondità
  16. Perni di bloccaggio
  17. Vite di regolazione gioco slitta
  18. Vite di battuta
  19. Supporto cavi

Accessori

Image alternative
  1. Maniglia a crociera
  2. Leva
  3. Eccentrico
  4. Vite di arresto
  5. Boccola di profondità
  6. Raccogliacqua
  7. Maschera per foratura
  8. Adattatore per maschera di foratura
  9. Guarnizione
  10. Collegamento attrezzo
  11. Supporto
  12. Raccogliacqua
  13. Guarnizione
  14. Martinetto a vite
  15. Carrello per trasporto

Utilizzo conforme

Il prodotto descritto è una carotatrice diamantata elettrica. Questo utensile è concepito per il carotaggio con guida manuale, a umido e a secco, di fori passanti / fori ciechi, nonché per eseguire, con supporto a colonna, fori ad acqua, carotaggi nei soffitti e fori ciechi su fondi (armati) di natura minerale.

Lo strumento è destinato ad un utilizzo di tipo professionale e deve essere utilizzato, sottoposto a manutenzione e riparato esclusivamente da personale qualificato e autorizzato. Questo personale deve essere istruito specificamente sui pericoli che possono presentarsi. Il prodotto descritto ed i suoi accessori possono essere fonte di pericolo se utilizzati da personale non opportunamente istruito o se utilizzati in modo non idoneo o non conforme.
  • L'utilizzo dell'attrezzo deve avvenire in conformità a tensione e frequenza di rete riportate sulla targhetta.
  • Osservare gli standard nazionali relativi alla sicurezza sul lavoro.
  • Per evitare il rischio di lesioni, utilizzare esclusivamente gli accessori e gli utensili di Hilti .

Indicatore della potenza di foratura

La carotatrice diamantata è dotata di un indicatore della potenza di foratura con segnale luminoso.
Simbolo
Stato
Significato
Image alternative Si accende con luce arancione
Pressione d'appoggio troppo bassa
Si accende con luce verde
Pressione d'appoggio ottimale
Si accende con luce rossa
Pressione d'appoggio troppo elevata

Indicatore di servizio

La carotatrice diamantata è dotata di un indicatore di servizio con segnale luminoso.
Simbolo
Stato
Significato
Image alternative Si accende con luce rossa
il prodotto è in funzione
Le spazzole sono molto usurate.
È scaduto il periodo per un intervento di assistenza. Dall'accensione dell'indicatore, con l'attrezzo è possibile lavorare ancora per alcune ore effettive, prima che entri in funzione lo spegnimento automatico dell'attrezzo.
Portare tempestivamente l'attrezzo ad un Centro Riparazioni Hilti .
Si accende con luce rossa
Il prodotto non funziona
Le spazzole devono essere sostituite.
Lampeggia con luce rossa
Surriscaldamento o danni alla carotatrice diamantata.
Vedere il Supporto in caso di anomalie.

Dotazione

Carotatrice diamantata, manuale d'istruzioni.
Per un funzionamento sicuro, utilizzare solo parti di ricambio e materiali di consumo originali. Le parti di ricambio, i materiali di consumo e gli accessori approvati da Hilti per il Suo prodotto sono disponibili presso il Centro Riparazioni Hilti di fiducia o all'indirizzo internet www.hilti.com

Dati tecnici

Caratteristiche del prodotto

Tensione nominale, corrente nominale, frequenza e assorbimento di potenza nominale vanno desunti dalla targhetta specifica del proprio Paese.
In caso di utilizzo con un generatore o trasformatore, la potenza erogata dagli stessi deve essere almeno doppia rispetto all'assorbimento di potenza nominale riportato sulla targhetta dell'attrezzo. La tensione d'esercizio del trasformatore o generatore deve essere sempre compresa tra il +5% e il -15% della tensione nominale dell'attrezzo.

DD 150-U
Corrente nominale
230 V
10,3 A
Assorbimento di potenza nominale
2.200 W
Peso carotatrice diamantata
8,2 kg
Peso supporto a colonna con piastra di base combinata e slitta
13,3 kg
Dimensioni carotatrice diamantata (L × B × H)
516 mm x 129 mm x 159 mm
Dimensioni supporto a colonna (L × B × H)
610 mm x 250 mm x 952 mm
Pressione ammessa del sistema idraulico
≤ 6 bar
Numero di giri a vuoto nominale
1ª velocità
840 giri/min
2ª velocità
1.640 giri/min
3ª velocità
3.070 giri/min
Classe di protezione
Classe di protezione I (con messa a terra)

Distanza ideale del contrassegno rispetto al centro del foro

Piastra di base con tasselli
270 mm
Piastra di base per vuoto
290 mm
Piastra di base combinata
290 mm

Tensione nominale

Il prodotto è disponibile con diverse tensioni nominali. La tensione nominale e l'assorbimento di tensione nominale del prodotto sono rilevabili dalla targhetta.
Tensione nominale
100 V
110 V
GB
110 V
TW
120 V
127 V
220 V
230 V
240 V
Corrente nominale
15 A
16 A
15 A
19,5 A
18,5 A
10 A
10,3 A
9,9 A
Frequenza di rete
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz

Utilizzo dei cavi di prolunga

Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga omologati per la specifica applicazione, con una sezione sufficiente.
Sezioni minime consigliate e lunghezze max dei cavi:
Sezione del conduttore →
↓ Tensione di rete
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
4,0 mm²
100 V
non consigliata
non consigliata
25 m
non consigliata
110 V
non consigliata
15 m
non consigliata
30 m
127 V
non consigliata
20 m
non consigliata
35 m
220 V
35 m
65 m
non consigliata
105 m
230 V
40 m
70 m
non consigliata
110 m
240 V
40 m
70 m
non consigliata
110 m

Diametro corona di perforazione

Nel caso dei lavori verso l'alto, qualora vengano eseguiti fori a umido, è necessario utilizzare il sistema di raccolta acqua in combinazione con un aspiratore per liquidi.

1ª velocità
2ª velocità
3ª velocità
Ø Corone di perforazione (guida mediante supporto a colonna, foratura a umido)
Con sistema di raccolta acqua
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Senza sistema di raccolta acqua
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Ø Corone di perforazione (guida manuale, foratura a umido)
Senza sistema di raccolta acqua
121 mm … 131 mm
41 mm … 111 mm
8 mm … 36 mm
Ø Corone di perforazione (guida manuale, foratura a secco, HDMU)
Con dispositivo di aspirazione della polvere
122 mm … 162 mm
67 mm … 112 mm
·/·
Ø Corone di perforazione (guida manuale, foratura a secco, PCM)
Con dispositivo di aspirazione della polvere
52 mm … 162 mm
·/·
·/·

Impiego con le diverse dotazioni

Guida manuale /
Guida mediante supporto a colonna
Ulteriori sistemi
Diametro corona di perforazione
Direzione di foratura
Guida manuale / foratura a secco
Con dispositivo di aspirazione della polvere
37 mm … 162 mm
tutte le direzioni
Guida manuale / foratura a umido
senza sistema di raccolta acqua
8 mm … 132 mm
non verso l'alto
Guida manuale / foratura a umido
con sistema di raccolta acqua
8 mm … 62 mm
tutte le direzioni
Guida mediante supporto a colonna / foratura a umido
senza sistema di raccolta acqua
12 mm … 162 mm
non verso l'alto
Guida mediante supporto a colonna / foratura a umido
con sistema di raccolta acqua
12 mm … 162 mm
tutte le direzioni

Dati su rumorosità e vibrazioni secondo la norma EN 62841

I valori relativi alla pressione acustica e alle vibrazioni riportati nelle presenti istruzioni sono stati misurati secondo una procedura standardizzata e possono essere utilizzati per confrontare i diversi attrezzi elettrici. Sono adatti anche ad una valutazione preventiva delle esposizioni.
I dati indicati rappresentano le principali applicazioni dell'attrezzo elettrico. Se l'attrezzo elettrico viene impiegato per altre applicazioni, con accessori diversi o senza un'adeguata manutenzione, i dati possono variare. Ciò potrebbe aumentare considerevolmente il valore delle esposizioni per l'intera durata di utilizzo.
Per una valutazione precisa delle esposizioni, occorre anche tenere conto degli intervalli di tempo in cui l'attrezzo è spento oppure è acceso, ma non è in uso. Ciò potrebbe ridurre considerevolmente il valore delle esposizioni per l'intera durata di utilizzo.
Attuare misure di sicurezza aggiuntive per proteggere l'utilizzatore dall'effetto dei rumori e/o delle vibrazioni, come ad esempio: effettuare la manutenzione degli attrezzi elettrici e degli utensili, tenere le mani calde, organizzare le fasi di lavoro.
Valori relativi all'emissione di rumori

Guida manuale
Guida mediante supporto a colonna
Livello di potenza sonora (LWA)
98 dB(A)
106 dB(A)
Incertezza livello di potenza sonora (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Livello di pressione acustica (LpA)
87 dB(A)
93 dB(A)
Incertezza livello di pressione sonora (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Valori totali di vibrazioni

Guida manuale
Guida mediante supporto a colonna
Foratura nel calcestruzzo (umido) (ah,DD)
7 m/s²
3,5 m/s²
Incertezza (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Foratura con corone diamantate HDMU nell'arenaria calcarea (a secco) (ah,DD)
6,5 m/s²
·/·
Incertezza (K)
6,5 m/s²
·/·
Foratura con corone diamantate PCM nell'arenaria calcarea (a secco) (ah,DD)
14,5 m/s²
·/·
Incertezza (K)
4,5 m/s²
·/·

Preparazione al lavoro

AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni! Un eventuale fissaggio inadeguato del supporto a colonna può far sì che il supporto stesso ruoti o si ribalti.
  • Prima di utilizzare la carotatrice a diamante, fissare il supporto a colonna sulla superficie di fondo con appositi tasselli o con l'ausilio di una piastra base per vuoto.
  • Utilizzare solo tasselli adatti per la superficie di fondo in questione ed attenersi alle istruzioni per il montaggio fornite dal produttore dei tasselli.
  • Utilizzare una piastra di base per il vuoto soltanto nel caso in cui la superficie di fondo presente risulti adatta per il fissaggio a vuoto del supporto a colonna.

Fissaggio del supporto a colonna con un tassello

AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni a causa dell'utilizzo del tassello non corretto! L'attrezzo può staccarsi e provocare danni.
  • Utilizzare il tassello adatto per il materiale di base in questione ed attenersi alle istruzioni per il montaggio del produttore del tassello stesso.
I tasselli metallici a espansione M12 ed M16 di Hilti sono solitamente impiegati per il fissaggio del dispositivo di carotaggio diamantato in calcestruzzo non fessurato. Possono però anche essere impiegati in determinate condizioni come fissaggio alternativo. In caso di domande sul fissaggio sicuro, rivolgersi al Servizio di Assistenza tecnica Hilti .
Image alternative
  1. Posizionare il tassello adatto al sottofondo in questione. Scegliere la distanza a seconda della piastra di base utilizzata.
    Dati tecnici
    Piastra di base con tasselli
    270 mm
    Piastra di base combinata
    290 mm
  2. Avvitare il mandrino di serraggio nel tassello.
  3. Inserire la piastra di base della carotatrice diamantata sopra il mandrino ed allinearlo.
  4. Avvitare il dado di bloccaggio, senza serrarlo a fondo, sul mandrino.
  5. Livellare la piastra di base con le viti di livellamento. Accertarsi che le viti di livellamento siano posizionate saldamente sulla superficie di fondo.
  6. Serrare il dado di bloccaggio sul mandrino di serraggio con una chiave fissa adeguata.
  7. Accertarsi che la carotatrice diamantata sia stata fissata in modo sicuro.

Fissaggio del supporto a colonna con il vuoto

AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni in caso di controllo della pressione mancante !
  • Prima e durante l'operazione di perforazione ci si deve accertare che la lancetta del manometro si trovi nella zona verde.
In caso di impiego del supporto a colonna con piastra base con tasselli, stabilire un collegamento stabile e piano tra la piastra di base per vuoto e la piastra di base con tasselli. Avvitare la piastra di base con tasselli sulla piastra di base per fissaggio a vuoto. Accertarsi che la corona di perforazione scelta non danneggi la piastra di base per il fissaggio a vuoto.
In caso di carotaggi orizzontali, assicurare inoltre la carotatrice diamantata (ad es. catena fissata con tasselli).
Prima di posizionare il supporto a colonna, prestare attenzione che vi sia sufficiente spazio per il montaggio e l'utilizzo.
Image alternative
  1. Ruotare tutte le viti di livellamento finché non sporgono di circa 5 mm dalla piastra rotonda di base.
  2. Collegare il raccordo per vuoto della piastra di base con la pompa per vuoto.
  3. Determinare il centro del foro. Tracciare una riga dal centro del foro nella direzione in cui si posiziona l'attrezzo.
  4. Posizionare un contrassegno nella distanza indicata lontano dal centro del foro sulla linea.
    Dati tecnici
    Piastra di base combinata
    290 mm
    Piastra di base per vuoto
    290 mm
  5. Accendere la pompa per vuoto, premere la valvola di scarico del vuoto e tenerla premuta.
  6. Orientare la tacca della piastra di base sulla linea.
  7. Una volta posizionata correttamente la carotatrice diamantata, rilasciare la valvola di scarico del vuoto e premere la piastra di base contro la superficie di lavoro.
  8. Livellare la piastra di base con le viti di livellamento.
  9. Accertarsi che la carotatrice diamantata sia stata fissata in modo sicuro.

Fissaggio del supporto a colonna con mandrino filettato (Jack Screw)

  1. Fissare il mandrino filettato sull'estremità superiore del binario.
  2. Posizionare il telaio sulla superficie di fondo.
  3. Livellare la piastra di base con le 4 viti di livellamento.
  4. Serrare il supporto a colonna con il mandrino filettato (Jack Screw) e bloccare quest'ultimo.
  5. Accertarsi che la carotatrice diamantata sia stata fissata in modo sicuro.

Montaggio del volantino di avanzamento

Image alternative
Il volante di avanzamento può essere applicato su entrambi i lati del supporto a colonna.
  • Innestare il volante di avanzamento sull'asse.
  • Fissare il volante di avanzamento.

Montaggio dell'impugnatura laterale

Image alternative
  1. Ruotando l'impugnatura è possibile allentarla o fissarla.
  2. Accertarsi che l'impugnatura laterale sia montata correttamente e fissata in modo regolare.

Regolazione dell'impugnatura laterale

Image alternative
  1. Allentare l'impugnatura laterale ruotandola in senso antiorario.
  2. Posizionare l'impugnatura laterale.
  3. Fissare l'impugnatura laterale ruotandola in senso orario.
  4. Accertarsi che l'impugnatura laterale sia avvitata saldamente.

Regolazione dell'astina di profondità (funzionamento con supporto a colonna)

  1. Regolare la boccola di profondità.
  2. Fissare la boccola di profondità con la vite di arresto.

Fissaggio della carotatrice diamantata sul supporto a colonna

Image alternative
  1. Ruotare il volante di avanzamento in senso antiorario ed estrarre il perno di bloccaggio.
  2. Agganciare il disco interfaccia al gancio del supporto a colonna.
  3. Inserire il perno di bloccaggio e stringerlo mediante il volante di avanzamento (ruotando in senso orario).
  4. Inserire il blocco interruttore nell'impugnatura.
    Con il blocco interruttore è possibile mantenere l'interruttore ON/OFF in modalità di funzionamento continuo.
  5. Chiudere la valvola dell'acqua nell'impugnatura laterale.
  6. Creare il collegamento con il condotto dell'acqua.

Distacco della carotatrice dal supporto a colonna

  1. Bloccare la slitta sul binario con l'apposito dispositivo di bloccaggio.
  2. Chiudere la valvola dell'acqua nell'impugnatura laterale.
  3. Interrompere il collegamento con il condotto dell'acqua.
  4. Rimuovere il blocco dell'interruttore dall'impugnatura.
  5. Allentare il bullone di bloccaggio mediante il volante di avanzamento (ruotando in senso antiorario).
  6. Estrarre il bullone di bloccaggio dalla fessura.
  7. Orientare l'attrezzo lontano dal supporto a colonna.

Abilitazione dell'attrezzo con antifurto TPS

  1. Inserire la spina della carotatrice diamantata nella presa.
  2. Premere il tasto "Reset" o il tasto "I" dell'interruttore per le correnti di guasto PRCD.
    • La spia gialla dell'antifurto lampeggia.
  3. Tenere la chiave di attivazione direttamente sul simbolo del lucchetto.
    • La spia gialla dell'antifurto si spegne e l'attrezzo è sbloccato.
    Se l'alimentazione di corrente viene interrotta, il prodotto rimane in condizioni di operatività per circa 20 minuti. In caso di interruzioni prolungate, la protezione antifurto dovrà essere nuovamente disattivata con la chiave di attivazione.

Regolazione del gioco tra il binario e la slitta

  1. Serrare con forza le viti di regolazione con un'apposita brugola.
    Dati tecnici
    Coppia di serraggio
    5 Nm
  2. Allentare nuovamente le viti di regolazione per 1/4 di giro.
  3. La slitta risulta correttamente impostata quando, in assenza della corona di perforazione diamantata, rimane nella sua posizione mentre, in presenza della corona di perforazione diamantata, si sposta verso il basso.

Regolare l'angolo di foratura sul telaio con la piastra di base combinata

PRUDENZA
Pericolo di schiacciamento delle dita nella zona di articolazione !
  • Indossare guanti di protezione.
Image alternative
  1. Allentare la leva di regolazione finché i tasselli scorrevoli non sono disinseriti.
  2. Portare la colonna nella posizione desiderata.
  3. Azionare la leva di regolazione finché i tasselli scorrevoli non sono completamente inseriti e la colonna è nuovamente fissata.

Collegamento del dispositivo di aspirazione

Image alternative
  1. Avvitare il coperchio della testa di iniezione/di aspirazione.
  2. Inserire il tubo flessibile di aspirazione nell'apposito attacco.
  3. Chiudere la valvola dell'acqua nell'impugnatura laterale.

Installazione del raccordo per l'acqua

ATTENZIONE
Pericolo in caso di utilizzo non conforme! In caso di utilizzo non conforme può danneggiarsi il tubo flessibile.
  • Controllare regolarmente che i tubi flessibili non presentino danneggiamenti ed assicurarsi che non venga superata la pressione massima ammessa delle condutture idrauliche, pari a 6 bar.
  • Prestare attenzione affinché il tubo flessibile non venga in contatto con le parti rotanti dell'attrezzo.
  • Prestare attenzione affinché il tubo flessibile non venga danneggiato durante l'avanzamento della slitta.
  • Temperatura dell'acqua massima: 40°C.
  • Controllare che il sistema ad acqua collegato sia ermetico.
Utilizzare soltanto acqua corrente o acqua senza particelle di sporcizia, al fine di evitare di danneggiare i componenti.
Image alternative
  1. Chiudere il coperchio della testa di iniezione / aspirazione.
  2. Chiudere la regolazione dell'acqua sulla carotatrice diamantata.
  3. Installare il collegamento all'apporto dell'acqua (giunto per tubi).

Montaggio del sistema di raccolta acqua (accessorio)

AVVERTIMENTO
Pericolo di scossa elettrica! In caso di aspirazione difettosa, può passare dell'acqua sopra il motore e la copertura!
  • Interrompere immediatamente il lavoro qualora l'aspirapolvere non funzionasse più.
La carotatrice diamantata deve trovarsi ad un angolo di 90° rispetto al soffitto. La guarnizione del sistema di raccolta acqua deve essere adattata al diametro della corona di perforazione diamantata.
Utilizzando il sistema di raccolta acqua è possibile far defluire l'acqua in modo mirato, evitando così un forte inquinamento dell'ambiente. Il sistema di raccolta, utilizzato in combinazione con un aspiratore per liquidi, garantisce i migliori risultati.
Image alternative
  1. Allentare la vite sul supporto a colonna della parte anteriore del binario.
  2. Spingere il supporto per raccogliacqua in posizione.
  3. Montare la vite e stringerla.
  4. Posizionare il raccogliacqua tra i due bracci mobili del supporto.
  5. Bloccare il raccogliacqua sul relativo supporto con le due viti, fissandolo alla superficie di fondo.
  6. Collegare al raccogliacqua un aspiratore per liquidi oppure realizzare un collegamento mediante un tubo flessibile, attraverso il quale l'acqua possa defluire.

Utilizzo

Montaggio della corona di perforazione diamantata con porta-utensile BI+

PRUDENZA
Pericolo di lesioni in occasione della sostituzione dell'utensile,! L'utensile si surriscalda con l'uso. Può presentare spigoli vivi.
  • In occasione della sostituzione dell'utensile, utilizzare sempre guanti di protezione.
Le corone di perforazione diamantate devono essere sostituite non appena la capacità di taglio e l'avanzamento della foratura si riducono visibilmente. In linea di massima, ciò si verifica quando i segmenti diamantati sono usurati a una determinata altezza.
Image alternative
  1. Bloccare la slitta sul binario con l'apposito dispositivo di bloccaggio. Accertarsi che sia fissata con sicurezza.
  2. Aprire il porta-utensile ruotandolo in direzione del simbolo "parentesi aperte".
  3. Inserire la corona di perforazione diamantata dal basso sulla dentatura del porta-utensile sulla carotatrice diamantata e ruotarla finché non si innesta in posizione.
  4. Chiudere il porta-utensile ruotandolo in direzione del simbolo "parentesi chiuse".
  5. Controllare il saldo posizionamento della corona di perforazione diamantata nel porta-utensile.

Montaggio corona di perforazione diamantata con porta-utensile alternativo

  1. Bloccare l'albero dell'attrezzo con una chiave fissa idonea.
  2. Stringere la corona di perforazione con una chiave fissa idonea.

Smontaggio della corona di perforazione diamantata con porta-utensile BI+

PRUDENZA
Pericolo di lesioni in occasione della sostituzione dell'utensile,! L'utensile si surriscalda con l'uso. Può presentare spigoli vivi.
  • In occasione della sostituzione dell'utensile, utilizzare sempre guanti di protezione.
  1. Bloccare la slitta sul binario con l'apposito dispositivo di bloccaggio. Accertarsi che sia fissata con sicurezza.
  2. Aprire il porta-utensile ruotandolo in direzione del simbolo "parentesi aperte".
  3. Tirare la bussola di azionamento sul porta-utensile in direzione della freccia sull'attrezzo. In questo modo si sblocca la corona di perforazione.
  4. Rimuovere la corona di perforazione diamantata.

Smontaggio della corona di perforazione diamantata con porta-utensile alternativo

PRUDENZA
Pericolo di lesioni in occasione della sostituzione dell'utensile,! L'utensile si surriscalda con l'uso. Può presentare spigoli vivi.
  • In occasione della sostituzione dell'utensile, utilizzare sempre guanti di protezione.
  1. Bloccare l'albero dell'attrezzo con una chiave fissa idonea.
  2. Rimuovere la corona di perforazione con una chiave fissa adatta.

Selezione del numero di giri

PRUDENZA
Pericolo di lesioni Pericolo di danneggiamento degli ingranaggi
  • Non azionare l'interruttore con l'attrezzo in funzione. Attendere che il mandrino si sia arrestato.
Image alternative
  • Con una rotazione contemporanea manuale della corona di perforazione, spostare l'interruttore nella posizione consigliata.

Circuito di sicurezza per correnti di guasto PRCD

Per le carotatrici diamantate senza PRCD è necessario utilizzare un trasformatore di separazione.
  1. Inserire la spina della carotatrice diamantata in una presa dotata di terminale di messa a terra.
  2. Premere il tasto "I" o "RESET" sul circuito di sicurezza per correnti di guasto PRCD.
    • Il display si accende.
  3. Premere il tasto "0" o "TEST" sul circuito di sicurezza per correnti di guasto PRCD.
    • Il display si spegne.
AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni dovuto alla scossa elettrica! Se la spia sull'interruttore di sicurezza per le correnti di guasto non si spegne quando si preme il tasto 0 o TEST , la carotatrice diamantata non deve continuare ad essere azionata!
  • Fare riparare la carotatrice diamantata presso un centro assistenza Hilti .
  1. Premere il tasto "I" o "RESET" sul circuito di sicurezza per correnti di guasto PRCD.
    • Il display si accende.

Foratura a secco in modalità manuale

Un considerevole accumulo di polvere nella corona di perforazione può causare uno squilibrio.
  • Rimuovere la polvere dalla corona di perforazione.

Foratura a secco con dispositivo di aspirazione

Un considerevole accumulo di polvere nella corona di perforazione può causare uno squilibrio.
  • Al fine di evitare effetti elettrostatici, utilizzare un aspirapolvere antistatico.

Utilizzo della punta di centraggio per inizio foratura composta di due parti

PRUDENZA
Pericolo di lesioni a causa di impiego errato! In questo modo è possibile che componenti si allentino dalla punta di centraggio per inizio foratura, se questa non viene premuta contro la superficie di lavoro.
  • Azionare la carotatrice diamantata in caso di utilizzo di un punta di centraggio per inizio foratura composta di due parti, nel funzionamento a vuoto non senza contatto con la superficie da forare.
Per ogni diametro delle corone di perforazione diamantate occorre un'altra punta di centraggio per inizio foratura.
  1. Inserire la punta di centraggio per inizio foratura nella corona di perforazione diamantata dalla parte anteriore.
  2. All'inizio della foratura premere solo leggermente fino al centraggio della corona di perforazione. Solo successivamente aumentare la pressione. Eseguire un foro di guida profondo 3-5 mm.
  3. Arrestare l'utensile rilasciando l'interruttore ON / OFF. Attendere fino all'arresto completo della corona di perforazione.
  4. Rimuovere la punta di centraggio per inizio foratura dalla corona di perforazione.
  5. Posizionare la corona di perforazione nel foro di guida, premere l'interruttore ON / OFF e proseguire con il carotaggio.

Utilizzo di un aspirapolvere con presa per l'alimentazione per utensili elettrici

Utilizzare le corone di perforazione microfessurate solo se si lavora senza dispositivo di aspirazione della polvere.
  1. Regolare l'impugnatura laterale nella posizione desiderata e fissarla.
  2. Opzionale: Montare e utilizzare la punta di centraggio per inizio foratura composta di due parti.
  3. Inserire la spina della carotatrice diamantata nella presa dell'aspirapolvere.
  4. Inserire la spina di rete dell'aspirapolvere nella presa di corrente.
  5. Nel caso in cui è collegato: premere l'interruttore "Reset" oppure il tasto "I" del PRCD.
  6. Posizionare la carotatrice diamantata al centro del foro da eseguire.
  7. Premere l'interruttore ON / OFF della carotatrice diamantata.
    L'aspirapolvere si avvia qualche secondo dopo l'attrezzo elettrico. Dopo lo spegnimento dell'attrezzo elettrico, l'aspirapolvere si spegne con qualche secondo di ritardo.

Utilizzo dell'aspirapolvere senza presa per l'alimentazione per utensili elettrici

Utilizzare le corone di perforazione microfessurate solo se si lavora senza dispositivo di aspirazione della polvere.
  1. Regolare l'impugnatura laterale nella posizione desiderata e fissarla.
  2. Opzionale: Montare e utilizzare la punta di centraggio per inizio foratura composta di due parti.
  3. Inserire la spina di rete dell'aspirapolvere nella presa di corrente.
  4. Nel caso in cui è collegato: premere l'interruttore "Reset" oppure il tasto "I" del PRCD.
  5. Posizionare la carotatrice diamantata al centro del foro da eseguire.
  6. Premere l'interruttore ON / OFF della carotatrice diamantata.
  7. Lasciare in funzione l'aspirapolvere qualche secondo in più rispetto all'utensile, in modo da aspirare tutto il materiale residuo.

Lavoro senza dispositivo di aspirazione della polvere

Utilizzare le corone di perforazione microfessurate solo se si lavora senza dispositivo di aspirazione della polvere.
  1. Regolare l'impugnatura laterale nella posizione desiderata e fissarla.
  2. Opzionale: Montare e utilizzare la punta di centraggio per inizio foratura composta di due parti.
  3. Inserire la spina nella presa e premere l'interruttore "Reset" o il tasto "I" del PRCD.
  4. Posizionare la carotatrice diamantata al centro del foro da eseguire.
  5. Premere l'interruttore ON / OFF della carotatrice diamantata.

Foratura a umido nel funzionamento manuale senza sistema di raccolta acqua

AVVERTIMENTO
Pericolo di scossa elettrica! In caso di aspirazione difettosa, può passare dell'acqua sopra il motore e la copertura!
  • Interrompere immediatamente il lavoro qualora l'aspirapolvere non funzionasse più.
  1. Regolare l'impugnatura laterale nella posizione desiderata e fissarla.
  2. Opzionale: Montare e utilizzare la punta di centraggio per inizio foratura composta di due parti.
  3. Inserire la spina nella presa e premere l'interruttore "Reset" o il tasto "I" del PRCD.
  4. Posizionare la carotatrice diamantata al centro del foro da eseguire.
  5. Aprire lentamente la regolazione dell'acqua finché non fuoriesce la quantità d'acqua desiderata. È possibile controllare la quantità d'acqua mediante l'indicatore presente sull'impugnatura laterale.
  6. Premere l'interruttore ON / OFF della carotatrice diamantata.

Foratura a umido nel funzionamento manuale con sistema di raccolta acqua

AVVERTIMENTO
Pericolo di scossa elettrica! In caso di aspirazione difettosa, può passare dell'acqua sopra il motore e la copertura!
  • Interrompere immediatamente il lavoro qualora l'aspirapolvere non funzionasse più.
La presa di corrente collocata sull'aspiratore per liquidi non deve essere utilizzata.
  1. In caso di utilizzo di un'aspirazione: Avviare l'aspiratore per liquidi e aprire l'alimentazione dell'acqua.
  2. Regolare l'impugnatura laterale nella posizione desiderata e fissarla.
  3. Opzionale: Montare e utilizzare la punta di centraggio per inizio foratura composta di due parti.
  4. Inserire la spina nella presa e premere l'interruttore "Reset" o il tasto "I" del PRCD.
  5. Posizionare la carotatrice diamantata al centro del foro da eseguire.
  6. Aprire lentamente la regolazione dell'acqua finché non fuoriesce la quantità d'acqua desiderata. È possibile controllare la quantità d'acqua mediante l'indicatore presente sull'impugnatura laterale.
  7. Premere l'interruttore ON / OFF della carotatrice diamantata.

Foratura a umido con supporto a colonna

AVVERTIMENTO
Pericolo di scossa elettrica! In caso di aspirazione difettosa, può passare dell'acqua sopra il motore e la copertura!
  • Interrompere immediatamente il lavoro qualora l'aspirapolvere non funzionasse più.
Per l'esecuzione di fori verso l'alto è obbligatorio utilizzare un aspiratore per liquidi, in combinazione con un sistema di raccolta dell'acqua corrente!
Image alternative
  1. Aprire lentamente la regolazione dell'acqua finché non fuoriesce la quantità d'acqua desiderata.
  2. Attivare lo strumento con il bloccaggio, regolandolo in modalità continua.
  3. Aprire il dispositivo di bloccaggio della slitta.
  4. Ruotare la corona di perforazione diamantata con il volantino di avanzamento finché non raggiunga la superficie di fondo.
  5. All'inizio della foratura premere solo leggermente fino al centraggio della corona di perforazione. Solo successivamente aumentare la pressione.
  6. Regolare la forza di compressione in base all'indicatore della potenza di foratura.

Utilizzo del Rota-Rail (elemento rotante colonna)

Il Rota-Rail consente un accesso rapido e semplice al foro eseguito o alla carota, senza che sia necessario smontare parzialmente o completamente il sistema.
AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni a causa di impiego errato! Il supporto a colonna può danneggiarsi o rompersi.
  • Non utilizzare mai il Rota-Rail come prolunga della colonna.
  1. Bloccare la slitta sul binario con l'apposito dispositivo di bloccaggio. Accertarsi che sia fissata con sicurezza.
  2. Rimuovere la vite di battuta dalla parte posteriore del binario.
  3. Fissare il Rota-Rail in modo che le cremagliere siano rivolte nella stessa direzione.
  4. Serrare la vite sul Rota-Rail.
  5. Allentare il dispositivo di bloccaggio della slitta e spostare quest'ultima sul Rota-Rail.
  6. Allentare le viti di fissaggio del Rota- Rail e con quest'ultimo ruotare l'utensile verso sinistra o destra. Ciò consente di accedere al foro eseguito.
  7. Rimuovere la carota oppure sostituire la corona di perforazione.
  8. Utilizzando il Rota-Rail, riportare l'utensile nella posizione iniziale e stringere le viti di fissaggio del Rota-Rail. Ritornare con l'utensile sulla colonna del supporto, per poter continuare a lavorare.
  9. Dopo aver smontato il Rota-Rail, fissare nuovamente la vite di battuta sulla parte posteriore del binario.

Procedura in caso di bloccaggio della corona di perforazione

In caso di bloccaggio, scatta dapprima il giunto a frizione. Successivamente l'elettronica spegne il motore e senza intervento manuale dell'utente lo riaccende automaticamente due volte. Se in questo modo il bloccaggio non viene allentato, l'elettronica spegne il motore per 90 secondi. È possibile allentare manualmente un bloccaggio come di seguito specificato:

Allentamento della corona di perforazione con il volantino di avanzamento

  1. Estrarre la spina dalla presa.
  2. Allentare la corona di perforazione con il volantino di avanzamento dalla superficie di fondo.
  3. Inserire la spina nella presa.
  4. Procedere con le operazioni di foratura.

Allentare la corona di perforazione con una chiave fissa

  1. Estrarre la spina dalla presa.
  2. Afferrare la corona di perforazione diamantata in prossimità del codolo (ad innesto) con una chiave fissa idonea ed allentare la corona di perforazione diamantata eseguendo un'apposita rotazione.
  3. Inserire la spina nella presa.
  4. Procedere con le operazioni di foratura.

Cura, manutenzione, trasporto e magazzinaggio

Cura e manutenzione

AVVERTIMENTO
Pericolo di scossa elettrica! L'esecuzione di interventi di cura e manutenzione dello strumento con la spina inserita possono causare lesioni ed ustioni di grave entità.
  • Prima di procedere con l'esecuzione di interventi di cura e manutenzione rimuovere sempre la spina!
Cura
  • Rimuovere con cautela lo sporco tenace attaccato all'attrezzo.
  • Pulire con cautela le feritoie di ventilazione utilizzando una spazzola asciutta.
  • Pulire la carcassa utilizzando solo un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti detergenti contenenti silicone, poiché potrebbero risultare aggressivi per le parti in plastica.
Manutenzione
AVVERTIMENTO
Pericolo di scossa elettrica! Riparazioni incaute su componenti elettrici possono provocare gravi lesioni e bruciature.
  • Tutte le riparazioni inerenti alle parti elettriche devono essere eseguite solo da elettricisti specializzati.
  • Controllare regolarmente che tutte le parti visibili non presentino danneggiamenti e che gli elementi di comando funzionino perfettamente.
  • In caso di danneggiamenti e/o di malfunzionamenti non mettere in funzione il prodotto. Fare riparare immediatamente l'attrezzo da un Centro Riparazioni Hilti .
  • In seguito ad eventuali lavori di cura e manutenzione dell'attrezzo ripristinare tutti i dispositivi di protezione e verificarne il corretto funzionamento.
Per un sicuro funzionamento dell'attrezzo utilizzare solamente ricambi e materiali di consumo originali. Le parti di ricambio, i materiali di consumo e gli accessori per il vostro prodotto sono disponibili presso il vostro Hilti Store di fiducia o all'indirizzo internet www.hilti.group .

Sostituire le spazzole al carbone

AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni dovuto alla scossa elettrica !
  • L'attrezzo deve essere utilizzato, sottoposto a manutenzione e riparato esclusivamente da personale autorizzato ed esperto! Questo personale deve essere istruito specificamente sui possibili pericoli.
  1. Aprire la copertura delle spazzole a sinistra e a destra sul motore.
  2. Accertarsi che le spazzole siano correttamente montate e che i cavetti siano stati posati. Rimuovere le spazzole di carbone consumate dalla carotatrice diamantata.
  3. Inserire le nuove spazzole esattamente nella posizione in cui erano precedentemente montate quelle usurate.
    Durante il montaggio, prestare attenzione a non danneggiare l'isolamento dei cavetti.
  4. Avvitare la copertura delle spazzole a sinistra e a destra sul motore.
  5. Lasciare le spazzole di carbone in funzione per almeno 1 minuto ininterrottamente.
    In seguito alla sostituzione delle spazzole la spia si spegne dopo circa 1 minuto di esercizio.

Trasporto e magazzinaggio

ATTENZIONE
Pericolo a basse temperature! L'eventuale infiltrazione di acqua può danneggiare questo prodotto ed aumentare il rischio di una scossa elettrica.
  • Prestare attenzione che non rimanga acqua nell'attrezzo, in caso di temperature al di sotto degli 0°.
  • Prima del magazzinaggio della carotatrice diamantata, aprire la regolazione dell'acqua.

Supporto in caso di anomalie

In caso di anomalie non indicate nella presente tabella o che non è possibile risolvere per proprio conto, si prega di rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti .

La carotatrice diamantata non è funzionante

Anomalia
Possibile causa
Soluzione
Image alternative
La spia avviso di manutenzione non indica nulla.
PRCD non inserito.
  • Controllare il corretto funzionamento del PRCD e quindi metterlo in funzione.
Alimentazione elettrica interrotta.
  • Collegare un altro elettroutensile e verificarne il funzionamento.
  • Controllare le connessioni, il cavo di rete, la linea elettrica e la protezione di rete.
Acqua nel motore.
  • Lasciare asciugare completamente la carotatrice diamantata in un luogo caldo ed asciutto.
Image alternative
La spia avviso di manutenzione si illumina.
Spazzole di carbone usurate.
Image alternative
La spia avviso di manutenzione lampeggia.
Motore surriscaldato.
  • Attendere alcuni minuti affinché si raffreddi il motore, oppure fare funzionare la carotatrice diamantata a vuoto per accelerare il processo di raffreddamento. Disattivare e quindi riattivare nuovamente la carotatrice diamantata.
Errore di sovraccarico.
  • Disattivare e quindi riattivare nuovamente la carotatrice diamantata.
  • Condurre la carotatrice diamantata lungo un percorso rettilineo, esercitando una pressione di contatto minima.
Image alternative
L'indicatore protezione antifurto lampeggia.
La carotatrice diamantata non è abilitata (per carotatrici diamantate equipaggiate con protezione antifurto, opzionale).
  • Abilitare la carotatrice diamantata con l'apposita chiave di attivazione.

La carotatrice diamantata è funzionante

Anomalia
Possibile causa
Soluzione
Image alternative
La spia avviso di manutenzione si illumina.
Il limite di usura delle spazzole di carbone è stato quasi raggiunto. Il tempo residuo fino al disinserimento automatico della carotatrice diamantata sarà ancora di alcune ore.
  • Fare sostituire le spazzole di carbone alla prossima occasione.
Le spazzole di carbone sono state sostituite e devono assestarsi.
  • Lasciare le spazzole di carbone in funzione per almeno 1 minuto ininterrottamente.
La carotatrice diamantata non raggiunge la piena potenza.
Guasto di rete – Riscontrata sottotensione nell'alimentazione elettrica.
  • Verificare se altre utenze producono effetti negativi sull'alimentazione elettrica o eventualmente sul generatore.
  • Controllare la lunghezza del cavo di prolunga utilizzato.
La corona di perforazione diamantata non gira.
Commutatore di velocità non innestato.
  • Azionare il commutatore di velocità finché non s'innesta.
La corona di perforazione diamantata è rimasta incastrata nella superficie di fondo.
  • Condurre la carotatrice diamantata lungo un percorso rettilineo.
  • Con l'ausilio di una chiave fissa, allentare la corona di perforazione diamantata: Estrarre la spina dalla presa di corrente. Afferrare la corona di perforazione diamantata in prossimità del codolo (ad innesto) con una chiave fissa idonea ed allentare la corona di perforazione diamantata eseguendo un'apposita rotazione.
  • Foratura guidata con supporto a colonna: ruotare il volantino e cercare di allentare la corona di perforazione diamantata spostando avanti/indietro la slitta.
La velocità di foratura diminuisce.
Profondità di foratura massima raggiunta.
  • Rimuovere la carota ed utilizzare una prolunga della corona di perforazione.
La carota si incastra nella corona di perforazione diamantata.
  • Rimuovere la carota.
Specifica errata per la superficie di fondo.
  • Selezionare una specifica più adeguata per la corona di perforazione diamantata.
Elevato tenore di acciaio (riconoscibile dall'acqua limpida con trucioli di metallo).
  • Selezionare una specifica più adeguata per la corona di perforazione diamantata.
Corona diamantata difettosa.
  • Verificare che la corona di perforazione diamantata non presenti danneggiamenti e, all'occorrenza, sostituirla.
Selezionato velocità errata.
  • Selezionare la velocità corretta.
Forza di pressione insufficiente.
  • Aumentare la forza di pressione.
Potenza utensile insufficiente.
  • Selezionare la prossima velocità più bassa .
Corona diamantata consumata.
  • Affilare la corona di perforazione diamantata con l'apposita piastra per affilatura.
Quantità di acqua eccessiva.
  • Ridurre la quantità d'acqua mediante l'apposito dispositivo di regolazione acqua.
Quantità di acqua insufficiente.
  • Controllare l'apporto d'acqua alla corona di perforazione diamantata e/o aumentare la quantità d'acqua mediante l'apposito dispositivo di regolazione acqua.
Blocco slitta chiuso.
  • Aprire il dispositivo di bloccaggio della slitta.
La polvere ostacola l'avanzamento della foratura.
  • Utilizzare un adeguato dispositivo per l'aspirazione della polvere.
È possibile ruotare il volantino di avanzamento senza difficoltà.
Spina di sicurezza (tranciabile) rotta.
  • Sostituire la spina di sicurezza (tranciabile).
Non si riesce ad inserire la corona di perforazione diamantata nel porta-utensile.
Codolo (ad innesto)/porta-utensili sporco o danneggiato.
  • Pulire il codolo (ad innesto) e/o il porta-utensili, quindi ingrassarli o sostituirli.
L'acqua fuoriesce dalla testa per impiego a umido o dalla carcassa degli ingranaggi.
Pressione dell'acqua troppo elevata.
  • Ridurre la pressione dell'acqua.
L'acqua fuoriesce dal porta-utensile durante il funzionamento.
La corona di perforazione diamantata non è stata sufficientemente avvitata nel porta-utensile.
  • Avvitare a fondo la corona di perforazione diamantata.
  • Rimuovere la corona di perforazione diamantata. Ruotare la corona di perforazione diamantata di circa 90° attorno all'asse della corona stessa. Rimontare la corona di perforazione diamantata.
Codolo (ad innesto)/porta-utensili sporco
  • Pulire ed ingrassare il codolo (ad innesto) e/o il porta-utensili.
Guarnizione del porta-utensili o del codolo (ad innesto) difettosa.
  • Controllare la guarnizione e, all'occorrenza, sostituirla.
Assenza di flusso dell'acqua.
Filtro o indicatore del flusso d'acqua occlusi
  • Rimuovere il filtro o l'indicatore del flusso d'acqua e risciacquarli accuratamente.
Il sistema di foratura ha troppo gioco.
La corona di perforazione diamantata non è stata sufficientemente avvitata nel porta-utensile.
  • Avvitare a fondo la corona di perforazione diamantata.
  • Rimuovere la corona di perforazione diamantata. Ruotare la corona di perforazione diamantata di circa 90° attorno all'asse della corona stessa. Rimontare la corona di perforazione diamantata.
Codolo (ad innesto)/porta-utensili difettoso.
  • Controllare il codolo (ad innesto) ed il porta-utensili e, all'occorrenza, sostituirli.
La slitta ha troppo gioco.
Collegamenti a vite allentati sul supporto a colonna.
  • Controllare che le viti sul supporto a colonna siano saldamente in sede e, all'occorrenza, serrare ulteriormente.
Fissaggio supporto a colonna insufficiente.
  • Fissare meglio il supporto a colonna.

Smaltimento

Gli strumenti e gli attrezzi Image alternative Hilti sono in gran parte realizzati con materiali riciclabili. Condizione essenziale per il riciclaggio è che i materiali vengano accuratamente separati. In molte nazioni, Hilti provvede al ritiro dei vecchi attrezzi ed al loro riciclaggio. Per informazioni al riguardo, contattare il Servizio Clienti Hilti oppure il proprio referente Hilti.
Image alternative
  • Non gettare gli attrezzi elettrici, le apparecchiature elettroniche e le batterie tra i rifiuti domestici.

Trattamento preliminare consigliato prima dello smaltimento del fango di perforazione

Dal punto di vista della tutela dell'ambiente è problematico scaricare i fanghi di perforazione nei corsi d'acqua oppure nella rete fognaria senza un adeguato pre-trattamento. Richiedere informazioni alle autorità locali in merito alle normative vigenti.
  1. Raccogliere il fango di foratura (ad esempio mediante un aspiratore per liquidi).
  2. Lasciare sedimentare il fango di foratura e smaltire la parte solida in una discarica per macerie edili (l'uso di agenti coagulanti può accelerare il processo di separazione).
  3. Prima di smaltire nelle fognature l'acqua residua (basica, ph > 7), neutralizzarla aggiungendo un neutralizzatore acido o diluendola con molta acqua.

China RoHS (direttiva per la restrizione dell'uso di sostanze pericolose)

Al link seguente trovate la tabella delle sostanze pericolose: qr.hilti.com/r5062.
Alla fine di questa documentazione trovate un codice QR che consente di accedere alla tabella RoHS.

Garanzia del costruttore

  • In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner Hilti locale.
Image alternative
Image alternative