Lingua

WSJ 750
WSJ 850

Manuale d'istruzioni originale

Dati per la documentazione

In riferimento alla presente documentazione

  • Leggere attentamente la presente documentazione prima di mettere in funzione l'attrezzo. Ciò costituisce un presupposto fondamentale per un lavoro sicuro ed un utilizzo dell'utensile privo di disturbi.
  • Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.
  • Conservare sempre il manuale d'istruzioni con il prodotto: consegnare l'attrezzo a terze persone solo unitamente al presente manuale.

Spiegazioni del disegno

Avvertenze

Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso dei prodotti. Vengono utilizzate le seguenti parole segnaletiche:
PERICOLO
PERICOLO !
  • Prestare attenzione ad un pericolo imminente, che può essere causa di lesioni gravi o mortali.
AVVERTIMENTO
AVVERTIMENTO !
  • Per un pericolo potenzialmente imminente, che può essere causa di lesioni gravi o mortali per le persone.
PRUDENZA
PRUDENZA !
  • Situazione potenzialmente pericolosa, che potrebbe causare lesioni alle persone o danni materiali.

Simboli nella documentazione

Nella presente documentazione vengono utilizzati i seguenti simboli:
Image alternative Prima dell'utilizzo leggere il manuale d'istruzioni
Image alternative Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili
Image alternative Smaltimento dei materiali riciclabili
Image alternative Non gettare gli attrezzi elettrici e le batterie tra i rifiuti domestici

Simboli nelle figure

Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:
Image alternative Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio delle presenti istruzioni
Image alternative La numerazione indica una sequenza delle fasi di lavoro nell'immagine e può discostarsi dalle fasi di lavoro nel testo
Image alternative I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto
Image alternative Questo simbolo dovrebbe attirare in particolare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto.

Simboli in funzione del prodotto

Simboli presenti sul prodotto

Sul prodotto vengono utilizzati i seguenti simboli:
Image alternative Corse a vuoto
Image alternative Doppio isolamento

Informazioni sul prodotto

I prodotti Image alternative sono destinati ad un uso di tipo professionale e devono essere utilizzati, sottoposti a manutenzione e riparati esclusivamente da personale autorizzato ed opportunamente istruito. Questo personale deve essere istruito specificamente sui pericoli che possono presentarsi. Il prodotto ed i suoi accessori possono essere fonte di pericolo se maneggiati in modo non idoneo da personale non opportunamente istruito o utilizzati in modo non conforme alle disposizioni.
La denominazione del modello ed il numero di serie sono riportati sulla targhetta dell'attrezzo.
  • Riportare il numero di serie nella tabella seguente. I dati relativi al prodotto sono necessari in caso di richieste al nostro rappresentante o al Centro Riparazioni.
    Dati prodotto
    Seghetto alternativo a corsa oscillante
    WSJ 750 | WSJ 850
    Generazione:
    01
    Matricola:

Dichiarazione di conformità

Image alternative
Sotto nostra unica responsabilità, dichiariamo che il prodotto qui descritto è stato realizzato in conformità alle direttive e norme vigenti. L'immagine della dichiarazione di conformità è riportata alla fine della presente documentazione.
La documentazione tecnica è depositata qui:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sicurezza

Indicazioni generali di sicurezza per attrezzi elettrici

Image alternative ATTENZIONE Leggere tutte le indicazioni di sicurezza, istruzioni, illustrazioni e dati tecnici, in dotazione con il presente attrezzo elettrico. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.
Il termine "attrezzo elettrico" utilizzato nelle indicazioni di sicurezza si riferisce ad attrezzi elettrici alimentati dalla rete (con cavo di alimentazione) o ad attrezzi elettrici alimentati a batteria (senza cavo di alimentazione).
Sicurezza sul posto di lavoro
  • Mantenere pulita e ben illuminata la zona di lavoro. Il disordine o le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti.
  • Evitare di lavorare con l'attrezzo elettrico in ambienti soggetti a rischio di esplosioni nei quali si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli attrezzi elettrici producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
  • Tenere lontani i bambini e le altre persone durante l'impiego dell'attrezzo elettrico. Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'attrezzo.
Sicurezza elettrica
  • La spina di collegamento dell'attrezzo deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non utilizzare adattatori con gli attrezzi elettrici dotati di messa a terra di protezione. Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
  • Evitare il contatto del corpo con superfici con messa a terra, come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è collegato a terra.
  • Tenere gli attrezzi elettrici al riparo dalla pioggia o dall'umidità. L'eventuale infiltrazione di acqua in un attrezzo elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
  • Non usare il cavo di alimentazione per scopi diversi da quelli previsti, per trasportare o appendere l'attrezzo elettrico, né per estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere il cavo di alimentazione al riparo da fonti di calore, dall'olio, dagli spigoli vivi o da parti in movimento. I cavi di alimentazione danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
  • Qualora si voglia usare l'attrezzo elettrico all'aperto, impiegare esclusivamente cavi di prolunga adatti anche per l'impiego all'esterno. L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
  • Se non è possibile evitare l'uso dell'attrezzo elettrico in un ambiente umido, utilizzare un circuito di sicurezza per correnti di guasto. L'utilizzo di un circuito di sicurezza per correnti di guasto evita il rischio di scosse elettriche.
Sicurezza delle persone
  • È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con attenzione l'attrezzo elettrico durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare attrezzi elettrici quando si è stanchi o sotto l'effetto di stupefacenti, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'uso dell'attrezzo elettrico può provocare gravi lesioni.
  • Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale e gli occhiali protettivi. Se si avrà cura d'indossare l'equipaggiamento di protezione personale come la mascherina antipolvere, le calzature antinfortunistiche antiscivolo, l'elmetto di protezione o le protezioni acustiche, a seconda dell'impiego previsto per l'attrezzo, si potrà ridurre il rischio di lesioni.
  • Evitare l'accensione involontaria dell'attrezzo. Accertarsi che l'attrezzo elettrico sia spento prima di collegare l'alimentazione di corrente e/o la batteria, prima di prenderlo o trasportarlo. Comportamenti come tenere il dito sopra l'interruttore durante il trasporto o collegare l'attrezzo acceso all'alimentazione di corrente possono essere causa di incidenti.
  • Rimuovere gli strumenti di regolazione o la chiave inglese prima di accendere l'attrezzo elettrico. Un utensile o una chiave che si trovino in una parte in rotazione dell'attrezzo possono causare lesioni.
  • Evitare di assumere posture anomale. Cercare di tenere una posizione stabile e di mantenere sempre l'equilibrio. In questo modo sarà possibile controllare meglio l'attrezzo elettrico in situazioni inaspettate.
  • Indossare un abbigliamento adeguato. Evitare di indossare vestiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontani da parti in movimento. I vestiti larghi, i gioielli o i capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
  • Se è possibile montare dispositivi di aspirazione o di raccolta della polvere, assicurarsi che questi siano collegati e vengano utilizzati in modo corretto. L'impiego di un dispositivo di aspirazione della polvere può diminuire il pericolo rappresentato dalla polvere.
  • Non farsi ingannare da un falso senso di sicurezza e non ignorare le norme di sicurezza degli attrezzi elettrici, neanche quando si ha dimestichezza con l'attrezzo in seguito ad un uso frequente. Un comportamento negligente potrebbe provocare gravi lesioni in poche frazioni di secondo.
Utilizzo e manovra dell'attrezzo elettrico
  • Non sovraccaricare l'attrezzo. Impiegare l'attrezzo elettrico adatto per eseguire il lavoro. Utilizzando l'attrezzo elettrico adatto, si potrà lavorare meglio e con maggior sicurezza nell'ambito della gamma di potenza indicata.
  • Non utilizzare attrezzi elettrici con interruttori difettosi. Un attrezzo elettrico che non si possa più accendere o spegnere è pericoloso e deve essere riparato.
  • Estrarre la spina dalla presa di corrente e/o la batteria estraibile, prima di regolare l'attrezzo, di sostituire pezzi di ricambio e accessori o prima di riporre l'attrezzo. Tale precauzione eviterà che l'attrezzo elettrico possa essere messo in funzione inavvertitamente.
  • Custodire gli attrezzi elettrici non utilizzati al di fuori della portata dei bambini. Non fare usare l'attrezzo a persone che non sono abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli attrezzi elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
  • Effettuare accuratamente la manutenzione degli attrezzi elettrici e degli accessori. Verificare che le parti mobili funzionino perfettamente senza incepparsi, che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da limitare la funzione dell'attrezzo elettrico stesso. Far riparare le parti danneggiate prima d'impiegare l'attrezzo. Molti incidenti sono provocati da una manutenzione scorretta degli attrezzi elettrici.
  • Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio. Gli utensili da taglio conservati con cura ed affilati tendono meno ad incastrarsi e sono più facili da guidare.
  • Seguire attentamente le presenti istruzioni durante l'utilizzo dell'attrezzo elettrico, degli accessori, degli utensili, ecc. A tale scopo, valutare le condizioni di lavoro e il lavoro da eseguire. L'impiego di attrezzi elettrici per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.
  • Tenere le impugnature e le relative superfici asciutte, pulite e senza tracce di olio e grasso. Le impugnature e le relative superfici scivolose non consentono l'uso sicuro e controllato dell'attrezzo elettrico in situazioni impreviste.
Assistenza
  • Fare riparare l'attrezzo elettrico esclusivamente da personale specializzato qualificato e solo impiegando pezzi di ricambio originali. In questo modo potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'attrezzo elettrico.

Indicazioni di sicurezza per il taglio con lama a movimento alternativo

  • Afferrare l'attrezzo elettrico dalle superfici di impugnatura isolate, quando si eseguono lavori durante i quali è possibile che l'utensile entri a contatto con cavi elettrici nascosti o con il cavo di collegamento dell'attrezzo stesso. Il contatto con un cavo sotto tensione può mettere sotto tensione anche i componenti metallici dello strumento e causare così una scossa elettrica.
  • Fissare e bloccare l'utensile esercitando forza o in altro modo su un fondo stabile. Se si tiene il pezzo in lavorazione solo con la mano o contro il proprio corpo, questo rimane instabile e potrebbe comportare la perdita del controllo.

Indicazioni di sicurezza aggiuntive

Sicurezza delle persone
  • Non sono consentite manipolazioni o modifiche all'attrezzo.
  • Afferrare l'attrezzo elettrico dalle superfici di impugnatura isolate, quando si eseguono lavori durante i quali è possibile che l'accessorio entri a contatto con cavi elettrici nascosti o con il cavo di alimentazione dell'attrezzo stesso. Il contatto con un cavo sotto tensione può mettere sotto tensione anche i componenti metallici dell'attrezzo e causare così una scossa elettrica.
  • Indossare protezioni acustiche. Il rumore può provocare la perdita dell’udito.
  • Durante l'esecuzione di lavori che generano polvere, utilizzare una leggera protezione delle vie respiratorie.
  • Fare delle pause durante il lavoro ed eseguire esercizi di distensione e per le dita al fine di migliorare la circolazione sanguigna.
  • L'attrezzo non è destinato all'uso da parte di persone deboli non sorvegliate.
  • Tenere lo strumento lontano dalla portata dei bambini.
  • Durante il lavoro far scorrere sempre il cavo di alimentazione e il cavo di prolunga dietro l'attrezzo. In questo modo, si riduce il pericolo di inciampare nel cavo e quindi di cadere durante il lavoro.
  • Indossare i guanti protettivi. Il seghetto alternativo con corsa oscillante può surriscaldarsi durante il funzionamento. In occasione della sostituzione dell'utensile, il contatto con l'utensile stesso può essere causa di ferite da taglio ed ustioni.
  • Le polveri prodotte da alcuni materiali, come le vernici a contenuto di piombo, alcuni tipi di legno, minerali e metallo possono essere dannose per la salute. Il contatto o l'inalazione delle polveri può provocare reazioni allergiche e/o malattie all'apparato respiratorio dell'utilizzatore o delle persone che si trovano nelle vicinanze. Alcune polveri, come la polvere di quercia o di faggio, sono cancerogene, soprattutto se combinate ad additivi per il trattamento del legno (cromato, antisettico per legno). Impiegare un sistema di aspirazione delle polveri efficace. Impiegare un dispositivo di aspirazione della polvere raccomandato da Hilti per polveri di legno e/o minerali adatto al presente attrezzo elettrico. Attenersi alle disposizioni specifiche del Paese relative ai materiali da lavorare.
Sicurezza elettrica
  • Prima di iniziare il lavoro, controllare la zona di lavoro, ad esempio utilizzando un metal detector, per verificare l'eventuale presenza di cavi elettrici, tubi del gas e dell'acqua sottostanti. Le parti metalliche esterne dell'attrezzo possono venire a trovarsi sotto tensione se, ad esempio, viene danneggiato inavvertitamente un cavo elettrico. In questo caso sussiste un serio pericolo di scossa elettrica.
  • Controllare regolarmente il cavo di alimentazione dell'attrezzo e, in caso di danni, farlo sostituire da personale tecnico esperto. Se il cavo di alimentazione dell'attrezzo elettrico è danneggiato, occorre sostituirlo con un cavo di alimentazione speciale omologato, disponibile tramite la rete di assistenza clienti. Controllare regolarmente i cavi di prolunga e sostituirli qualora risultassero danneggiati. Non toccare il cavo di alimentazione o di prolunga se questo è stato danneggiato durante il lavoro. Estrarre la spina dalla presa. Se i cavi di alimentazione e di prolunga sono danneggiati sussiste il pericolo di scossa elettrica.
  • Qualora vengano lavorati frequentemente materiali conduttori, far controllare ad intervalli regolari gli attrezzi imbrattati presso un Centro Riparazioni Hilti . In circostanze sfavorevoli, la polvere eventualmente presente sulla superficie dell'attrezzo, soprattutto se proveniente da materiali conduttori, oppure l'umidità, possono causare scariche elettriche.
  • In caso di interruzione della corrente spegnere l'attrezzo ed estrarre la spina dell'alimentazione. In questo modo si evita la messa in funzione involontaria dell'attrezzo in caso di ritorno della corrente.
Indicazioni di sicurezza specifiche per seghetti alternativi.
  • Durante le operazioni di taglio, indirizzare sempre il prodotto lontano dal corpo.
  • Non tenere mai le mani davanti o in prossimità della lama.
  • Non tagliare superfici di cui non si conosce la composizione e tenere il percorso di taglio in alto e in basso privo di ostacoli. Qualora urti un oggetto, la lama può causare un contraccolpo sul prodotto.
  • Per il trasporto, spegnere l'attrezzo.
  • Non utilizzare mai il prodotto senza aver montato la protezione dal contatto. Evitare il contatto con i componenti rotanti. Mettere in funzione l'attrezzo solo quando si è in posizione sul pezzo da lavorare. Il contatto con componenti rotanti, in particolare con gli utensili rotanti, può provocare lesioni.
  • Prima di iniziare il lavoro, verificare la categoria di rischio delle polveri che si formeranno durante il lavoro. Impiegare un aspirapolvere da cantiere con classificazione di protezione rilasciata ufficialmente, che sia conforme alle disposizioni locali sulla protezione dalla polvere.
  • In caso di lavori di sfondamento, mettere in sicurezza la zona sul lato di fronte / opposto al luogo di lavoro. Pericolo di lesioni in caso di sfondamento dell'utensile attraverso il sottofondo.
  • Non afferrare durante l'esecuzione del taglio al di sotto del pezzo in lavorazione.
Indicazioni di sicurezza per l'aspiratore per la polvere WSJ-DRS
  • Durante la sostituzione del filtro, tenere il prodotto e/o il WSJ-DRS in modo tale da riuscire ad estrarre verticalmente il cassetto della polvere verso il basso. In questo modo si evita la possibile fuoriuscita di polvere.
  • Quando si sostituisce il filtro utilizzare una protezione leggera per le vie respiratorie.

Descrizione

Panoramica del prodotto

Image alternative
  1. Interruttore On/Off (acceso/spento)
  2. Pulsante di blocco (solo WSJ 750/850-ET)
  3. Feritoie di ventilazione
  4. Rotellina di regolazione per il numero di corse
  5. Bocchettone di aspirazione
  6. Piastra di base
  7. Leva di regolazione della corsa oscillante
  8. Vite di fissaggio per piastra di base
  9. Rullo di guida
  10. Lama
  11. Protezione dal contatto
  12. Porta-utensile
  13. Leva per sbloccaggio lama
  14. Cuffia di copertura per sistema di 'aspirazione
  15. Pattino di lucidatura per piastra di base
  16. Protezione antischegge

Utilizzo conforme

Il prodotto descritto è un seghetto alternativo elettrico a corsa oscillante e a guida manuale. Esso è destinato al taglio di plastica, legno e metallo, oltre che di pannelli di gesso (cartongesso) e in fibra.

Il prodotto è dotato di un bocchettone di aspirazione per un dispositivo di aspirazione. Per lavorare con un sistema di aspirazione è necessario montare la cuffia di copertura.
L'utilizzo dell'attrezzo deve avvenire in conformità a tensione e frequenza di rete riportate sulla targhetta.

Possibile utilizzo non conforme

  • Non utilizzare il prodotto per tagliare rami e tronchi d'albero.
  • Non utilizzare il prodotto per lavorare materiali nocivi per la salute.
  • Non utilizzare il prodotto per i lavori in un ambiente umido.

Dispositivo di soffiatura trucioli

Il seghetto alternativo con corsa oscillante è dotato di un dispositivo di soffiatura trucioli.
Il dispositivo di soffiatura convoglia verso la lama un flusso d'aria per tenere la linea di taglio libera da polvere e trucioli.

Numero di corse

La frequenza di taglio può essere impostata agendo sulla rotellina di regolazione. Si fa riferimento alla posizione 1 (piccola) fino alla posizione 6 (grande).
Le corrette impostazioni dipendono dalla lama utilizzata.

Oscillazione su 4 livelli

Con l'oscillazione su 4 posizioni, è possibile regolare in base al materiale la potenza e la qualità del taglio. La leva per l'impostazione dell'oscillazione può essere regolata secondo 4 diverse posizioni.
Per avere bordi di taglio più puliti e più fini, il livello di oscillazione da scegliere deve essere basso. La regolazione ottimale può essere ottenuta eseguendo dei tagli di prova.
Stato
Significato
Livello 0
Nessuna oscillazione
Livello 1
Bassa oscillazione
Livello 2
Oscillazione media
Livello 3
Oscillazione elevata

Protezione antischegge

Il prodotto può essere equipaggiato con una protezione antischegge.
La protezione antischegge impedisce la formazione di schegge sulla superficie durante il taglio di materiali legnosi.

Dispositivo di aspirazione della polvere con dispositivo di aspirazione

L’aspirazione della polvere riduce il carico di polvere, aumenta la sicurezza sul lavoro assicurando una migliore visibilità sul taglio ed evita un eccessivo accumulo di polvere e trucioli nel posto di lavoro.
Collegare il sistema esterno per l'aspirazione della polvere in caso di lavorazione prolungata di legno o materiali che possono provocare alta concentrazione di polvere.
Per lavorare con un sistema di aspirazione, montare la cuffia di copertura.

Dotazione.

Seghetto alternativo con corsa oscillante, lama, protezione antischegge, adattatore di aspirazione, pattino di lucidatura, chiave a brugola, cuffia di protezione, manuale d'istruzioni.
Altri prodotti di sistema, omologati per il vostro prodotto, sono reperibili presso il vostro Hilti Store oppure all'indirizzo: www.hilti.group

Dati tecnici

Seghetto alternativo a corsa oscillante

Tensione nominale, corrente nominale, frequenza e/o assorbimento di potenza nominale vanno desunti dalla targhetta specifica del proprio Paese.
In caso di utilizzo con un generatore o trasformatore, la potenza erogata dagli stessi deve essere almeno doppia rispetto all'assorbimento di potenza nominale riportato sulla targhetta dell'attrezzo. La tensione d'esercizio del trasformatore o generatore deve essere sempre compresa tra il +5% e il -15% della tensione nominale dell'attrezzo.

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Peso secondo la procedura EPTA 01/2003
2,8 kg
2,6 kg
2,7 kg
2,6 kg
Temperatura d'esercizio
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura di magazzinaggio
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
Profondità di taglio massima per acciaio da costruzione
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Profondità di taglio massima per legno
120 mm
120 mm
150 mm
150 mm

Dati su rumorosità e vibrazioni secondo la norma EN 62841

I valori relativi alla pressione acustica e alle vibrazioni riportati nelle presenti istruzioni sono stati misurati secondo una procedura standardizzata e possono essere utilizzati per confrontare i diversi attrezzi elettrici. Sono adatti anche ad una valutazione preventiva delle esposizioni.
I dati indicati rappresentano le principali applicazioni dell'attrezzo elettrico. Se l'attrezzo elettrico viene impiegato per altre applicazioni, con accessori diversi o senza un'adeguata manutenzione, i dati possono variare. Ciò potrebbe aumentare considerevolmente il valore delle esposizioni per l'intera durata di utilizzo.
Per una valutazione precisa delle esposizioni, occorre anche tenere conto degli intervalli di tempo in cui l'attrezzo è spento oppure è acceso, ma non è in uso. Ciò potrebbe ridurre considerevolmente il valore delle esposizioni per l'intera durata di utilizzo.
Attuare misure di sicurezza aggiuntive per proteggere l'utilizzatore dall'effetto dei rumori e/o delle vibrazioni, come ad esempio: effettuare la manutenzione degli attrezzi elettrici e degli utensili, tenere le mani calde, organizzare le fasi di lavoro.
Valori relativi all'emissione di rumori

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Livello di potenza sonora (LWA)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Grado d’incertezza livello di potenza sonora (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Livello di pressione acustica (LpA)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Grado d’incertezza livello di pressione acustica (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Valori totali di vibrazioni

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Valore di emissione delle oscillazioni taglio di pannelli di legno (ah,B)
8,7 m/s²
12,1 m/s²
8,7 m/s²
10,7 m/s²
Valore di emissione delle oscillazioni taglio di lamiere metalliche (ah,M)
5,2 m/s²
6,6 m/s²
4,2 m/s²
6,6 m/s²
Incertezza (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Aspiratore per la polvere


WSJ-DRS
Peso
0,25 kg

Utilizzo dei cavi di prolunga

AVVERTIMENTO
Pericolo dovuto a cavi danneggiati! È proibito toccare il cavo di rete o di prolunga se questo è stato danneggiato durante il lavoro. Disinserire la spina dalla presa.
  • Controllare regolarmente il cavo di collegamento dell'attrezzo e, in caso di danni, farlo sostituire da personale tecnico riconosciuto.
  • Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga omologati per la specifica applicazione, con una sezione sufficiente del cavo. In caso contrario si potrebbero riscontrare perdite di potenza dell'attrezzo e surriscaldamento del cavo.
  • Controllare regolarmente che il cavo di prolunga non presenti danneggiamenti.
  • I cavi di prolunga danneggiati devono essere sostituiti.
  • Per l'utilizzo all'aperto, usare solo cavi di prolunga omologati e provvisti del relativo contrassegno.
Le sezioni minime consigliate e le lunghezze massime dei cavi sono riportate all'ultima pagina della presente documentazione, in forma di codice QR.

Preparazione al lavoro

PRUDENZA
Pericolo di lesioni! Avviamento accidentale del prodotto.
  • Estrarre la spina dalla presa di rete prima di dedicarsi alle impostazioni dell'attrezzo o di sostituire parti accessorie.
Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.

Inserimento della lama

Image alternative
  1. Premere il blocco della lama e tenerlo premuto.
  2. Premere la lama (denti nella direzione di taglio) nell'attacco utensile fino allo scatto.
  3. Tenere la lama contro la resistenza e lasciare scivolare indietro il blocco della lama.
  4. Controllare che la lama sia bloccata tirandola.

Montaggio dell’adattatore di aspirazione

Image alternative
  1. Inserire l'adattatore sistema di aspirazione nell'apertura del prodotto.
  2. Premere l'adattatore sistema di aspirazione verso il basso contro il prodotto fino all'innesto.
  3. Collegare il tubo dell’aspirapolvere all’adattatore di aspirazione.

Applicazione del carter di protezione

Image alternative
  • Spingere il carter di protezione dal lato frontale sul prodotto fino all'innesto.

Regolazione dell'oscillazione

Con l'oscillazione su 4 posizioni, è possibile regolare in base al materiale la potenza e la qualità del taglio.
La leva per l'impostazione dell'oscillazione può essere regolata secondo 4 diverse posizioni.
per avere bordi di taglio più puliti e più fini, il livello di oscillazione deve essere basso;
La regolazione ottimale può essere ottenuta eseguendo dei tagli di prova.
Le corrette impostazioni dipendono dalla lama utilizzata.
Image alternative
Stato
Significato
Livello 0
Nessuna oscillazione
Livello 1
Bassa oscillazione
Livello 2
Oscillazione media
Livello 3
Oscillazione elevata

Regolazione della frequenza di taglio

Image alternative
  • Impostare sulla rotella di regolazione un numero di corse tra 1 (ridotto) e 6 (elevato).
    • La regolazione corretta va desunta dai requisiti della lama utilizzata.

Montaggio della protezione antischegge

La funzione può essere utilizzata solo per le lame previste.
Image alternative
  • Premere la protezione antischegge dal basso nella piastra di base.

Regolazione dell'angolo di taglio

Image alternative
  1. Rimuovere l'adattatore per il sistema di aspirazione.
  2. allentare la vite.
  3. Tirare la piastra di base leggermente in avanti.
  4. Impostare l'angolo desiderato mediante la scala sul prodotto.
  5. Serrare saldamente la vite.

Spostamento della piastra di base

Image alternative
  1. allentare la vite.
  2. Premere la piastra di base fino alla battuta.
  3. Serrare saldamente la vite.

Montaggio pattino di lucidatura per piastra di base

Utilizzare il pattino di lucidatura per la piastra di base per lavorare materiali delicati.
  1. agganciare il pattino di lucidatura sul lato anteriore della piastra di base.
  2. Premere il pattino di lucidatura verso il basso fino all'innesto.

Lavori

AVVERTIMENTO
Pericolo dovuto a cavi danneggiati! Se durante il lavoro il cavo di alimentazione o di prolunga viene danneggiato, staccare immediatamente l'attrezzo ed il cavo dalla rete. Non toccare le parti difettose!
  • Controllare regolarmente tutti i cavi di collegamento. Sostituire i cavi di prolunga difettosi. Far sostituire i cavi di alimentazione danneggiati da un esperto.
In generale si consiglia l'utilizzo di un circuito di sicurezza per correnti di guasto (RCD) con max. 30 mA di corrente di intervento.

Collegamento del dispositivo di aspirazione della polvere

L’aspirazione della polvere riduce il carico di polvere, aumenta la sicurezza sul lavoro assicurando una migliore visibilità sul taglio ed evita un eccessivo accumulo di polvere e trucioli nel posto di lavoro.
Image alternative
  1. Applicare il carter di protezione.
  2. Collegare il dispositivo di aspirazione della polvere, in caso di lavorazione prolungata su legno o materiali che possano provocare elevate concentrazioni di polvere.

Accensione

  1. Se è presente il seguente equipaggiamento, eseguire anche quanto segue:
    WSJ 750-ET
    WSJ 850-ET
    Image alternative
    • Premere l'interruttore On/Off.
    • Premere quindi il pulsante di arresto.
      • L'interruttore On/Off scatta in posizione <On>.
    • Per eliminare il blocco premere nuovamente l'interruttore On/Off.
  2. Se è presente il seguente equipaggiamento, eseguire anche quanto segue:
    WSJ 750-EB
    WSJ 850-EB
    • Accendere l’utensile con l’interruttore a slitta.

Funzione taglio ad immersione

Image alternative
  1. Posizionare la leva per l'impostazione della corsa oscillante su 0.
  2. Posizionare il prodotto con il bordo anteriore della piastra di base sul pezzo in lavorazione.
  3. Tenere fermo il prodotto e premere l'interruttore On/Off.
  4. Premere l'utensile contro il pezzo e immergerlo nel materiale riducendo l'angolo di registrazione.
  5. Una volta perforato il pezzo in lavorazione, riportare il prodotto nella normale posizione di lavoro.
    • La piastra di base è appoggiata per l'intera superficie.
  6. Continuare a tagliare lungo la linea di taglio.

Smontaggio

PRUDENZA
Pericolo di lesioni! Avviamento accidentale del prodotto.
  • Estrarre la spina dalla presa di rete prima di dedicarsi alle impostazioni dell'attrezzo o di sostituire parti accessorie.
Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.

Rimozione del carter di protezione

Image alternative
  • Piegare leggermente la cuffia di copertura, quindi estrarla dall'attrezzo verso la parte anteriore.

Ripristino dell'angolo di taglio

  1. allentare la vite.
  2. Impostare l'angolo di taglio su 0°.
  3. Premere la piastra base nella posizione di partenza (verso il retro dell'attrezzo).
  4. Serrare saldamente la vite.

Smontaggio del dispositivo di aspirazione della polvere

Image alternative
  1. Scollegare il tubo dell'aspirapolvere dall'adattatore di aspirazione.
  2. Premere l'adattatore del sistema di aspirazione verso il basso ed estrarlo dal prodotto.

Espulsione della lama

AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni. L'espulsione incontrollata della lama può provocare lesioni.
  • Per espellere la lama, tenere l'utensile in modo tale che la lama non danneggi persone o animali.
Image alternative
  • Premere la leva per il bloccaggio della lama fino alla battuta.
    • La lama viene allentata ed espulsa.

Cura e manutenzione

AVVERTIMENTO
Pericolo di scossa elettrica! Qualora si eseguano interventi di cura e manutenzione a connettore di alimentazione inserito, vi è rischio di lesioni ed ustioni di grave entità.
  • Prima di qualsiasi intervento di cura e manutenzione, estrarre sempre il connettore di alimentazione!
Cura
  • Rimuovere con cautela lo sporco tenace attaccato all'attrezzo.
  • Pulire con cautela le feritoie di ventilazione utilizzando una spazzola asciutta.
  • Pulire la carcassa utilizzando solo un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti detergenti contenenti silicone, poiché potrebbero risultare aggressivi per le parti in plastica.
Manutenzione
AVVERTIMENTO
Pericolo di scossa elettrica! Riparazioni incaute su componenti elettrici possono provocare gravi lesioni e bruciature.
  • Tutte le riparazioni inerenti alle parti elettriche devono essere eseguite solo da elettricisti specializzati.
  • Controllare regolarmente che tutte le parti visibili non presentino danneggiamenti e che gli elementi di comando funzionino perfettamente.
  • In caso di danneggiamenti e/o di malfunzionamenti non mettere in funzione il prodotto. Fare riparare immediatamente l'attrezzo da un Centro Riparazioni Hilti .
  • In seguito ad eventuali lavori di cura e manutenzione dell'attrezzo ripristinare tutti i dispositivi di protezione e verificarne il corretto funzionamento.
Per un sicuro funzionamento dell'attrezzo utilizzare solamente ricambi e materiali di consumo originali. Le parti di ricambio, i materiali di consumo e gli accessori per il vostro prodotto sono disponibili presso il vostro Hilti Store di fiducia o all'indirizzo internet www.hilti.group .

Svuotamento del contenitore raccoglipolvere

AVVERTIMENTO
Pericolo causato dalla polvere Svuotando il sistema di aspirazione viene liberata della polvere.
  • Utilizzare una protezione leggera per le vie respiratorie.
  1. Premere contemporaneamente i due tasti laterali situati sul sistema di aspirazione della polvere.
  2. Estrarre il contenitore della polvere fuori dell'attrezzo verso il basso.
  3. Rimuovere la polvere dal contenitore picchiettando leggermente oppure pulirlo con un aspirapolvere.

Pulizia dell'adattatore di aspirazione

  1. Pulire l'adattatore di aspirazione.
  2. Verificare che le parti mobili funzionino perfettamente senza incepparsi e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da limitare la funzione del prodotto stesso.

Pulizia delle lame

  1. Rimuovere regolarmente la resina dalle lame utilizzate.
  2. Tenere le lame per 24 ore nella benzina o in una sostanza di rimozione della resina reperibile in commercio.

Trasporto e magazzinaggio

Trasporto
  • Non trasportare questo prodotto con l'utensile inserito.
  • Prestare attenzione che durante il trasporto sia fissato in modo sicuro.
  • Controllare che dopo ogni trasporto tutte le parti visibili non presentino danneggiamenti e che gli elementi di comando funzionino perfettamente.
Magazzinaggio
  • Riporre sempre questo prodotto con la spina scollegata.
  • Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini e del personale non autorizzato.
  • Controllare che dopo ogni magazzinaggio tutte le parti visibili non presentino danneggiamenti e che gli elementi di comando funzionino perfettamente.

Problemi e soluzioni

In caso di anomalie non indicate nella presente tabella o che non è possibile risolvere per proprio conto, si prega di rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti .
Anomalia
Possibile causa
Soluzione
La lama si muove.
Lama non correttamente bloccata.
  • Ripetere l'operazione di fissaggio, accertarsi che il porta-utensile sia completamente aperto e che la lama venga premuta contro la resistenza.
Meccanismo di fissaggio sporco.
  • Pulire il porta-utensile.
Impossibile inserire la lama.
Meccanismo di fissaggio sporco.
  • Pulire il porta-utensile.
Non è possibile accendere il prodotto.
Spina non inserita.
  • Verificare l'inserimento della spina.
Interruttore difettoso o sporco.
  • Pulire l'interruttore dall'esterno con un panno detergente.
WSJ 750-ET
WSJ 850-ET
Impossibile bloccare l'interruttore.
Interruttore difettoso o sporco.
  • Pulire l'interruttore dall'esterno con un panno detergente.
Impossibile regolare la corsa di oscillazione.
Scanalatura sporca.
  • Pulire ogni traccia di impurità nella scanalatura della leva di oscillazione.
La corsa di oscillazione non funziona.
Forcella di oscillazione sporca.
  • Controllare l'eventuale presenza di impurità nella zona della forcella di oscillazione e rimuoverla.
La leva della corsa di oscillazione in posizione "0".
  • Impostare il valore desiderato.
Impossibile impostare il numero di giri.
Rotellina di regolazione difettosa o sporca.
  • Pulire la rotellina di regolazione dall'esterno.
Numero di giri troppo elevato o troppo basso.
Valore impostato errato.
  • Controllare il valore impostato (scala sulla rotellina di regolazione), quindi modificare le impostazioni.
L'aspirazione con l'aspirapolvere o il WSJ-DRS non funziona.
Cuffia di aspirazione non innestata.
  • Accertarsi che l'aspirapolvere funzioni e che siano collegati l'adattatore e la cuffia di aspirazione.
Canali sul prodotto e/o sull'adattatore di aspirazione sporchi.
  • Pulire la giunzione e controllare che l'accessorio sia adatto.
Impossibile modificare l'orientamento della piastra di base.
Vite di fissaggio non allentata.
  • Controllare la vite ed eventualmente allentarla.
Giunzione con il prodotto sporca.
  • Pulire il settore tra piastra di base ed prodotto.
WSJ 850-EB
WSJ 850-ET
Impossibile montare l'accessorio.
Giunzione con la piastra di base sporca.
  • Pulire la giunzione.
Accessorio errato.
  • Verificare che l'accessorio sia adatto.
Il sistema di aspirazione DRS non funziona.
Giunzione con il prodotto non corretta.
  • Controllare il corretto fissaggio al prodotto.
Contenitore raccoglipolvere pieno.
  • Svuotare il contenitore raccoglipolvere.
Filtro sporco.
  • Pulire il filtro oppure sostituire il contenitore della polvere.
Taglio non dritto.
Lama errata per l'applicazione.
  • Utilizzare una lama nuova adatta.
Lama spuntata o danneggiata.
  • Utilizzare una nuova lama.
Il materiale da taglio si surriscalda eccessivamente.
Potenza di taglio e numero di giri troppo elevati.
  • Ridurre il numero di giri e la pressione.
Il materiale da taglio si surriscalda eccessivamente (metallo).
Mancanza di lubrificazione nel taglio dei metalli.
  • Utilizzare una nuova lama e accertarsi che vi sia una lubrificazione sufficiente tra lama e pezzo in lavorazione.

Smaltimento

AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni. Pericolo derivante da uno smaltimento non corretto.
  • In caso di smaltimento non corretto delle attrezzature possono verificarsi i seguenti eventi: durante la combustione di parti in plastica vengono prodotti gas tossici che possono causare problemi di salute. Le batterie possono esplodere se sono danneggiate o notevolmente surriscaldate e, di conseguenza, possono causare avvelenamenti, ustioni, corrosione o inquinamento. Uno smaltimento sconsiderato può far sì che persone non autorizzate utilizzino l'attrezzatura in modo improprio, provocando gravi lesioni a sé stessi oppure a terzi, nonché inquinamento dell'ambiente.
  • Le batterie difettose devono essere smaltite immediatamente. Tenerle fuori dalla portata dei bambini. Non smontare né bruciare le batterie.
  • Smaltire le batterie secondo le vigenti norme nazionali o restituire le batterie esauste a Hilti .
Image alternative Gli strumenti e gli attrezzi Hilti sono in gran parte realizzati con materiali riciclabili. Condizione essenziale per il riciclaggio è che i materiali vengano accuratamente separati. In molte nazioni, Hilti provvede al ritiro dei vecchi attrezzi ed al loro riciclaggio. Per informazioni al riguardo, contattare il Servizio Clienti Hilti oppure il proprio referente Hilti.
Secondo la Direttiva Europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche ed elettroniche esauste devono essere raccolte separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo ecocompatibile.
Image alternative
  • Non gettare le apparecchiature elettriche ed elettroniche nei rifiuti domestici!

Ulteriori informazioni

RoHS (direttiva per la restrizione dell’uso di sostanze pericolose)
Image alternative
Alla fine di questa documentazione o in qr.hilti.com/r3076 trovate un codice QR che consente di accedere alla tabella delle sostanze pericolose

Garanzia del costruttore

  • In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner Hilti locale.