Lingua

TE DRS‑B

Manuale d'istruzioni originale

Dati per la documentazione

In riferimento alla presente documentazione

  • Leggere attentamente la presente documentazione prima di mettere in funzione l'attrezzo. Ciò costituisce un presupposto fondamentale per un lavoro sicuro ed un utilizzo dell'utensile privo di disturbi.
  • Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.
  • Conservare sempre il manuale d'istruzioni con il prodotto: consegnare l'attrezzo a terze persone solo unitamente al presente manuale.

Spiegazioni del disegno

Avvertenze

Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso del prodotto. Vengono utilizzate le seguenti parole segnaletiche:
PERICOLO
PERICOLO !
  • Prestare attenzione ad un pericolo imminente, che può essere causa di lesioni gravi o mortali.
AVVERTIMENTO
AVVERTIMENTO !
  • Per un pericolo potenzialmente imminente, che può essere causa di lesioni gravi o mortali per le persone.
PRUDENZA
PRUDENZA !
  • Situazione potenzialmente pericolosa, che potrebbe causare lesioni alle persone o danni materiali.

Simboli nel manuale d'istruzioni

Nel presente manuale d'istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli:
Image alternative Rispettare il manuale d'istruzioni
Image alternative Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili
Image alternative Smaltimento dei materiali riciclabili
Image alternative Non gettare elettroutensili o batterie tra i rifiuti domestici
Image alternative Hilti Batteria al litio
Image alternative Hilti Caricabatteria

Simboli nelle figure

Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:
Image alternative Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio del presente manuale d'istruzioni.
Image alternative La numerazione indica una sequenza delle fasi di lavoro nell'immagine e può discostarsi dalle fasi di lavoro nel testo.
Image alternative I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto .
Image alternative Questo simbolo è inteso per attirare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto.

Simboli in funzione del prodotto

Simboli presenti sul prodotto

Sul prodotto possono essere utilizzati i seguenti simboli:
Image alternative Indossare una maschera antipolvere

Informazioni sul prodotto

I prodotti Image alternative sono destinati ad un uso di tipo professionale e devono essere utilizzati, sottoposti a manutenzione e riparati esclusivamente da personale autorizzato ed opportunamente istruito. Questo personale deve essere istruito specificamente sui pericoli che possono presentarsi. Il prodotto ed i suoi accessori possono essere fonte di pericolo se maneggiati in modo non idoneo da personale non opportunamente istruito o utilizzati in modo non conforme alle disposizioni.
La denominazione del modello ed il numero di serie sono riportati sulla targhetta dell'attrezzo.
  • Riportare il numero di serie nella tabella seguente. I dati relativi al prodotto sono necessari in caso di richieste al nostro rappresentante o al Centro Riparazioni.
    Dati prodotto
    Aspiratore per la polvere
    TE DRS‑B
    Generazione
    01
    N. di serie

Sicurezza

Indicazioni di sicurezza

  • Prima della messa in funzione, leggere e attenersi alle istruzioni d'uso ed alle informazioni sulla sicurezza dei prodotti di sistema.
  • Utilizzare l'aspiratore solo in combinazione con gli elettroutensili indicati nella figura 1, altrimenti sussiste il pericolo di lesioni.
  • Utilizzare il prodotto e gli accessori solo se in perfette condizioni tecniche di funzionamento.
  • Non manipolare né apportare mai modifiche al prodotto o agli accessori.
  • L'attrezzo è destinato a un utilizzo di tipo professionale. Il prodotto deve essere sottoposto a manutenzione e riparato esclusivamente da personale autorizzato e appositamente istruito! Questo personale deve essere istruito specificamente sui possibili pericoli.
  • È importante essere concentrati su ciò che si sta facendo e maneggiare con attenzione il prodotto durante il lavoro. Non utilizzare il prodotto se si è stanchi, oppure sotto l'influsso di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'utilizzo dell'attrezzo può causare lesioni di grave entità.
  • A causa della lavorazione, il materiale può scheggiarsi. Il materiale scheggiato può causare ferite all'operatore e provocare lesioni agli occhi. Durante l'utilizzo del prodotto indossare occhiali protettivi, un elmetto di protezione e protezioni acustiche.
  • Seguire attentamente le presenti istruzioni durante l'utilizzo dell'attrezzo elettrico, degli accessori, degli utensili, ecc. A tale scopo, valutare le condizioni di lavoro e il lavoro da eseguire. L'impiego di attrezzi elettrici per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.
  • Pericolo di lesioni dovute alla caduta di utensili e/o accessori. Prima dell'inizio dei lavori, controllare che l'accessorio montato sia fissato saldamente.
  • L'aspirazione di acqua non è consentita.
  • La polvere che si genera durante la levigatura, la smerigliatura, il taglio e la foratura, può contenere sostanze chimiche pericolose. Alcuni esempi sono: piombo o vernici a base di piombo; mattoni, calcestruzzo ed altri prodotti di muratura, pietra naturale o altri prodotti a base di silicati; determinate categorie di legname, quali rovere, faggio e legno trattato chimicamente; amianto o materiali contenenti amianto. Determinare l'esposizione dell'utilizzatore e degli astanti in base alla classe di pericolosità dei materiali su cui si sta lavorando. Adottare i provvedimenti necessari al fine di mantenere l'esposizione ad un livello di sicurezza, ad es. utilizzare un sistema di raccolta della polvere o indossare una mascherina di protezione delle vie respiratorie. I provvedimenti generali per la riduzione dell'esposizione includono i seguenti punti:
  • lavorare in un ambiente ben aerato,
  • evitare un contatto prolungato con la polvere,
  • eliminare la polvere da viso e corpo,
  • indossare abbigliamento protettivo e lavare con acqua e sapone le parti esposte.
  • Per un uso adeguato, utilizzare un depolveratore idoneo, raccomandato da Hilti.
  • Onde evitare gli effetti elettrostatici, utilizzare un tubo flessibile di aspirazione antistatico.
  • Accertarsi che l'adattatore e le superfici esterne del porta-utensile siano privi di olio e grasso. Se l'aspiratore per la polvere TE DRS‑B è montato con componenti oleosi e / o grassi, l'aspiratore TE DRS‑B potrebbe cadere. Eliminare con un panno gli oli ed i grassi dall'adattatore e dalle superfici esterne del porta-utensile.
  • Accertarsi che l'aspiratore non si surriscaldi. Con temperature superiori a 80 °C il materiale si fonde.
  • Non utilizzare l'aspiratore per trasportare o spostare il sistema. Utilizzare le impugnature dell'elettroutensile previste a tal fine.
  • Durante il funzionamento, non tenere l'elettroutensile dalla testa di aspirazione.

Descrizione

Panoramica del prodotto

Image alternative
  1. Base di aspirazione
  2. Leva articolata
  3. Adattatore Y
  4. Adattatore S
  5. Testa di aspirazione corta
  6. Testa di aspirazione lunga

Utilizzo conforme

Il prodotto descritto è un aspiratore per la polvere che viene utilizzato come accessorio in combinazione con i martelli per scalpelli ed i depolveratori Hilti .

Dotazione

Base di aspirazione, leva articolata, adattatore S, adattatore Y, testa di aspirazione corta, testa di aspirazione lunga, istruzioni d'uso
Altri prodotti di sistema, omologati per il vostro prodotto, sono reperibili presso il vostro Hilti Store oppure all'indirizzo: www.hilti.group

Dati tecnici


Testa di aspirazione lunga
Testa di aspirazione corta
Peso
≤ 590 g
≤ 440 g
Dimensioni (L × P × H)
340 mm × 152 mm × 98 mm
201 mm × 152 mm × 98 mm
Tipo di utensile
Scalpello a punta, scalpello piatto, bocciarda
Scalpello a punta, scalpello piatto, bocciarda
Lunghezza utensile
400 mm … 500 mm
290 mm … 390 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura di magazzinaggio
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Utilizzo

Montaggio dell'aspiratore per la polvere

La lunghezza dell'utensile libera che sporge dalla testa di aspirazione non deve essere superiore a 125 mm né inferiore a 30 mm. In tal modo si garantisce un'aspirazione della polvere ottimale.
È consentito utilizzare esclusivamente gli scalpelli a punta, gli scalpelli piatti e le bocciarde indicati nella figura 2.
Accertarsi che durante il montaggio nessun utensile sia inserito nell'elettroutensile.
Image alternative
  1. Selezionare l'adattatore idoneo e inserire quest'ultimo sul porta-utensile fino a battuta.
  2. Aprire la leva articolata sulla base di aspirazione.
  3. Inserire la base di aspirazione con la leva articolata aperta nell'adattatore fino a battuta.
  4. Chiudere la leva articolata.
  5. Selezionare la testa di aspirazione idonea alla lunghezza dell'utensile.
  6. Posizionare la testa di aspirazione sulla base di aspirazione.
    Questa unità può essere anche custodita e trasportata nella valigetta / scatola di cartone montata e assemblata.
  7. Rimuovere, se presente, la cuffia parapolvere sull'utensile ed inserire l'utensile.
    A questo proposito, osservare le istruzioni d'uso dell'elettroutensile.
  8. Collegare insieme il depolveratore e l'unità di aspirazione.

Smontaggio dell'aspiratore per la polvere

  • Per lo smontaggio dell'aspiratore eseguire le operazioni corrispondenti procedendo nella sequenza inversa.
    Smontare la testa di aspirazione esclusivamente tirandola dall'anello terminale rinforzato posto sulla testa stessa.

Funzionamento

AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni dovuto alla caduta dell'aspiratore per la polvere. Se la leva articolata non è chiusa correttamente, l'aspiratore per la polvere potrebbe cadere.
  • Prestare attenzione che la leva articolata sia chiusa.
Osservare le istruzioni d'uso del depolveratore. Svuotare regolarmente il depolveratore.
  1. Collegare il depolveratore e accenderlo.
  2. Accendere l'attrezzo elettrico.

Cura e manutenzione

Manutenzione dell'aspiratore

Non utilizzare oli o grassi o detergenti.
Pulire la carcassa solo con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti detergenti contenenti silicone, poiché questi potrebbero danneggiare le parti in plastica.
  1. Rimuovere lo sporco formatosi sull'aspiratore e verificare che l'apertura di aspirazione nella base di aspirazione sia libera da residui di polvere.
  2. Pulire l'aspiratore ad intervalli regolari con acqua fredda.
  3. Pulire regolarmente i lati interni dell'adattatore da grasso e residui di polvere.

Manutenzione

  • Controllare regolarmente che tutte le parti esterne dell'attrezzo e degli accessori non presentino danneggiamenti e che gli elementi di comando funzionino perfettamente. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se gli elementi di comando non funzionano correttamente.

Supporto in caso di anomalie

In caso di anomalie non indicate nella presente tabella o che non è possibile risolvere per proprio conto, si prega di rivolgersi al nostro Centro Riparazioni Hilti .
Anomalia
Possibile causa
Soluzione
Eccessiva formazione di polvere.
Depolveratore pieno.
  • Svuotare il depolveratore.
Testa di aspirazione difettosa.
  • Sostituire la testa di aspirazione.
Canale di aspirazione intasato.
  • Pulire il canale di aspirazione.
Lunghezze utensile libere superiori a 125 mm.
  • Utilizzare un utensile più corto oppure una testa di aspirazione lunga.
L'aspiratore per la polvere TE DRS‑B cade
Aspiratore per la polvere non montato correttamente.
L'adattatore e il porta-utensile sono imbrattati di olio o grasso.
  • Eliminare con un panno l'olio ed il grasso dall'adattatore e dalle superfici esterne del porta-utensile.
Meccanismo di bloccaggio danneggiato.
  • Sostituire il meccanismo di bloccaggio (leva articolata e nastro di serraggio).
Selezionato adattatore errato.
  • Selezionare l'adattatore corretto.

Smaltimento

Gli strumenti e gli attrezzi Image alternative Hilti sono in gran parte realizzati con materiali riciclabili. Condizione essenziale per il riciclaggio è che i materiali vengano accuratamente separati. In molte nazioni, Hilti provvede al ritiro dei vecchi attrezzi ed al loro riciclaggio. Per informazioni al riguardo, contattare il Servizio Clienti Hilti oppure il proprio referente Hilti.
Image alternative
  • Non gettare gli attrezzi elettrici, le apparecchiature elettroniche e le batterie tra i rifiuti domestici.

Garanzia del costruttore

  • In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner locale Hilti .

Ulteriori informazioni

Image alternative
Per ulteriori informazioni riguardo ad utilizzo, tecnologia, aspetti ambientali e riciclaggio, consultare il seguente link: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Questo link si trova anche alla fine del manuale d'istruzioni per l'uso come codice QR.