Lingua

SI‑AT‑A22

Istruzioni originali

Dati per la documentazione

In riferimento alla presente documentazione

  • Leggere attentamente la presente documentazione prima di mettere in funzione l'attrezzo. Ciò costituisce un presupposto fondamentale per un lavoro sicuro ed un utilizzo dell'utensile privo di disturbi.
  • Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.
  • Conservare sempre il manuale d'istruzioni con il prodotto: consegnare l'attrezzo a terze persone solo unitamente al presente manuale.

Spiegazioni del disegno

Avvertenze

Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso dei prodotti. Vengono utilizzate le seguenti parole segnaletiche:
PERICOLO
PERICOLO !
  • Prestare attenzione ad un pericolo imminente, che può essere causa di lesioni gravi o mortali.
AVVERTIMENTO
AVVERTIMENTO !
  • Per un pericolo potenzialmente imminente, che può essere causa di lesioni gravi o mortali per le persone.
PRUDENZA
PRUDENZA !
  • Situazione potenzialmente pericolosa, che potrebbe causare lievi lesioni alle persone o danni materiali.

Simboli nella documentazione

Nella presente documentazione vengono utilizzati i seguenti simboli:
Image alternative Prima dell'utilizzo leggere il manuale d'istruzioni
Image alternative Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili
Image alternative Smaltimento dei materiali riciclabili
Image alternative Non gettare gli attrezzi elettrici e le batterie tra i rifiuti domestici

Simboli nelle figure

Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:
Image alternative Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio delle presenti istruzioni
Image alternative La numerazione indica una sequenza delle fasi di lavoro nell'immagine e può discostarsi dalle fasi di lavoro nel testo
Image alternative I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto
Image alternative Questo simbolo dovrebbe attirare in particolare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto.

Simboli in funzione del prodotto

Simboli presenti sul prodotto

Sul prodotto vengono utilizzati i seguenti simboli:
Image alternative Corrente continua

Informazioni sul prodotto

I prodotti Image alternative sono destinati ad un uso di tipo professionale e devono essere utilizzati, sottoposti a manutenzione e riparati esclusivamente da personale autorizzato ed opportunamente istruito. Questo personale deve essere istruito specificamente sui pericoli che possono presentarsi. Il prodotto ed i suoi accessori possono essere fonte di pericolo se maneggiati in modo non idoneo da personale non opportunamente istruito o utilizzati in modo non conforme alle disposizioni.
La denominazione del modello ed il numero di serie sono riportati sulla targhetta dell'attrezzo.
  • Riportare il numero di serie nella tabella seguente. I dati relativi al prodotto sono necessari in caso di richieste al nostro rappresentante o al Centro Riparazioni.
    Dati prodotto
    Tipo
    SI‑AT‑A22
    Generazione
    01
    N. di serie

Sicurezza

Indicazioni di sicurezza

  • Osservare le avvertenze di sicurezza riportate nel manuale d'istruzioni dell'avvitatore a impulsi..

Descrizione

Modulo di serraggio intelligente

Image alternative
  1. Tasti di comando
  2. Display LCD
  3. Spie di controllo
  4. Scanner codici a barre
  5. Tasto di sbloccaggio
  6. Porta USB
  7. Copertura per porta USB (nell'immagine aperta)

Tasti di comando

Image alternative
  1. Tasto OK
  2. Tasto freccia a sinistra
  3. Tasto freccia a destra
  4. Tasto d'arresto
  5. Tasto Scan

Utilizzo conforme

Il prodotto descritto è un modulo elettronico che può essere utilizzato con gli avvitatori ad impulsi Hilti con la denominazione del modello SI… …AT‑A22 ("…" = qualsivoglia contrassegno) per avvitare dispositivi di fissaggio in modo controllato ed assicurare così la qualità del collegamento a vite. I lavori vengono protocollati all'interno del modulo e possono essere richiamati ai fini della documentazione mediante il software del PC AT Documentation software .

Su questo modulo non è possibile regolare alcuna coppia di serraggio!
  • Per questo prodotto utilizzare esclusivamente le batterie al litio Hilti della serie B 22.

  • Per queste batterie utilizzare esclusivamente caricabatterie omologati Hilti . Ulteriori informazioni sono disponibili presso il vostro Hilti Store o su: www.hilti.group

  • Per il serraggio dei fissaggi Hlti utilizzare esclusivamente gli inserti per avvitatore ad impulsi descritti nel manuale d'uso del rispettivo prodotto.

Possibile utilizzo non conforme

Questo prodotto non è idoneo per fissaggi Hilti nelle centrali nucleari!

Spie di controllo

Mediante i più svariati stati delle spie di controllo su entrambi i lati del modulo vengono segnalati i seguenti messaggi o stati:
Stato
Significato
Le spie di controllo si accendono di colore verde.
  • Durante la scansione: Il codice a barre o codice QR specifico è stato riconosciuto.
  • Durante l'avvitamento in seguito allo spegnimento automatico dell'avvitatore a impulsi: la procedura di avvitamento è stata completata con successo.
Le spie di controllo lampeggiano in rosso.
  • Durante la scansione: Il codice a barre o codice QR specifico non è stato riconosciuto.
  • Durante l'avvitamento in seguito allo spegnimento dell'avvitatore a impulsi: Non è stato possibile serrare il collegamento a vite in base alle impostazioni selezionate. La causa di questo fatto può essere ad esempio la disattivazione manuale anticipata dell'avvitatore a impulsi.
Le spie di controllo lampeggiano in giallo.
È stato rilevato che il collegamento a vite era già serrato ed è stato nuovamente allentato. Il collegamento a vite è stato pertanto serrato con parametri speciali, specificamente definiti per il nuovo serraggio, la procedura di avvitamento è stata completata con successo..

Cicalino

Il cicalino incorporato nel modulo di serraggio intelligente genera le seguenti frequenze pilota quale feedback acustico.
  • Segnale prolungato: Segnale di conferma (OK / procedura completata con successo)
  • 2 segnali brevi, i LED lampeggiano in giallo: Segnale d'allarme 1 (OK o non OK / sessione ripetuta)
  • 4 segnali brevi, i LED lampeggiano in rosso: Segnale d'allarme 2 (non OK / procedura interrotta)

Presa USB

Mediante la porta USB è possibile collegare il modulo di serraggio intelligente con un PC. Con l' AT Documentation Software sono quindi disponibili, tra l'altro, le seguenti funzioni:
  • L'aggiunta di record di dati per nuovi dispositivi di fissaggio
  • modifica / aggiornamento di record di dati già esistenti
  • disattivazione / attivazione della funzione documentazione
  • caricamento del protocollo della funzione documentazione
  • Impostazione dell'ora nel modulo di serraggio
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell' AT Documentation Software .
Al link seguente è possibile scaricare il software:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Dotazione

Modulo di serraggio intelligente, manuale d'istruzioni, guida rapida, cavo USB.
Altri prodotti di sistema, omologati per il vostro prodotto, sono reperibili presso il vostro Hilti Store oppure all'indirizzo: www.hilti.group

Dati tecnici

Peso secondo la procedura EPTA 01
0,26 kg
Scanner codici a barre
Fotocamera-Scanner (Imager)

Utilizzo

Inserimento del modulo di serraggio intelligente

AVVERTIMENTO
Pericolo di cortocircuito !
  • Prima di inserire il modulo di serraggio, accertarsi che i contatti del modulo stesso ed i contatti presenti nell'avvitatore a impulsi siano liberi da eventuali corpi estranei.
Image alternative
AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni dovuto alla caduta del modulo di serraggio !
  • Controllare che il modulo di serraggio sia saldamente inserito all'interno dell'avvitatore ad impulsi.
  • Spingere da dietro il modulo di serraggio nell'avvitatore ad impulsi, finché non si innesta percettibilmente a fondo.

Inserimento della batteria

AVVERTIMENTO
Pericolo di cortocircuito !
  • Prima di inserire la batteria, accertarsi che i contatti della batteria stessa ed i contatti presenti nel modulo di serraggio siano liberi da eventuali corpi estranei.
Image alternative
AVVERTIMENTO
Pericolo di lesioni a causa della caduta della batteria !
  • Controllare che la batteria sia saldamente inserita all'interno del modulo di serraggio.
  • Spingere la batteria da dietro nel modulo di serraggio, finché non si innesta percettibilmente a fondo.

Accensione / spegnimento

Inserimento del modulo di serraggio

Condizioni : Il modulo di serraggio è disinserito, sul display non appare nulla.
  1. Impostare il selettore del senso di rotazione destrorsa/ sinistrorsa dell'avvitatore a impulsi su rotazione destrorsa.
  2. Premere brevemente l'interruttore di comando dell'avvitatore a impulsi.
    • L'illuminazione del display si attiva, il display mostra brevemente la schermata iniziale Image alternative.
    • Per il controllo del funzionamento le spie di controllo si accendono brevemente in rosso, in giallo e successivamente in verde. Si attiva un segnale di controllo.
    • Il display mostra l'ultima modalità operativa selezionata con una finestra di selezione.
    • Se sul display appare un errore:
      • Consultare il capitolo "Supporto in caso di anomalie" per determinare ciò che significa l'immagine del display, quale possa essere la causa della segnalazione e quali provvedimenti possano essere messi in atto per eliminare le eventuali anomalie.
  3. Premere il tasto di arresto.
    • Il modulo di serraggio è a questo punto bloccato, l'avvitatore ad impulsi è pronto per l'uso.

Disinserimento del modulo di serraggio

Il modulo di serraggio intelligente si spegne automaticamente:
  • Dopo un lungo periodo di inutilizzo l'avvitatore a impulsi si spegne automaticamente t
  • Quando la batteria viene rimossa
  • Quando il collegamento USB del modulo di serraggio con il PC viene interrotto a causa dell'estrazione di un connettore USB.

Utilizzo di base

In questo paragrafo vengono spiegate le funzioni di base utilizzate spesso, in modo da mostrare la sistematica dei comandi. Per quanto riguarda i dettagli relativi ai determinati lavori consultare il capitolo riguardante il lavoro in questione.
Sblocco del moduloPer effettuare regolazioni sul modulo di serraggio intelligente, questo deve essere sbloccato.
  • Se si desidera sbloccare il modulo di serraggio intelligente, premere il tasto d'arresto Image alternative e tenerlo premuto almeno 1 secondo.
  • Sul display comparirà una finestra di selezione con indicazione dell'ultimo tipo di elemento di fissaggio visualizzato o dell'ultima modalità operativa visualizzata.
  • Il modulo di serraggio è sbloccato e si trova in modalità di regolazione. L'avvitatore a impulsi è disattivato.
NavigazioneSe la finestra di selezione e più elementi (opzioni, parametri) vengono visualizzati nel display, la finestra di selezione stessa può essere spostata con i tasti freccia Image alternative e Image alternative.
Selezionare un'opzione / Modificare i parametriCon il modulo di serraggio sbloccato, è possibile modificare le opzioni o i parametri come di seguito specificato.
  • Posizionare la finestra di selezione nel display sull'elemento (opzione / parametro) da modificare.
  • Premere il tasto OK.
  • L'elemento viene evidenziato in nero.
  • Con i tasti freccia attivare l'impostazione desiderata.
  • Premere il tasto OK per acquisire l'impostazione visualizzata.
  • L'elemento viene quindi nuovamente visualizzato con la finestra di selezione.
Bloccare moduloDopo che tutte le impostazioni sono state configurate, il modulo di serraggio intelligente dovrà essere nuovamente bloccato.
  • Premere il tasto di arresto Image alternative.
  • La finestra di selezione nel display scompare. I parametri di lavorazione impostati sono a questo punto memorizzati e non possono essere modificati accidentalmente.
  • Il modulo di serraggio intelligente viene bloccato, l'avvitatore ad impulsi nuovamente attivato.

Impostazioni di base

Richiamo del menu impostazioni di base

  1. Se il modulo di serraggio è bloccato, procedere allo sblocco premendo il tasto di arresto e tenendolo premuto per almeno 1 secondo.
  2. Premere il tasto OK e tenerlo premuto per almeno 1 secondo.
    • Viene visualizzato il menu impostazioni di base.

Selezionare la funzione nel menu impostazioni di base

  1. Con l'ausilio dei tasti freccia spostare la finestra di selezione fino a raggiungere il simbolo della funzione desiderata.
    Funzioni nel menu impostazioni di base
    Simbolo
    Funzione
    Image alternative Visualizzare data ed ora dell'orologio nel modulo di serraggio
    L'impostazione dell'ora è possibile solo tramite l' AT Documentation Software .
    Image alternative Visualizzazione della autonomia residua dell'avvitatore ad impulsi fino alla successiva manutenzione in scadenza
    Image alternative Visualizzare l'occupazione della memoria nel modulo di serraggio
    Quando viene raggiunto il valore visualizzato del 100%, i dati più vecchi vengono sovrascritti.
    Con l' AT Documentation Software i dati registrati possono essere letti e cancellati nella memoria del modulo di serraggio.
    Image alternative Visualizzazione delle versioni software del modulo di serraggio
    Image alternative Abbandono del menu impostazioni di base
  2. Premere il tasto OK.

Indicazioni a display stato manutenzione/autonomia residua

Dopo l'attivazione del simbolo  Image alternative, nel menu impostazioni di base viene rappresentato il valore dell'autonomia residua dell'avvitatore ad impulsi fino alla successiva manutenzione in scadenza con le seguenti indicazioni a display.
A prescindere dalle indicazioni a display, l'avvitatore ad impulsi utilizzato dev'essere sottoposto a manutenzione perlomeno una volta l'anno, al fine di garantire la qualità dei collegamenti a vite con esso realizzati.
Indicazioni a display per monitorare la necessità di manutenzione dell'avvitatore ad impulsi
Display
Significato
Image alternative Avvitatore ad impulsi in perfette condizioni, nessuna necessità di manutenzione nell'immediato futuro
Image alternative Manutenzione dell'avvitatore a impulsi prossimamente in scadenza
I segmenti nel rettangolo a destra sul display indicano la percentuale di autonomia residua dell'attrezzo.
Image alternative Necessità di manutenzione immediata dell'avvitatore a impulsi.
Questo messaggio di allarme viene visualizzato automaticamente non appena si esaurisce l'autonomia residua dell'attrezzo. Le modalità operative "funzionamento intelligente" e "avvitamento" non possono più essere selezionate.

Abbandono del menu impostazioni di base

  1. Spostare la finestra di selezione sul simbolo Image alternative.
  2. Premere il tasto OK.
    • Sul display viene visualizzata l'ultima modalità operativa selezionata.

Modalità di funzionamento

le seguenti descrizioni delle singole modalità operative valgono solo per la rotazione destrorsa dell'avvitatore ad impulsi. Nella rotazione sinistrorsa l'avvitatore ad impulsi funziona in modo incontrollato.

Funzionamento intelligente

Nella modalità operativa "Modalità intelligente" il modulo di serraggio intelligente regola e monitora il serraggio del tipo di elemento di fissaggio selezionato. n questo caso, vengono utilizzati i parametri di serraggio dell'ultimo aggiornamento software eseguito. Poiché le registrazioni del prodotto ed i parametri di modifica possono variare, sul modulo di serraggio occorre sempre installare la versione del software più recente.
  • Se la modalità operativa intelligente è stata selezionata, nell'avvitatore ad impulsi si accende l'indicatore coppia di serraggio "AT".
  • Il selettore degli stadi di esercizio ora è inefficiente. Tramite l'interruttore di comando è possibile tuttavia inserire e disinserire l'avvitatore ad impulsi.
    Prestare a tal fine attenzione al manuale d'istruzioni del Vostro avvitatore ad impulsi.
Parametri di elaborazione nella modalità di funzionamento intelligente
Image alternative
  1. Tipo di elemento di fissaggio (breve denominazione dell'elemento di fissaggio)
  2. Materiale / Qualità del materiale / Versione prodotto
  3. Diametro (opzionale)
La figura indica la disposizione dei parametri di lavorazione nel display.
Tipo di elemento di fissaggioPer diversi tipi di elemento di fissaggio sono memorizzati, di fabbrica, parametri di lavorazione nel modulo di serraggio.
L'elemento di fissaggio visualizzato deve corrispondere a quello utilizzato.
Ulteriori informazioni sono contenute nella guida rapida dell'SI-AT-A22 e nel manuale d'uso del rispettivo prodotto.

Modalità operativa "Avvitamento"

In questa modalità operativa sono disponibili in totale 30 stadi. Lo stadio da selezionare per un determinato tipo di elemento di fissaggio dipende dal diametro dell'elemento di fissaggio e dalla coppia di serraggio specificata. Lo stadio può essere rilevato gradualmente in base a questi dati.
Nella modalità operativa "Avvitamento" la visualizzazione del display si presenta come segue:
Image alternative
Il numero a destra, accanto al simbolo dell'avvitatore, indica la posizione selezionata.

Rilevamento del livello necessario per la modalità operativa "avvitamento"

  1. Image alternative ATTENZIONE! Prima di iniziare un avvitamento, sincerarsi che le superfici di contatto dei componenti da collegare poggino completamente l'uno sull'altro ed i dadi siano stati completamente svitati sul componente.
  2. Serrare l'elemento di fissaggio utilizzando un livello basso.
    • Iniziare il processo gradualmente con un livello più basso possibile, per evitare di danneggiare l'elemento di fissaggio con un serraggio eccessivo.
  3. Controllare la coppia di serraggio raggiunta dell'elemento di fissaggio con l'ausilio di una chiave dinamometrica calibrata.
    Per un serraggio ripetuto di diversi elementi di fissaggio, verificare che tutte le condizioni di avvitamento rimangano invariate. Eventuali modifiche delle condizioni di avvitamento possono comportare un altro livello necessario.
    Risultato 1 / 3La coppia di serraggio specificata dell'elemento di fissaggio da serrare non è stata raggiunta.
    • Allentare l'elemento di fissaggio ed impostare un livello superiore nel modulo di serraggio.
    • Serrare l'elemento di fissaggio con il nuovo livello di avvolgimento ed eseguire nuovamente questa fase di collaudo.
    Risultato 2 / 3La coppia di serraggio specificata dell'elemento di fissaggio da serrare è stata superata.
    • Allentare l'elemento di fissaggio ed impostare un livello inferiore nel modulo di serraggio.
    • Serrare l'elemento di fissaggio con il nuovo livello di avvolgimento ed eseguire nuovamente questa fase di collaudo.
    Risultato 3 / 3L'elemento di fissaggio è stato serrato alla coppia di serraggio specificata.
    È stato rilevato il corretto livello per l'elemento di fissaggio.

Modalità operativa "Funzionamento non regolato"

In questa modalità operativa il modulo di serraggio intelligente è disattivato. L'avvitatore a impulsi, quindi funziona come se il suddetto modulo di serraggio intelligente non fosse presente. Così, per lavori di breve durata senza modulo di serraggio intelligente, il modulo stesso non deve essere rimosso.
Nella modalità operativa non regolata, il display si presenta come segue:
Image alternative
Nella modalità non regolata, la spia di controllo "AT" dell'indicatore coppia di serraggio dell'avvitatore ad impulsi non si accende, il tasto per la regolazione dei diversi stadi di esercizio dell'avvitatore ad impulsi è tuttavia funzionante.

Impostazione della modalità operativa

La modalità operativa può essere impostata in 2 diversi modi sul tipo di elemento di fissaggio desiderato:
  • Scannerizzazione del codice a barre o codice QR corrispondente sulla confezione del prodotto Hilti da fissare.
  • Regolazione manuale mediante appositi tasti di comando del modulo di serraggio
Scannerizzazione del codice a barre o codice QRFintanto che il prodotto Hilti da avvitare è provvisto di codice a barre o codice QR, è possibile impostare in modo semplice e rapido la modalità operativa mediante acquisizione di questo codice sul prodotto.
Impostazione manualeQualora non fosse presente alcun codice a barre o codice QR per il prodotto da avvitare, sarà possibile impostare la modalità operativa mediante gli appositi tasti di comando del modulo di serraggio.
La modalità operativa "funzionamento non regolato" è impostabile solo manualmente.

Impostazione della modalità operativa mediante i tasti di comando

  1. Sbloccare il modulo di serraggio.
  2. In caso di necessità, spostare la finestra di selezione con i tasti freccia su di un'altra opzione da modificare.
  3. Premere il tasto OK.
    • L'opzione selezionata viene quindi visualizzata su sfondo nero.
  4. Selezionare con i tasti freccia l'impostazione desiderata.
  5. Premere il tasto OK.
    • L'impostazione selezionata viene nuovamente visualizzata mediante la finestra di visualizzazione.
  6. Se necessario, ripetere le ultime 3 fasi di lavoro, per eseguire ulteriori impostazioni.
  7. Bloccare il modulo di serraggio.

Impostazione della modalità operativa mediante scansione del codice a barre o del codice QR

  1. Sbloccare il modulo di serraggio.
  2. Premere il tasto Scan.
    • Lo scanner viene attivato, viene visualizzata sul display la disponibilità alla lettura mediante il simbolo Image alternative.
Image alternative
  1. Tenere quindi il modulo ad una distanza di circa 15 cm (6") in direzione del codice a barre o del codice QR, in modo che il codice si venga a trovare dallo scanner si trova all'interno della cornice proiettata dallo scanner.
    • Le spie di controllo si accendono di colore verde.
    • Viene emesso un tono di conferma.
    • Sul display viene visualizzata la modalità di lavorazione relativa al prodotto per l'avvitamento.
    • Le spie di controllo lampeggiano in rosso.
    • Viene emesso un tono di avvertimento
    • Sul display viene visualizzato Image alternative Image alternative (non è stato possibile leggere il codice oppure risulta sconosciuto).
      • Premere il tasto Scan e ripetere ancora un volta la scansione del codice a barra.
        Nella memoria del modulo di serraggio non sono ancora presenti eventuali parametri di lavorazione per il prodotto da avvitare. Se il prodotto è compatibile con SI-AT, è possibile scannerizzare il codice QR del prodotto corrispondente nel rispettivo manuale d'uso SI-AT-A22. È possibile caricare i parametri di lavorazione nella memoria del modulo SI-AT. I parametri di lavorazione per il prodotto possono essere caricati successivamente anche tramite l' AT Documentation Software mediante USB nel modulo di serraggio. Al fine di garantire che vengano sempre utilizzati i parametri di elaborazione attuali, è necessario controllare regolarmente la presenza di aggiornamenti per il software del modulo di serraggio.
  1. Bloccare il modulo di serraggio.

Fissaggio del prodotto nella modalità di funzionamento intelligente

Prima di utilizzare il modulo di serraggio, sincerarsi che il prodotto da avvitare venga installato correttamente. Prestare attenzione alle indicazioni nel manuale d'uso del prodotto da avvitare ed alle versioni per controllare gli elementi di fissaggio.
  1. Impostare la modalità operativa "funzionamento intelligente".
  2. Regolare l'interruttore del senso di rotazione destrorso/sinistrorso nel senso di rotazione destrorso.
  3. Inserire l'avvitatore a impulsi a batteria, con un accessorio adatto, sul prodotto da avvitamento.
  4. Premere l'interruttore di comando e tenerlo premuto finché il modulo di serraggio non emette uno dei seguenti feedback:
Image alternative
Risultato 1 / 4
  • Viene visualizzato il messaggio "Avvitamento eseguito con successo".
  • Le spie di controllo si accendono di colore verde.
  • Viene emesso un tono di conferma.
L'elemento di fissaggio è stato serrato correttamente. È possibile proseguire direttamente con il successivo elemento di fissaggio dello stesso tipo.
Image alternative
Risultato 2 / 4
  • Viene visualizzato il messaggio "Riserraggio eseguito con successo".
  • Le spie di controllo lampeggiano in giallo.
  • Viene emesso un tono di avvertimento
È stato nuovamente serrato un collegamento a vite che era già stato precedentemente serrato e successivamente di nuovo svitato. INFO:  se precedentemente l'elemento di fissaggio non è stato serrato correttamente, occorre controllarlo o serrarlo con una chiave dinamometrica calibrata.
Image alternative
Risultato 3 / 4
  • Viene visualizzato il messaggio "Tensione della batteria insufficiente".
  • Le spie di controllo lampeggiano in rosso.
La capacità residua della batteria è insufficiente per l'elemento di fissaggio.
  • Premere il tasto OK per confermare il messaggio.
  • Inserire una batteria con carica maggiore.
Image alternative
Risultato 4 / 4
  • Viene visualizzato il messaggio "Avvitamento non eseguito correttamente".
  • Le spie di controllo lampeggiano in rosso.
  • Viene emesso un tono di avvertimento
  • Serrare l'elemento di fissaggio con un una chiave dinamometrica calibrata.

Fissaggio del prodotto nella modalità operativa "avvitamento"-

  1. Impostare la modalità operativa "avvitamento".
  2. Rilevare il livello di serraggio da impostare per il prodotto da avvitare e quindi eseguire l'impostazione di conseguenza.
  3. Regolare l'interruttore del senso di rotazione destrorso/sinistrorso nel senso di rotazione destrorso.
  4. Inserire l'avvitatore a impulsi a batteria, con un accessorio adatto, sul prodotto da avvitamento.
  5. Premere l'interruttore di comando e tenerlo premuto finché il modulo di serraggio non emette uno dei seguenti feedback:
Image alternative
Risultato 1 / 2
  • Viene visualizzato il messaggio "Avvitamento eseguito con successo".
  • Le spie di controllo si accendono di colore verde.
  • Viene emesso un tono di conferma.
L'elemento di fissaggio è stato serrato correttamente. È possibile proseguire direttamente con il successivo elemento di fissaggio dello stesso tipo.
Image alternative
Risultato 2 / 2
  • Viene visualizzato il messaggio "Avvitamento non eseguito correttamente".
  • Le spie di controllo lampeggiano in rosso.
  • Viene emesso un tono di avvertimento
  • Serrare l'elemento di fissaggio con un una chiave dinamometrica calibrata.

Controllo dell'elemento di fissaggio

Tutti i prodotti Hilti sono sottoposti ad un aggiornamento costante, in modo che anche i prodotti che non sono descritti nella presente documentazione possano essere supportati tramite il modulo SI-AT. Aggiornare sempre il software ed il manuale d'istruzioni.
Altri prodotti di sistema, omologati per il vostro prodotto, i manuali d'istruzione aggiornati e le istruzioni di controllo sono reperibili online all'indirizzo: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Controllo dell'elemento di fissaggio di tasselli a espansione

Al fine di garantire che, durante l'avvitamento dei tasselli a espansione nella modalità operativa "Modalità intelligente" venga applicata correttamente la coppia di montaggio specifica conformemente all'omologazione / al manuale d'istruzioni, è necessario controllare il primo e l'ultimo tassello a espansione con una chiave dinamometrica calibrata. Questo controllo della coppia di montaggio applicata deve essere effettuato immediatamente dopo il serraggio (montaggio) del tassello ad espansione.
La coppia di controllo corrisponde alla coppia di installazione dell'ancoraggio del segmento corrispondente e va desunta dal manuale d'istruzioni di questo ancoraggio.
  • Riserrare il dado dell'ancoraggio del segmento con la chiave dinamometrica calibrata. Osservare a tal fine l'angolo attorno a cui è possibile continuare a ruotare l'elemento di fissaggio.
    Risultato 1 / 2Il dado dell'ancoraggio del segmento non è stato ruotato oltre l'angolo di rotazione massimo indicato (< 360 °).
    L'elemento di fissaggio è stato avvitato correttamente.
    Risultato 2 / 2Il dado dell'ancoraggio del segmento ha continuato ad essere ruotato oltre l'angolo di rotazione massimo indicato (> 360 °).
    L'elemento di fissaggio non è stato avvitato correttamente. Gli avvitamenti effettuati in seguito al controllo in questione devono essere considerati non conformi e devono essere sottoposti a controllo. L'avvitatore ad impulsi deve essere sottoposto a controllo presso un Centro Riparazioni Hilti .

Controllo della sicurezza dell'elemento di fissaggio per gli impianti di installazione

Al fine di garantire che, durante l'avvitamento dei pulsanti di collegamento in "Modalità intelligente" venga applicata correttamente la coppia di montaggio specifica conformemente all'omologazione / al manuale d'istruzioni, è necessario controllare il primo e l'ultimo pulsante di collegamento con una chiave dinamometrica calibrata. Il controllo della coppia di montaggio applicata deve essere effettuato immediatamente dopo il serraggio (montaggio) del pulsante di collegamento.
La coppia di controllo corrisponde alla coppia di installazione del pulsante di collegamento corrispondente e va desunta dal manuale d'istruzioni dello stesso.
Assicurarsi che vengano utilizzati i parametri di impostazione corretti per gli elementi di fissaggio corrispondenti. Ulteriori informazioni sono contenute nel manuale d'uso del modulo della coppia di serraggio e nel manuale d'uso del rispettivo prodotto. Image alternative
  • Riprendere il serraggio dell'elemento di fissaggio con un una chiave dinamometrica calibrata. Osservare a tal fine l'angolo attorno a cui è possibile continuare a ruotare l'elemento di fissaggio.
    Risultato 1 / 2L'elemento di fissaggio non è stato ruotato oltre l'angolo di rotazione massimo indicato (< 180 °).
    Il collegamento a vite dell'elemento di fissaggio è avvenuto correttamente.
    Risultato 2 / 2L'elemento di fissaggio ha continuato ad essere ruotato oltre l'angolo di rotazione massimo indicato (> 180 °).
    Il collegamento a vite effettuato non è corretto. Gli avvitamenti effettuati in seguito al controllo in questione devono essere considerati non conformi e devono essere sottoposti a controllo. L'avvitatore ad impulsi deve essere sottoposto a controllo presso un Centro Riparazioni Hilti .

Controllo degli avvitamenti serrati nella modalità operativa "Avvitamento"

  • Con l'ausilio di una chiave dinamometrica calibrata ed in riferimento alle prescrizioni aziendali interne o alle normative sulla qualità, controllare ad intervalli regolari che la coppia di serraggio nominale sia stata raggiunta.

Rimozione del modulo di serraggio

Image alternative
  1. Prelevare la batteria.
  2. Premere il tasto di sbloccaggio del modulo di serraggio e tenerlo premuto.
  3. Estrarre da dietro il modulo di serraggio dall'avvitatore ad impulsi.

Collegamento del modulo di serraggio al PC

Image alternative
  1. Rimuovere il modulo di serraggio.
  2. Spingere la copertura sul lato inferiore del modulo di serraggio.
    • La porta USB a questo punto è accessibile.
  3. Inserire il connettore (tipo B, USB 2.0) del cavo USB nella presa USB del modulo di serraggio.
  1. Collegare l'altro connettore (tipo A) del cavo USB al PC.
    • Il modulo di serraggio viene ora alimentato dal PC. Sul display del modulo viene visualizzata il logo USB (Image alternative).
    Qualora venga rimosso il connettore USB dal modulo di serraggio, sarà necessario coprire nuovamente la porta USB con la relativa copertura, al fine di proteggere la porta USB dalle impurità.

Cura e manutenzione

Per un sicuro funzionamento dell'attrezzo utilizzare solamente ricambi e materiali di consumo originali. I ricambi, i materiali di consumo e gli accessori da noi omologati per il vostro prodotto sono disponibili presso il proprio centro d'assistenza Hilti oppure all'indirizzo: www.hilti.com
  • Il prodotto, e in modo particolare le superfici di impugnatura, devono essere sempre asciutti, puliti e privi di olio e grasso. Non utilizzare prodotti detergenti contenenti silicone.
  • Pulire regolarmente la parte esterna dell'attrezzo con un panno leggermente inumidito.

Trasporto e magazzinaggio

  • Per il trasporto ed il magazzinaggio del modulo di serraggio intelligente, utilizzare l'apposita valigetta fornita in dotazione oppure la valigetta dell'avvitatore ad impulsi, onde evitare possibili danneggiamenti.

Supporto in caso di anomalie

In caso di anomalie non indicate nella presente tabella o che non è possibile risolvere per proprio conto, si prega di rivolgersi al nostro Centro Riparazioni Hilti .
Rispettare le avvertenze relative all'eliminazione anomalie riportate nel manuale d'istruzioni dell'avvitatore a impulsi utilizzato.
Anomalia
Possibile causa
Soluzione
Image alternative
Viene visualizzato il messaggio "Blocco del modulo".
Modulo di serraggio sbloccato.
  • Premere il tasto di arresto per bloccare il modulo di serraggio ed attivare l'avvitatore ad impulsi.
Image alternative
Viene visualizzato il messaggio "Temperatura della batteria troppo elevata".
La batteria è surriscaldata.
  • Sostituire o lasciare raffreddare la batteria.
Image alternative
Viene visualizzato il messaggio "Temperatura della batteria troppo bassa".
Temperatura della batteria troppo bassa.
  • Inserire una batteria con temperatura compresa nel range della temperatura d'esercizio batterie (vedere manuale della batteria)
Image alternative
Viene visualizzato il messaggio "Temperatura avvitatore ad impulsi troppo elevata".
L'avvitatore ad impulsi è surriscaldato.
  • Lasciare raffreddare l'avvitatore ad impulsi e pulire le feritoie di ventilazione.
Image alternative
Viene visualizzato il messaggio "Carica batteria insufficiente".
La ricarica della batteria non è sufficiente per avvitare correttamente l'elemento di fissaggio.
  • Inserire una batteria con carica maggiore.
Image alternative
Viene visualizzato il messaggio "Assorbimento elettrico troppo elevato".
Assorbimento di corrente troppo elevato per un breve periodo.
  • Premere il tasto OK per confermare il messaggio.
  • Ripetere l'operazione di avvitatura.
  • Qualora il messaggio dovesse ripresentarsi, contattare il Centro Riparazioni Hilti
Image alternative
Viene visualizzato il messaggio "Pila a bottone esaurita".
La pila a bottone dell'orologio nel modulo di serraggio è esaurita.
    La correttezza dei dati per data e ora nel protocollo documentazione non può più essere garantita.
  • Rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti per far sostituire la batteria.
Image alternative
Viene visualizzato il messaggio "Errore dispositivo".
È stato rilevato un difetto dell'attrezzo.
  • Collegare il modulo di serraggio ad un PC.
  • Con l'AT Documentation Software leggere la memoria difetti e seguire le avvertenze proprie del software per l'eliminazione degli errori.
Image alternative
Viene visualizzato il messaggio "Funzione documentazione disattivata".
Funzione documentazione disattivata (solo messaggio d'allarme).
  • Se vi fosse necessità della funzione documentazione, collegare il modulo di serraggio al PC ed attivare la funzione documentazione nell'AT Documentation Software .
  • Se necessario premere il tasto OK per nascondere il messaggio e continuare con il processo di avviamento del modulo di serraggio.
Image alternative
Viene visualizzato il messaggio "Memoria occupata per il …%". (Il messaggio viene visualizzato in presenza di valori ≥ 90%.)
La memoria dati nel modulo di serraggio è occupata per la percentuale indicata. Attenzione: Al raggiungimento del 100% i dati più vecchi verranno sovrascritti!
  • Collegare il modulo di serraggio ad un PC.
  • Con l'AT Documentation Software leggere i dati per documentarli in un relativo report.
  • Successivamente, cancellare i dati presenti nella memoria del modulo di serraggio, al fine di liberare spazio in memoria.

Smaltimento

Gli strumenti e gli attrezzi Image alternative Hilti sono in gran parte realizzati con materiali riciclabili. Condizione essenziale per il riciclaggio è che i materiali vengano accuratamente separati. In molte nazioni, Hilti provvede al ritiro dei vecchi attrezzi ed al loro riciclaggio. Per informazioni al riguardo, contattare il Servizio Clienti Hilti oppure il proprio referente Hilti.
Image alternative
  • Non gettare gli attrezzi elettrici, le apparecchiature elettroniche e le batterie tra i rifiuti domestici.

RoHS (direttiva per la restrizione dell'uso di sostanze pericolose)

Al link seguente trovate la tabella delle sostanze pericolose: qr.hilti.com/r4838537.
Alla fine di questa documentazione trovate un codice QR che consente di accedere alla tabella RoHS.

Garanzia del costruttore

  • In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner Hilti locale.

Dichiarazione di conformità

Sotto nostra unica responsabilità, dichiariamo che questo prodotto è stato realizzato in conformità alle direttive e norme vigenti. È stato testato ed omologato unitamente ai prodotti previsti allo scopo.
Image alternative