Lingua

TE DRS‑Y

Istruzioni originali

Indicazioni relative al manuale d'istruzioni

A questo manuale d'istruzioni

  • Leggere attentamente il presente manuale d'istruzioni prima della messa in funzione. Ciò costituisce un presupposto fondamentale per un lavoro sicuro ed un utilizzo dell'utensile privo di disturbi.
  • Rispettare le avvertenze per la sicurezza e i segnali di avvertimento riportati nel presente manuale d'istruzioni.
  • Conservare sempre il manuale d'istruzioni con il prodotto e consegnare il prodotto a terze persone solo unitamente al presente manuale.

Spiegazioni del disegno

Avvertenze

Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso del prodotto. Vengono utilizzate le seguenti parole segnaletiche:
PERICOLO
PERICOLO !
  • Prestare attenzione ad un pericolo imminente, che può essere causa di lesioni gravi o mortali.
AVVERTIMENTO
AVVERTIMENTO !
  • Per un pericolo potenzialmente imminente, che può essere causa di lesioni gravi o mortali per le persone.
PRUDENZA
PRUDENZA !
  • Situazione potenzialmente pericolosa, che potrebbe causare lesioni alle persone o danni materiali.

Simboli nel manuale d'istruzioni

Nel presente manuale d'istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli:
Image alternative Rispettare il manuale d'istruzioni
Image alternative Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili
Image alternative Smaltimento dei materiali riciclabili
Image alternative Non gettare elettroutensili o batterie tra i rifiuti domestici
Image alternative Hilti Batteria al litio
Image alternative Hilti Caricabatteria

Simboli nelle figure

Vengono utilizzati i seguenti simboli nelle figure:
Image alternative Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio del presente manuale d'istruzioni.
Image alternative La numerazione indica una sequenza delle fasi di lavoro nell'immagine e può discostarsi dalle fasi di lavoro nel testo.
Image alternative I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto .
Image alternative Questo simbolo è inteso per attirare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto.

Simboli in funzione del prodotto

Simboli presenti sul prodotto

Sul prodotto possono essere utilizzati i seguenti simboli:
Image alternative Indossare una maschera antipolvere
Image alternative Indossare guanti di protezione
Image alternative Indossare calzature antinfortunistiche

Informazioni sul prodotto

I prodotti Image alternative sono destinati ad un uso di tipo professionale e devono essere utilizzati, sottoposti a manutenzione e riparati esclusivamente da personale autorizzato ed opportunamente istruito. Questo personale deve essere istruito specificamente sui pericoli che possono presentarsi. Il prodotto ed i suoi accessori possono essere fonte di pericolo se maneggiati in modo non idoneo da personale non opportunamente istruito o utilizzati in modo non conforme alle disposizioni.
La denominazione del modello ed il numero di serie sono riportati sulla targhetta dell'attrezzo.
  • Riportare il numero di serie nella tabella seguente. I dati relativi al prodotto sono necessari in caso di richieste al nostro rappresentante o al Centro Riparazioni.
    Dati prodotto
    Aspiratore per la polvere
    TE DRS‑Y
    Generazione
    01
    N. di serie

Sicurezza

Indicazioni di sicurezza

Image alternative ATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le indicazioni, le illustrazioni e i dati tecnici forniti assieme al presente prodotto. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.
Il termine "attrezzo elettrico" utilizzato nelle indicazioni di sicurezza si riferisce ad attrezzi elettrici alimentati dalla rete (con cavo di alimentazione) o ad attrezzi elettrici alimentati a batteria (senza cavo di alimentazione).
  • Prima della messa in funzione, leggere e attenersi alle istruzioni d'uso ed alle informazioni sulla sicurezza dei prodotti di sistema.
  • Utilizzare il modulo solo in combinazione con gli attrezzi elettrici indicati nell'utilizzo conforme, altrimenti sussiste un pericolo di lesioni.
  • Estrarre la spina dalla presa oppure rimuovere una batteria smontabile, prima di regolare l'attrezzo, sostituire accessori o prima di riporre l'attrezzo elettrico. Tale precauzione eviterà che l'attrezzo elettrico possa essere messo in funzione inavvertitamente.
  • Utilizzare il prodotto e gli accessori solo se in perfette condizioni tecniche di funzionamento.
  • Non manipolare né apportare mai modifiche al prodotto o agli accessori.
  • È importante essere concentrati su ciò che si sta facendo e maneggiare con attenzione il prodotto durante il lavoro. Non utilizzare il prodotto se si è stanchi, oppure sotto l'influsso di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'utilizzo dell'attrezzo può causare lesioni di grave entità.
  • A causa della lavorazione, il materiale può scheggiarsi. Il materiale scheggiato può causare ferite all'operatore e provocare lesioni agli occhi. Durante l'utilizzo del prodotto indossare occhiali protettivi, un elmetto di protezione e protezioni acustiche.
  • Seguire attentamente le presenti istruzioni durante l'utilizzo dell'attrezzo elettrico, degli accessori, degli utensili, ecc. A tale scopo, valutare le condizioni di lavoro e il lavoro da eseguire. L'impiego di attrezzi elettrici per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.
  • Pericolo di lesioni dovute alla caduta di utensili e/o accessori. Prima dell'inizio dei lavori, controllare che l'accessorio montato sia fissato saldamente.
  • L'aspirazione di acqua non è consentita.
  • Il modulo non deve essere utilizzato per l'aspirazione di materiali a rischio di esplosione, polveri incandescenti, infiammate o infiammabili, polveri aggressive (ad esempio polveri di magnesio o alluminio,) e liquidi (ad esempio benzina, solventi, acidi, refrigeranti e lubrificanti).
  • La polvere che si genera durante la levigatura, la smerigliatura, il taglio e la foratura, può contenere sostanze chimiche pericolose. Alcuni esempi sono: piombo o vernici a base di piombo; mattoni, calcestruzzo ed altri prodotti di muratura, pietra naturale o altri prodotti a base di silicati; determinate categorie di legname, quali rovere, faggio e legno trattato chimicamente; amianto o materiali contenenti amianto. Determinare l'esposizione dell'utilizzatore e degli astanti in base alla classe di pericolosità dei materiali su cui si sta lavorando. Adottare i provvedimenti necessari al fine di mantenere l'esposizione ad un livello di sicurezza, ad es. utilizzare un sistema di raccolta della polvere o indossare una mascherina di protezione delle vie respiratorie. I provvedimenti generali per la riduzione dell'esposizione includono i seguenti punti:
  • lavorare in un ambiente ben aerato,
  • evitare un contatto prolungato con la polvere,
  • eliminare la polvere da viso e corpo,
  • indossare abbigliamento protettivo e lavare con acqua e sapone le parti esposte.
  • Per un uso adeguato, utilizzare un depolveratore idoneo, raccomandato da Hilti .
  • Prima di iniziare il lavoro, verificare la categoria di rischio delle polveri che si formeranno durante il lavoro. Impiegare un depolveratore con classificazione di protezione rilasciata ufficialmente, che sia conforme alle disposizioni locali sulla protezione dalla polvere.
  • Onde evitare gli effetti elettrostatici, utilizzare un tubo flessibile di aspirazione antistatico.
  • Accertarsi che l'adattatore e le superfici esterne del porta-utensile siano privi di olio e grasso. Se l'aspiratore per la polvere viene montato con componenti oleosi e/o grassi, è possibile che l'aspiratore per la polvere cada. Eliminare con un panno gli oli ed i grassi dall'adattatore e dalle superfici esterne del porta-utensile.
  • Accertarsi che l'aspiratore non si surriscaldi. Con temperature superiori a 80 °C il materiale si fonde.
  • Non utilizzare l'aspiratore per trasportare o spostare il sistema. Utilizzare le impugnature dell'elettroutensile previste a tal fine.
  • Durante il funzionamento, non tenere l'attrezzo elettrico dalla testa o dal tubo di aspirazione.

Descrizione

Panoramica del prodotto

Image alternative
  1. Adattatore
  2. Base di aspirazione con impugnatura supplementare
  3. Raccordo
  4. Soffietto 12-52
  5. Astina di profondità
  6. Vite con manopola a crociera
  7. Dado
  8. Testa di aspirazione lunga
  9. Testa di aspirazione media
  10. Testa di aspirazione corta
  11. Soffietto 68-90/ 290 mm
  12. Tubo di aspirazione
  13. Soffietto 68-90/550mm
  14. Soffietto 100-150/550mm

Utilizzo conforme

Image alternative
Il prodotto descritto è un aspiratore per la polvere che viene utilizzato come accessorio in combinazione con i martelli perforatori Hilti SDS‑Max ed i depolveratori

Dotazione

Base di aspirazione, soffietto 68‑90/290mm, testa di aspirazione corta, testa di aspirazione media, testa di aspirazione lunga, adattatore, raccordo, soffietto 12-52, astina di profondità, vite con manopola a crociera, dado, manuale d'istruzioni
Altri prodotti di sistema, omologati per il vostro prodotto, sono reperibili presso il vostro Hilti Store oppure all'indirizzo: www.hilti.group

Dati tecnici

Soffietto


Soffietto 68‑90/290
Soffietto 68‑90/550
Soffietto 100‑150/550
Soffietto 12‑52
Peso
660 g
(23,3 oz)
880 g
(31,0 oz)
920 g
(32,5 oz)
1.000 g
(35,3 oz)
Tipo di utensile
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y punta a percussione
Diametro attrezzo
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
100 mm … 150 mm
(3,9 in … 5,9 in)
12 mm … 52 mm
(0,5 in … 2,0 in)
Lunghezza utensile
290 mm
(11,4 in)
550 mm
(21,7 in)
550 mm
(21,7 in)
520 mm … 570 mm
(20,5 in … 22,4 in)
Applicazione
Foratura con corona a percussione
Foratura con corona a percussione
Foratura con corona a percussione
Foratura con percussione

Testa di aspirazione


Testa di aspirazione corta
Testa di aspirazione media
Testa di aspirazione lunga
Peso
660 g
(23,3 oz)
710 g
(25,0 oz)
760 g
(26,8 oz)
Tipo di utensile
Scalpello a punta, scalpello piatto, bocciarda
Scalpello a punta, scalpello piatto, bocciarda
Scalpello a punta, scalpello piatto, bocciarda
Lunghezza utensile
250 mm … 400 mm
(9,8 in … 15,7 in)
300 mm … 400 mm
(11,8 in … 15,7 in)
400 mm … 500 mm
(15,7 in … 19,7 in)
Applicazione
Scalpellatura
Scalpellatura
Scalpellatura

Temperature

Temperatura ambiente durante il funzionamento
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Temperatura di magazzinaggio
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Utilizzo

Montaggio dell'aspiratore per la polvere

Accertarsi che il selettore funzione si trovi nella posizione più adatta per i lavori.
La lunghezza dell'utensile libera che sporge dalla testa di aspirazione non deve essere superiore a 145 mm, né inferiore a 30 mm. In tal modo si garantisce un'aspirazione della polvere ottimale.
È consentito utilizzare esclusivamente gli scalpelli a punta, gli scalpelli piatti, i gambi, le corone a percussione e le punte a percussione rappresentati nella panoramica relativa all'utilizzo conforme.
Accertarsi che durante il montaggio nessun utensile sia inserito nell'elettroutensile.
Image alternative
  1. Aprire l'impugnatura supplementare montata dall'attrezzo elettrico.
  2. Rimuovere l'impugnatura supplementare.
  3. Selezionare la corretta composizione del sistema di aspirazione in base alla figura relativa all'utilizzo conforme e montare le parti e l'impugnatura supplementare sulla base di aspirazione.
  4. Spingere il sistema montato con l'impugnatura supplementare lungo il porta-utensile fino a raggiungere la posizione del collo dell'ingranaggio della posizione dell'impugnatura supplementare.
  5. Ruotare la base di aspirazione e l'impugnatura supplementare nella posizione desiderata.
  6. Fissare l'impugnatura supplementare in modo che non ruoti serrando l'impugnatura stessa.
  7. Introdurre l'utensile nel porta-utensile.
    A questo proposito, osservare le istruzioni d'uso dell'elettroutensile.
  8. Collegare un depolveratore con l'aspiratore per la polvere.
    Per la foratura a percussione procedere anche con le seguenti operazioni.
  1. Impostare la lunghezza del soffietto in modo tale che la punta di foratura sporga di circa 15 mm.
  2. Inserire l'astina di profondità.
  3. Regolare l'astina di profondità alla profondità di foratura desiderata.
  4. Assicurare l'astina di profondità con la vite con manopola a crociera in modo da evitare che possa scivolare.

Smontaggio dell'aspiratore per la polvere

PRUDENZA
Pericolo di lesioni a causa dell'utensile! L'utensile può essere caldo o tagliente.
  • In occasione del cambio utensile, indossare appositi guanti di protezione.
Image alternative
  1. Scollegare il depolveratore dall'aspiratore per la polvere.
  2. Rimuovere l'utensile dal porta-utensile.
  3. Aprire il sostegno dell'impugnatura supplementare, ruotando l'impugnatura.
  4. Estrarre dall'attrezzo elettrico l'aspiratore per la polvere, tirandolo in avanti.
  5. Smontare l'impugnatura supplementare dall'aspiratore per la polvere.
  6. Montare l'impugnatura supplementare sull'attrezzo elettrico.
  7. Fissare l'impugnatura supplementare, ruotandola.

Funzionamento

Accertarsi che il selettore funzione si trovi nella posizione più adatta per il lavoro.
Osservare le istruzioni d'uso del depolveratore. Svuotare regolarmente il depolveratore.
  1. Collegare il depolveratore e metterlo in funzione.
  2. Accendere l'attrezzo elettrico.

Cura e manutenzione

Manutenzione dell'aspiratore

AVVERTIMENTO
Pericolo di scossa elettrica! Qualora si eseguano interventi di cura e manutenzione a connettore di alimentazione inserito, vi è rischio di lesioni ed ustioni di grave entità.
  • Prima di qualsiasi intervento di cura e manutenzione, estrarre sempre il connettore di alimentazione!
Non utilizzare oli o grassi o detergenti.
Pulire la carcassa solo con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti detergenti contenenti silicone, poiché questi potrebbero danneggiare le parti in plastica.
  1. Rimuovere lo sporco formatosi sull'aspiratore e verificare che l'apertura di aspirazione nella base di aspirazione sia libera da residui di polvere.
  2. Pulire l'aspiratore ad intervalli regolari con acqua fredda.
    L'aspiratore deve essere completamente asciutto prima dell'utilizzo successivo per evitare che la polvere si attacchi.
  3. Pulire regolarmente i lati interni dell'adattatore da grasso e residui di polvere.

Manutenzione

  • Controllare regolarmente che tutte le parti esterne dell'attrezzo e degli accessori non presentino danneggiamenti e che gli elementi di comando funzionino perfettamente. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se gli elementi di comando non funzionano correttamente.

Supporto in caso di anomalie

In caso di anomalie non indicate nella presente tabella o che non è possibile risolvere per proprio conto, si prega di rivolgersi al nostro Centro Riparazioni Hilti .
Anomalia
Possibile causa
Soluzione
Eccessiva formazione di polvere.
Depolveratore pieno.
  • Svuotare il depolveratore.
Testa di aspirazione e/o soffietto usurati o difettosi.
  • Sostituire la testa di aspirazione e/o il soffietto.
Canale di aspirazione intasato.
  • Pulire il canale di aspirazione.
Lunghezze utensile libere superiori a 145 mm.
  • Utilizzare un utensile più corto oppure una testa di aspirazione più lunga.
Tubo flessibile d'aspirazione del depolveratore non correttamente montato.
  • Innestare completamente il tubo flessibile d'aspirazione dal depolveratore nell'elemento base.
Eventuali residui della carota ostruiscono l'aspirazione.
  • Rimuovere la carota con gli eventuali residui di perforazione.
Distanza eccessiva tra la corona a percussione ed il tubo di aspirazione.
  • Utilizzare esclusivamente le corone a percussione Hilti .
L'aspiratore per la polvere cade
Aspiratore per la polvere non montato correttamente.
  • Montare l'aspiratore per la polvere come descritto nel manuale d'istruzioni. L'elemento base deve essere montato nella posizione prevista.
L'elemento base e/o il collo dell'ingranaggio sono imbrattati di olio o grasso.
  • Eliminare l'olio ed il grasso dall'elemento base e dalle superfici esterne del collo dell'ingranaggio con un panno.
Impugnatura supplementare non fissata saldamente.
  • Serrare a fondo l'impugnatura supplementare.
Impugnatura supplementare rotta.
  • Sostituire l'impugnatura supplementare.
Adattatore non montato.
  • Montare l'adattatore.
L'aspiratore per la polvere non può essere smontato.
Nastro di serraggio dell'impugnatura supplementare non sufficientemente aperto
  • Allentare ancora l'impugnatura supplementare per aprire ulteriormente il nastro di serraggio.
Segnale acustico permanente sul depolveratore.
Nodi nel soffietto usurati.
  • Sostituire il soffietto.

Smaltimento

Gli strumenti e gli attrezzi Image alternative Hilti sono in gran parte realizzati con materiali riciclabili. Condizione essenziale per il riciclaggio è che i materiali vengano accuratamente separati. In molte nazioni, Hilti provvede al ritiro dei vecchi attrezzi ed al loro riciclaggio. Per informazioni al riguardo, contattare il Servizio Clienti Hilti oppure il proprio referente Hilti.
Image alternative
  • Non gettare gli attrezzi elettrici, le apparecchiature elettroniche e le batterie tra i rifiuti domestici.

Garanzia del costruttore

  • In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner locale Hilti .

Ulteriori informazioni

Image alternative
Per ulteriori informazioni riguardo ad utilizzo, tecnologia, aspetti ambientali e riciclaggio, consultare il seguente link: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Questo link si trova anche alla fine del manuale d'istruzioni per l'uso come codice QR.