Protezione al fuoco negli impianti meccanici

La perfetta sigillatura negli attraversamenti di tubazioni

Ti aiutiamo a rendere più sicure dal fuoco le tubazioni combustibili. Quando non sono protetti, gli impianti meccanici bruciano rapidamente durante un incendio e lasciano libero il varco, compromettendo la resistenza al fuoco di un muro o di un tramezzo tagliafuoco. Con le soluzioni Hilti per la protezione passiva antincendio è facile rendere gli attraversamenti di tubazioni resistenti alle fiamme e aumentare la sicurezza antifuoco.

Protezione al fuoco negli impianti meccanici

  • Collare antifuoco a rotolo Hilti CFS-C EL

    Collare antifuoco a rotolo Hilti CFS-C EL

    Proteggi le tubazioni combustibili di diametro compreso tra 32 e 160mm con il collare flessibile.

    Scopri di più
    Collare antifuoco Hilti CFS-CC

    Collare antifuoco Hilti CFS-CC

    Applica il collare per la protezione passiva antifuoco su tubazioni combustibili con diametro fino a 150mm.

    Scopri di più
    Sigillante acrilico antifuoco Hilti CFS-S ACR

    Sigillante acrilico antifuoco Hilti CFS-S ACR

    Completa la protezione passiva antincendio di tubazioni non combustibili, coibentate in lana minerale e non coibentate, con una sigillatura efficace.

    Scopri di più
    Benda antifuoco Hilti CFS-B

    Benda antifuoco Hilti CFS-B

    Realizza la protezione passiva antincendio su tubazioni non combustibili coibentate con isolanti elastomerici.

    Scopri di più

CHIEDI AL TECNICO