- Pagina iniziale
- HCW con Krattiger Holzbau AG
Connettori per legno HCW: addio travi scanalate
Con il sistema di connettori per legno HCW, la Krattiger Holzbau AG porta in cantiere la precisione digitale. Tale sistema consente di costruire una casa in legno componendo gli elementi prefabbricati in modo più rapido e semplice, come con i mattoncini Lego. Il successo dei vari progetti di prova ha spazzato via tutti i dubbi iniziali.
Vorreste testare anche voi il sistema a incastro HCW?
Il coraggio di provare qualcosa di nuovo è stato ripagato.
Josua Gotsch,
Responsabile di progetto presso la Krattiger Holzbau AG
HCW: tutto montato con due giorni di anticipo
L'Hilti Coupler Wood (HCW) è un sistema a incastro con connettori per legno. Consente di montare in un baleno gli elementi prefabbricati in legno di pareti, tetti e soffitti. Infatti le travi scanalate non sono più necessarie, né per i collegamenti calcestruzzo-legno né per quelli legno-legno. E nel caso dei collegamenti legno-calcestruzzo la malta può essere applicata nella stessa fase di lavoro dell'innalzamento. Ciò consente di risparmiare tempo e ore di gru. "Con l'HCW, i lavori di montaggio sul cantiere richiedono fino a due uomini giorno in meno", dice Gotsch.
La precisione digitale sul cantiere
Il connettore per legno viene montato nell'elemento strutturale già nella fase di prefabbricazione. Sul cantiere una singola persona posiziona, monta e livella il contropezzo – il bullone di ancoraggio o la vite gancio – con l'aiuto della tecnica di misurazione digitale Hilti. In questo modo si evita di perdere tempo con i lavori di rifinitura. Durante il montaggio, i professionisti si limitano a comporre insieme gli elementi in legno, come con i mattoncini Lego. In questo modo i piani crescono letteralmente a vista d'occhio Dopo la riuscita ottimale di quattro progetti, Gotsch ne è ora convinto: "Il sistema HCW è il futuro dell'edilizia in legno".
Provate l'HCW con il vostro progetto edilizio in legno
Scoprite voi stessi quanto sia facile il sistema a incastro HCW. Insieme realizzeremo un progetto a vostra scelta. Dalla progettazione digitale alla taratura, fino al montaggio: vi supporteremo in tutte le fasi.