Binario di ancoraggio dentellato HAC-C-T
Gettati in canali di ancoraggio dentellati ad alte performance per il fissaggio di facciate di muro non portante, fissaggi in gallerie, installazioni MEP e in pozzetti per ascensori
- Materiali di base: Calcestruzzo (fessurato)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio zincato a caldo, Acciaio inox, A4
- Profilo binario: HAC-C T 29/20, HAC-C T 40/22, HAC-C T 50/30, HAC-C T 53/34
I clienti hanno cercato anche cast-in, facciate continue, gallerie, gettati in opera o canali cast-in.
Scegli le opzioni
Composizione materiale
- Acciaio al carbonio zincato a caldo
- Acciaio inox, A4
Profilo binario
- HAC-C T 29/20
- HAC-C T 40/22
- HAC-C T 50/30
- HAC-C T 53/34
Lunghezza
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 800 mm
- 850 mm
- 1050 mm
- 1250 mm
- 1300 mm
- 1450 mm
- 1550 mm
- 1800 mm
- 1850 mm
- 2050 mm
- 2250 mm
- 2300 mm
- 2550 mm
- 2800 mm
- 3050 mm
- 6070 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
Da CHF 8.77