Volete fissare pesanti pezzi o elementi portanti su calcestruzzo fessurato?
Con i sistemi di ancoraggio affidabili e omologati ETA per il fissaggio di chiodi singoli nel calcestruzzo fessurato siete attrezzati al meglio! Inoltre, con adatte soluzioni hardware, software e di assistenza riducete il rischio di costose rilavorazioni e laboriose ispezioni. Qui riceverete un supporto tecnico nella ricerca della soluzione giusta, non importa quanto complicata.
Qui trovate diverse soluzioni applicative
Costruzione del grezzo

Fissaggio su calcestruzzo conforme all’omologazione
I corrimano e le ringhiere possono essere fissati in modo rapido e semplice sia con viti per calcestruzzo che con ancoraggi a bullone. La vite per calcestruzzo è esteticamente accattivante, facile da maneggiare e può essere utilizzata anche con distanze ridotte tra bordo e centro. Un ulteriore vantaggio è che il fissaggio può essere facilmente regolato se necessario.
L'ancoraggio a bullone HST4-R è disponibile anche con un dado a calotta integrato e consente di procedere rapidamente all'installazione grazie all'opzione di preassemblaggio e senza la necessità di una lunga pulizia del foro. Grazie alla flessibilità della profondità di inserimento e agli enormi valori di ritenzione, in molti casi è possibile ridurre la profondità di inserimento o addirittura il diametro.

Fissaggio sicuro, aspetto discreto
Con dadi ciechi o tasselli a testa svasata speciali fissate ringhiere e balaustre su elementi in calcestruzzo nel rispetto delle certificazioni e in modo accurato. Grazie alle nostre particolari soluzioni di ancoraggio, i fissaggi sono praticamente invisibili e quindi particolarmente belli da vedere.

Ancorare in sicurezza le travi in acciaio
Non sottovalutate mai l'importanza del momento torcente nel fissaggio di supporti in acciaio a parete e a soffitto! Il tassello per carichi pesanti HSL4-B «conosce» il suo momento torcente ideale: la sua calotta di protezione si rompe non appena si raggiunge la coppia di installazione corretta. Il montaggio è sicuro in automatico.
È possibile fissare l'ancoraggio per carichi pesanti anche senza chiavi dinamometriche, utilizzando un avvitatore a impulsi a batteria. Fino al diametro M16, è possibile fissare e serrare in un solo passaggio con il modulo di coppia adattativo.

Installazione sicura delle piastre di base
La soluzione semplice e veloce per fissare supporti in acciaio su calcestruzzo nel rispetto delle certificazioni: per il fissaggio di supporti in acciaio su calcestruzzo fessurato, l'impiego di sistemi di ancoraggio affidabili e conformi alle certificazioni è particolarmente importante.
Con la combinazione del nostro ancorante a vite con la fiala ancorante HUS4-MAX risparmiate fasi di lavoro e avete sempre la giusta quantità di malta nel foro. Non dovete attendere alcun tempo d'indurimento e potete eseguire subito il fissaggio.
Fase costruttiva final

Fissaggio sicuro, estetica curata
Quando l'estetica è importante, l'HUS-CR, con la sua testa gradevole a vedersi, è la soluzione ideale.

Fissare i telai in modo rapido e sicuro
Per fissare i telai di porte e finestre utilizzate i tasselli a vite con diametro piccolo come HUS 6 o addirittura i tasselli di plastica come HRD.

Tende da sole su facciate isolate
Le tende da sole spesso devono essere fissate attraversando l'isolamento. Il sistema per pareti isolanti HIK regge i carichi attraversando il materiale base dell'isolamento, è semplice da montare e adattabile allo spessore del materiale isolante.

Ancorare elementi metallici architettonici
Il metallo architettonico deve essere spesso fissato nella muratura - combinate il tirante chimico HIT-HY 170 con le bussole HIT-SC e le barre di ancoraggio HAS-U.

Saldamente ancorato all’esterno
Per fissare recinti, pensiline o cancelli utilizzate il tassello a vite HUS4, il bullone di ancoraggio HST3 o HST4-R.

Robusto ed esteticamente gradevole
Rastrelliere per biciclette, fermate degli autobus e altre installazioni urbane richiedono spesso soluzioni di fissaggio non solo sicure, ma anche esteticamente gradevoli. I nostri bulloni di ancoraggio HST3 o HST4-R con dado cieco sono ideali.
La soluzione giusta per ogni sfida

Ancoranti ad espansione in acciaio inox HST4-R

Tassello avvitabile HUS4-C

Tassello avvitabile HUS4-H

Fiala ibrida con tassello avvitabile HUS4-MAX

Tassello a battere metallico a uso intensivo HSL4-B

Tassello a battere metallico a uso intensivo HSL4-SK

Modulo di regolazione di coppia SI-AT-22
Abbinate la piastra base a tutte le nostre soluzioni e i nostri servizi

Progettazione di connessioni fino a cinque volte più veloce
La progettazione di piastre di base e del loro ancoraggio può essere difficile e richiedere molto tempo, a seconda dei requisiti e della situazione. Si tratta di progettare l'interfaccia tra acciaio, ancoraggi e materiale di supporto, tenendo conto di tutte le linee guida pertinenti.
Con PROFIS è possibile progettare in pochi minuti anche collegamenti completi di ringhiere per piattaforme, balconi e scale, ottimizzando tasselli e montanti e risparmiando così denaro.

Ridurre il rischio di colpi di ferro critici
I colpi di ferro nell'armatura sono il nemico quando si posizionano i tasselli. Per i substrati strutturalmente rilevanti, riducete il rischio di danni strutturali e di modifiche progettuali dell'ultimo minuto eseguendo un'analisi strutturale dettagliata del materiale del substrato con uno scanner per calcestruzzo come il Ferroscan PS 300.
Utilizzate laser rotanti e stazioni totali per tracciare con precisione i punti di fissaggio in base ai piani digitali, ad esempio nelle costruzioni in acciaio.

Velocizza il montaggio con SafeSet
Foratura e pulizia in 1: Combinando le nostre punte cave con un aspiratore Hilti, si elimina la necessità di pulire manualmente i fori.
Riempire la malta con precisione e senza affaticarsi: Risparmia fino al 20% di malta grazie al dosaggio preciso con il nostro dispositivo di spremitura intelligente a batteria e riempi il foro senza fatica.
Serraggio dei tasselli: Risparmiate fino all'80% del tempo di installazione e riducete al minimo il rischio di un serraggio eccessivo o insufficiente con il nostro modulo di coppia adattativo intelligente in combinazione con gli avvitatori a impulsi a batteria.

Verifica dei valori di carico per ogni fase del progetto
I nostri specialisti qualificati possono eseguire test di trazione sui vostri dispositivi di fissaggio per determinare e documentare i valori di carico effettivi in loco. Questo in fase di progetto per la selezione degli ancoraggi o a scopo di documentazione in fase di esecuzione.