La funzionalità di acquisto tornerà a breve

Prove di trazione Hilti

Hilti ti aiuta a determinare i valori di resistenza mancanti o a verificare la qualità di installazione degli ancoranti

La documentazione tecnica non contiene la combinazione  ancorante - materiale base che stai usando per la tua applizazione? Vuoi convalidare e documentare la qualità degli ancoranti installati? La soluzione è il servizio di prove di trazione Hilti.

Perché scegliere Hilti per le prove di carico su ancoranti e barre d’armatura?

Risultati di prova precisi e dettagliati

Per la creazione dei rapporti di prova, i nostri strumenti per test di ancoranti trasferiscono direttamente al software i dati misurati, inclusi i grafici di carico e spostamento, riducendo il rischio di errori.

Supporto qualificato dei nostri ingegneri direttamente in cantiere

Le prove di carico seguono una rigorosa metodologia e sono eseguite da un team certificato da Hilti. Questo permette di evitare gli errori più comuni durante le verifiche.

Soluzioni per quasi tutte le applicazioni di fissaggio

Offriamo soluzioni di fissaggio per praticamente ogni applicazione. Lo stesso vale per le prove di carico, dalle attività quotidiane in cantiere ai progetti di ingegneria altamente specializzati.

Conforme alle direttive e alle normative vigenti

La nostra competenza tecnica comprende le direttive e le normative edilizie applicabili in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro ingegnere o consulente di vendita Hilti.

Determinazione della resistenza

Prove di trazione o taglio per consentire il dimensionamento degli ancoranti in materiali di base sconosciuti o non chiaramente definiti

  • A chi si rivolge il servizio?
    Ingegneri e progettisti.

  • Quando è necessario il servizio?
    Quando non sono disponibili dati sufficienti per determinare le resistenze necessarie a una progettazione sicura, efficiente ed economicamente vantaggiosa (ad esempio quando la documentazione tecnica o le omologazioni non coprono il materiale di base). Ciò si verifica soprattutto nei progetti di ristrutturazione e di armatura.

  • Perché utilizzare il servizio?
    Fornisce una base affidabile per una progettazione efficiente grazie a dati significativi derivanti dalle prove. Maggiore fiducia nelle prestazioni strutturali della soluzione specificata.

  • Risultati:
    Rapporto di prova con valori di carico e spostamento e, opzionalmente, un rapporto di valutazione con la resistenza dell’ancorante calcolata.

Richiedi una prova di carico

Validazione della qualità di installazione

Ottenete la prova di carico per ancoranti o barre d’armatura installati successivamente

  • A chi si rivolge il servizio?
    Responsabili di progetto e responsabili della qualità

  • Quando è necessario il servizio?
    Quando è richiesta una prova di carico per test di trazione su ancoranti o barre d’armatura installati successivamente. Questo fa parte della validazione della qualità di installazione per responsabili qualità, responsabili di progetto o ispettori esterni.

  • Perché utilizzare il servizio?
    Documentazione delle prove di carico secondo i più recenti standard tecnici. Maggiore fiducia nella resistenza strutturale della soluzione installata senza rallentare l’avanzamento dei lavori.

  • Risultati:
    Rapporto di prova da presentare a ispettori, clienti e progettisti, con la possibilità di aggiungere un rapporto di valutazione contenente il calcolo documentato del carico di prova.

Richiedi una prova di carico

Limiti delle prove di carico degli ancoranti

Utilizzate i risultati delle nostre prove di carico esclusivamente per lo scopo previstoTenete presente che le prove in cantiere su uno o più prodotti, indipendentemente dal motivo, non possono mai

  • sostituire un documento di omologazione.

  • invalidare un documento di omologazione esistente.

  • essere utilizzate per stabilire, tramite confronto, quale sia il prodotto «migliore».

  • sostituire un ancoraggio adeguato.

Richiedi una prova di carico

Domande frequenti sulle prove di carico degli ancoranti

Il rapporto di prova per la determinazione della resistenza contiene:

  • Informazioni sul cliente e sul cantiere

  • Informazioni sulla soluzione di fissaggio e sul materiale di base

  • Informazioni sull’installazione e sugli strumenti di prova, nonché sulla prova e sui relativi risultati

  • Valori di carico e spostamento

  • Diagrammi della relazione tra carico e tempo e tra carico e spostamento

  • Immagini delle prove e commenti per ogni prova

La misurazione dello spostamento consente di effettuare controlli di plausibilità sulla base della relazione tra carico e spostamento. Contribuisce a garantire una valutazione più affidabile delle prove relative alla resistenza e alla prevedibilità del comportamento degli ancoranti.

  • Confronto tra le prove all’interno della stessa serie di prove

  • Confronto tra prove distruttive o non riuscite e le tipiche curve di rottura

Il rapporto di valutazione opzionale contiene la resistenza di progetto calcolata sulla base dei seguenti riferimenti:

  • EOTA TR

  • British Standard

  • DIBt TR (Germania)

  • SIA (Svizzera)

  • CISMA (Francia)

  • STO (Russia)

Esistono due tipi di prove: distruttive e non distruttive.

Prove distruttive
Le prove distruttive sono la scelta corretta quando si applicano i seguenti criteri:

  • Sono ammessi danni al materiale di base

  • Il materiale di base è relativamente omogeneo

  • Si intende raggiungere la massima resistenza ottenibile

Le prove distruttive sono prove di trazione e/o di taglio eseguite fino al carico di rottura dell’ancorante. Il numero minimo di prove dipende dal metodo di prova e di valutazione scelto. Di norma, per una valutazione adeguata sono necessarie da 5 a 15 prove. Valutazione statistica o semplificata secondo il metodo di valutazione scelto.

Prove non distruttive
Le prove non distruttive sono la scelta corretta quando si applicano i seguenti criteri:

  • Devono essere evitati danni al materiale di base

  • Il materiale di base è relativamente eterogeneo

  • Non è necessario raggiungere la massima resistenza ottenibile

Le prove non distruttive sono prove di trazione e/o di taglio eseguite con un carico di prova predefinito. Il numero minimo di prove dipende dal metodo di prova e di valutazione scelto. Di norma, per una valutazione adeguata sono necessarie da 5 a 15 prove. Carico di prova calcolato e valutazione semplificata secondo il metodo di valutazione scelto.

Il rapporto di prova contiene:

  • Informazioni sul cliente e sul cantiere

  • Informazioni sulla soluzione di fissaggio e sul materiale di base

  • Informazioni sull’installazione e sulle apparecchiature di prova

  • Informazioni sulla prova e sui risultati:
    - Valori di carico e spostamento
    - Grafici carico-tempo e carico-spostamento
    - Foto e commenti per ogni prova

La misurazione dello spostamento consente di effettuare controlli di plausibilità sulla base della relazione tra carico e spostamento. Contribuisce così a una valutazione più affidabile della resistenza e della prevedibilità del comportamento dell’ancorante.

  • Confronto delle prove all’interno della stessa serie

  • Confronto delle prove non superate con le curve di cedimento tipiche

Il rapporto di valutazione opzionale comprende la documentazione del calcolo del carico di prova sulla base delle seguenti norme:

  • British Standard

  • SIA (Svizzera)

Le prove per determinare la qualità di installazione sono prove di trazione con un carico di prova predefinito, senza danneggiare né la soluzione di fissaggio né il materiale di base.

Il numero minimo di prove dipende dal metodo di prova e di valutazione scelto:

  • Di norma, il 2.5% o il 5% di tutte le soluzioni di fissaggio in un’applicazione

  • Almeno 3 prove

Carico di prova calcolato e criteri di accettazione conformemente al metodo di prova e di valutazione scelto.

Dovete dimensionare un collegamento strutturale?

Accelerate la progettazione dei collegamenti acciaio-calcestruzzo, calcestruzzo-calcestruzzo e acciaio-muratura, nonché di parapetti completi e piastre di base realistiche con PROFIS Engineering.

Fatevi consigliare da altri ingegneri

La nostra community online per ingegneri, l’Hilti Engineering Center, offre corsi di formazione e webinar su temi tecnici, dal dimensionamento degli ancoranti all’edilizia sostenibile. In alternativa, potete rivolgervi ai nostri ingegneri, che vi forniranno consulenza per affrontare le vostre sfide.

Dimensionamento più rapido e sicuro delle piastre di ancoraggio

Dalle strutture in acciaio e scale ai parapetti e alle sedute per esterni, accelerate la progettazione e l’installazione delle vostre piastre di base senza compromessi in termini di qualità e sicurezza.