Hilti AppU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora

Il tuo partner per sistemi di facciate ventilate

Dall’offerta iniziale alla progettazione e realizzazione, fino alla consegna finale

Servizi Hilti per le facciate ventilate

Servizio di progettazione tecnica

Servizi di ingegneria

Hilti vi supporta dall’offerta su superfici rappresentative fino allo sviluppo tecnico verificabile della sottostruttura.
Eccellenza dell'installazione

Test di carico dei tasselli

Hilti verifica e documenta la capacità portante degli ancoraggi VHF su muratura in conformità alle direttive vigenti.
Costruzioni eco-efficienti

Partner per la sostenibilità

Oltre all'estetica, la facciata ventilata offre sostenibilità. Il team di ingegneria Hilti ottimizza la sottostruttura su misura.
Servizio di progettazione tecnica

Servizi di ingegneria

Hilti vi supporta dall’offerta su superfici rappresentative fino allo sviluppo tecnico verificabile della sottostruttura.
Eccellenza dell'installazione

Test di carico dei tasselli

Hilti verifica e documenta la capacità portante degli ancoraggi VHF su muratura in conformità alle direttive vigenti.
Costruzioni eco-efficienti

Partner per la sostenibilità

Oltre all'estetica, la facciata ventilata offre sostenibilità. Il team di ingegneria Hilti ottimizza la sottostruttura su misura.

    Efficienza sotto il profilo energetico, lunga durata e sostenibilità

    Hilti vi accompagna dall’offerta, alla progettazione, all’esecuzione fino al completamento del vostro progetto di facciata.

    La costruzione della facciata ventilata a parete continua, (abbreviato in VHF) è data da un sistema di facciata composto da sottostruttura, isolamento termico, ventilazione e rivestimento. Lo spazio di ventilazione posteriore separa il rivestimento della facciata (protezione dagli agenti atmosferici) dall’isolamento, assicurando così un sistema tecnicamente e fisicamente funzionale e durevole.

    Oltre ai requisiti estetici, una facciata ventilata a parete continua offre anche una soluzione sostenibile per l’edilizia ad alta efficienza energetica. In collaborazione con i progettisti e le ditte esecutrici, il team di ingegneria Hilti ottimizza la sottostruttura della facciata ventilata adattandola ad ogni progetto secondo lo stato dell’arte e le esigenze specifiche.

    Installazione sulla facciata ventilata in 6 passaggi

    Passaggio 1

    Misurazione/scansionamento dell’edificio

    Per determinare eventuali tolleranze dei componenti e poterne tenere conto in fase di progettazione e realizzazione, si consiglia di eseguire preventivamente la misurazione digitale delle pareti da rivestire o di effettuarne lo scansionamento.
    Le stazioni totali vi guidano, in modo intuitivo, passo dopo passo verso la misurazione perfetta.

    Passaggio 2

    Fissaggio delle staffe

    A seconda del materiale di base esistono diverse possibilità di ancoraggio per le staffe.

    • Tassello per serramenti HRD-H: il tuttofare per il fissaggio a calcestruzzo e muratura

    • Chiodo universale X-CR: il modo più produttivo per fissare le staffe al calcestruzzo

    • Tassello a battere metallico HFB-R RW: fissaggio rapido e sicuro delle staffe al calcestruzzo senza utensili aggiuntivi

    • Tassello per montaggio passante HST4-R e tassello avvitabile HUS4-HR:
      i classici collaudati per il calcestruzzo

    • Malta iniettabile HIT-HY 270: l’ancorante chimico a iniezione per muratura

    • Viti S-MD: per fissaggio sicuro sull’acciaio

    Passaggio 3

    Fissaggio d’isolamento

    L’isolamento termico con spessore fino a 200 mm può essere fissato al calcestruzzo in modo semplice ed efficiente tramite fissaggio diretto. La combinazione di inchiodatrice DX 6, utilizzabile anche per il montaggio delle staffe, e chiodi per materiale isolante X-IE introduce nuovi standard di riferimento in fatto di sicurezza e velocità. In alternativa, con il chiodo per materiale isolante HIF è possibile effettuare il fissaggio anche con i classici tasselli.

    • Fissaggio d’isolamento X-IE 9: il modo rapido per fissare l’isolamento con fissaggio diretto

    • Chiodo per materiale isolante HIF: il classico tassello di isolamento

    Passaggio 4

    Allineamento dei profili

    Con il laser rotante PR 40-22 è possibile allineare rapidamente e con precisione le staffe e i profili.

    Passaggio 5

    Montaggio dei profili

    • Profili: Hilti offre un’ampia gamma di profili, su richiesta anche in diversi colori e personalizzati alla lunghezza desiderata

    • Montaggio: per il montaggio offriamo le viti e i dispositivi di fissaggio adatti

    Passaggio 6

    Montaggio dei pannelli

    I pannelli possono essere avvitati, incollati o rivettati. La rivettatura è un’opzione molto apprezzata soprattutto quando si desidera ottenere una superficie visivamente attraente o lavorare rapidamente.

    Dispositivi a batteria e materiali di consumo compatibili

    Strumento di layout digitale PLT 300

    Strumento di layout digitale PLT 300

    Strumento di layout edile automatico per velocizzare la palinatura in cantiere usando metodi digitali e BIM
    Shop
    Scanner laser P3D 800 di Hilti

    Scanner laser P3D 800 di Hilti

    Scanner laser 3D per la cattura della realtà in cantiere, crea nuvole di punti rapide e accurate e si integra con i software di progettazione comunemente usati
    Shop
    Kit inchiodrice DX 6

    Kit inchiodrice DX 6

    Inchiodatrice completamente automatica – kit per pareti e cassaforma
    Shop
    Inchiodatrice a fissaggio d'isolamento DX 6-IE

    Inchiodatrice a fissaggio d'isolamento DX 6-IE

    Inchiodatrice completamente automatica per il fissaggio di materiali isolanti al calcestruzzo, alla muratura e all'acciaio
    Shop

    Nuron

    Livello laser rotante a inclinazione singola PR 40-22

    Livello laser rotante a inclinazione singola PR 40-22

    Robusta livella laser rotante per esterni con funzioni automatiche di livellamento a lunga distanza, allineamento, inclinazione e squadratura (piattaforma della batteria Nuron)
    Shop

    Nuron

    Trapano avvitatore a batteria SF 6-22

    Trapano avvitatore a batteria SF 6-22

    Trapano avvitatore cordless con Active Torque Control e un'ergonomia avanzata per la foratura e l'avvitatura universali su legno e metallo (piattaforma della batteria Nuron)
    Shop

    Nuovo

    Nuron

    Trapano avvitatore a batteria SF 8M-22

    Trapano avvitatore a batteria SF 8M-22

    Trapano avvitatore a batteria di ultima generazione con mandrini intercambiabili e giri/min più elevati per foratura, avvitamento e maschiatura nel metallo (piattaforma della batteria Nuron)
    Shop

    Nuron

    RT 6-22 Attrezzo per rivetti a batteria

    RT 6-22 Attrezzo per rivetti a batteria

    Rivettatrice cordless per l'installazione semplice e rapida di rivestimenti e la fabbricazione di metallo utilizzando rivetti in acciaio o in alluminio (piattaforma della batteria Nuron)
    Shop
    Mensole MFT-VSI S

    Mensole MFT-VSI S

    Piccola mensola in acciaio inox con isolatore premontato per installare facciate ventilate su edifici con elevata efficienza termica e requisiti di conformità al fuoco
    Shop
    Staffe MFT-VSI M

    Staffe MFT-VSI M

    Mensola media in acciaio inox con isolatore premontato per installare facciate ventilate su edifici con elevata efficienza termica e requisiti di conformità alle norme antincendio
    Shop
    Staffe MFT-VSI L

    Staffe MFT-VSI L

    Ampie staffe in acciaio inox con isolatore premontato per installare facciate ventilate su edifici con elevata efficienza termica e requisiti di conformità al fuoco
    Shop
    Piastra di adattamento MFT-S2S

    Piastra di adattamento MFT-S2S

    Piastra di adattamento per le mensole MFT-S2S UI L e MFT-S2S U L con e senza isolamento
    Shop
    Tassello avvitabile in plastica HRD-H

    Tassello avvitabile in plastica HRD-H

    Tassello in plastica preassemblato per calcestruzzo e muratura, con vite (acciaio al carbonio, testa esagonale)
    Shop
    Tassello a battere metallico HFB-R RW

    Tassello a battere metallico HFB-R RW

    Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per il fissaggio di staffe per facciata al calcestruzzo
    Shop
    Chiodi universali X-CR P8S (con rondella)

    Chiodi universali X-CR P8S (con rondella)

    Chiodo singolo (acciaio inossidabile) per il fissaggio su calcestruzzo e acciaio usando inchiodatrici in ambienti corrosivi
    Shop