La funzionalità di acquisto tornerà a breve

Tassello a battere metallico dalle alte prestazioni per carichi statici e sismici quotidiani in calcestruzzo fessurato (acciaio inox A4, rondella grande)

  • Composizione materiale: Acciaio inox, A4
  • Configurazione testa: Filettato esternamente
  • Certificazioni/Risultati dei test: ETA, FM (Factory Mutual), Incendio

Scegli le opzioni

Dimensione ancorante
  • M10
Lunghezza ancorante
  • 100 mm
Dimensioni della confezione
  • 40 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
Da CHF 247.16

Dati tecnici

Composizione materiale
Acciaio inox, A4
Configurazione testa
Filettato esternamente
Certificazioni/Risultati dei test
ETA, FM (Factory Mutual), Incendio
Materiali di base
Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
Tipo di fissaggio
Fissaggio passante, Prefissaggio
Attrezzi di installazione
Carotatrice DD 30-W, Perforatore a batteria TE 30-A36
PROFIS Software
Condizioni ambientali
Interno con condensazione temporanea

Documenti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Progettato per calcestruzzo fessurato e non fessurato – cono e della chiave di espansione ottimizzati con acciaio e rivestimenti speciali
  • Compatibile con gli attrezzi Adaptive Torque – per una maggiore produttività e sicurezza effettuare l'installazione utilizzando il trapano avvitatore a batteria SIW 6AT-A22 col modulo SI-AT-A22
  • Rondella maggiorata DIN 3021 – il tassello è adatto all'utilizzo in fori di grande diametro oppure asolati
  • Punte cave TE-CD elencate nell'ETA come metodo di foratura senza diminuzione dei valori di carico - la punta cava TE-CD contribuisce quindi a ottenere in un ambiente di lavoro senza polvere
  • Adatto per fori carotati e/o realizzati in roto-percussione (come quelli eseguiti dagli attrezzi di foratura DD EC-1 e DD-30W)

Applicazioni

  • Vasta gamma di applicazioni rilevanti ai fini della sicurezza
  • Particolarmente adatto per le applicazioni rilevanti ai fini della sicurezza in ambienti corrosivi

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Consultazione & Supporto