Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE VIE

Gli attrezzi a batteria Hilti consentono di installare migliaia di chiodi

Sono le 7 di mattina; il paesaggio attorno a noi è uno dei più spettacolari degli Stati Uniti occidentali. Ian Caldwell è sospeso a 60 metri da terra su una via classica, praticata da migliaia di scalatori fin dagli anni Sessanta. Ian è un tecnico chiodatore. Il suo lavoro consiste nel verificare che ogni singolo chiodo lungo la via sia sufficientemente solido per reggere sia la corda che l’eventuale caduta dell’atleta. Cerca segnali di usura o ruggine dovuti alle intemperie sulla roccia. Estrae i chiodi vecchi e non stabili, trova nuovi punti nella roccia e pratica i fori per installare i nuovi chiodi. Operare su una parete di montagna è molto simile a lavorare in altezza in un cantiere. È essenziale avere gli attrezzi giusti per lavorare. Leggeri, potenti e con una batteria durevole. Per questo Ian e altri chiodatori esperti e certificati usano i tassellatori a batteria Hilti. Ian e gli altri chiodatori lavorano sostituendo migliaia di chiodi in tutti gli Stati Uniti e sanno di dover fare le cose per bene. La vita degli scalatori dipende dall’affidabilità dei chiodi installati.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Chiedi una dimostrazione presso il tuo cantiere

Organizziamo delle dimostrazioni dei nostri prodotti presso il tuo cantiere: contatta il tuo Account Manager di riferimento per maggiori informazioni

Contatta il nostro Servizio Clienti

Parla direttamente con il nostro Servizio Clienti durante gli orari di apertura: 8.00 – 18.30

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Contattaci
Contattaci