Nuovi prodotti e innovazioni

Scoprite le nostre novità da aprile 2022

Fissaggio

Ancorante a vite HUS4

Ancorante a vite HUS4

Forare, montare, fatto. Ora gli ancoranti a vite HUS4 possono fare ancora di più L'offerta di ancoranti a vite è stata ampliata per permettervi più applicazioni mantenendo una qualità collaudata. Questi vantaggi 

della prossima generazione di ancoranti a vite vi convinceranno: 

carichi maggiori, utilizzo preinstallato e montaggio a distanza possibili. Questo grazie a nuove lunghezze, diametri e da subito anche grazie alla filettatura esterna. 

Posa rapida e sicura anche nel calcestruzzo più duro. Non si blocca in condizioni difficili, ad esempio nel calcestruzzo più duro. 

Senza pulizia dei fori forati in tutte le direzioni di posa. La pulizia dei fori forati non è più necessaria in tutte le direzioni di posa: a parete, suolo o soffitto.

Date un'occhiata agli ancoranti a vite HUS4-C 8 nello shop Date un'occhiata agli ancoranti a vite HUS4-H 10 nello shop Date un'occhiata agli ancoranti a vite HUS4-A 10 nello shop Per saperne di più

Taglio nei minerali e scanalature

Dischi diamantati da taglio

Dischi diamantati da taglio SPX / SP / P - Qui la scelta sta a voi

Il nostro nuovo assortimento di dischi da taglio – Grazie alla tecnica diamantata migliorata potete tagliare e scanalare materiali base con maggior velocità di taglio e una durata di vita più lunga. Questo consente non solo di risparmiare risorse, ma anche tempo e denaro. 

Linee di prodotti trasparenti per i nostri dischi diamantati da taglio – La versione standard color argento (P) offre una buona dotazione di base. Il disco premium nero (SP) rappresenta un buon compromesso di prezzo e prestazioni. Il modello ultimate rosso (SPX) soddisfa qualsiasi desiderio e offre una performance stabile e costante. Potete quindi trovare il disco diamantato da taglio ideale per ogni tipo di esigenza, progetto e budget.

Date un'occhiata ai dischi diamantati da taglio SPX nello shop Date un'occhiata ai dischi diamantati da taglio SP nello shop Date un'occhiata ai dischi diamantati da taglio P nello shop

Forature

Punte TE-CX-Y-YX

La punta TE-CX / -Y / -YX non si ferma così velocemente davanti al ferro

Noi sottoponiamo i nostro prodotti a un continuo sviluppo per migliorarli costantemente. Anche nelle nostre punte abbiamo di nuovo implementato nuove idee. Ora esse sono più robuste, più veloci e hanno una durata mai vista prima

La punta per perforatori TE-CX 5 dimostra di essere la più forte di sempre. Ora è nettamente più robusta in caso urti di ferri di ripresa. Questo è reso possibile da tutta una serie di miglioramenti. Deve la sua massima robustezza a una geometria della testa ingegnosa, al diverso materiale della testa, a una tecnica di saldatura ottimizzata e alla pallinatura a ultrasuoni. L'intera linea di prodotto delle punte Y e YX di grandi dimensioni è stata rinnovata. Per la prima volta sono ora disponibili teste di foratura con sei lame per diametri maggiori. Questo aumenta la velocità di foratura del 15 percento circa e ritarda inoltre notevolmente i fenomeni di usura. 

La nostra garanzia sulle punte: se la marcatura di usura risulta ancora visibile sull'elica di trasporto e la punta inaspettatamente si rompe, noi la sostituiamo gratuitamente. Tanto siamo convinti della qualità dei nostri prodotti.

Scoprite le punte per perforatori TE-CX 5 nello shop Scoprite le punte Y nello shop Scoprite le punte YX nello shop

Smerigliatura senza polvere

Air Cleaner AIC 1000

Air Cleaner AIC 1000 / 2000 - affinché la polvere non vi tolga il fiato

I rischi della polvere per le persone sono notevoli. Per noi questo è un motivo sufficiente per ridurre al minimo la presenza della polvere nei cantieri di tutto il mondo. 

I nostri Air Cleaner AIC 1000 e AIC 2000 sono i purificatori d'aria più leggeri nella loro classe di prestazioni. Grazie alla depressione generata in un ambiente di lavoro separato particelle di polvere anche finissime vengono attratte su tre lati. La struttura filtrante, comporta da tre elementi, riesce a ridurre notevolmente la polvere nell'aria ambientale. Le grandi ruote e l'asta di spinta estraibile consentono una semplice gestione quotidiana e un trasporto agevole al punto di utilizzo. Grazie alle fessure di sfiato laterali richiudibili gli Air Cleaner si possono anche integrare in una parete antipolvere, senza la necessità di ulteriori adattatori.

Date un'occhiata all'Air Cleaner AIC 1000 nello shop Date un'occhiata all'Air Cleaner AIC 2000 nello shop
Smerigliatrice a mano DWS-HB

Smerigliatrice a mano DWS-HB

La smerigliatrice a mano DWS-HB è stata sviluppata come estensione per poter smerigliare in particolare sugli angoli e in punti difficilmente raggiungibili. Come sempre per gli attrezzi Hilti, anche in questo caso si è dedicata una particolare attenzione all'ergonomia. Molto pratica è la gestione integrata della polvere, che aveva già convinto la clientela nella smerigliatrice a collo lungo DWS 225. In questo attrezzo la polvere che viene prodotto durante la smerigliatura viene assorbita direttamente dal cuscinetto della smerigliatrice. Le soluzioni più adatte in questo caso sono i nostri modelli di aspiratori VC-X, compatibili con la smerigliatrice a mano. 

In combinazione con i nostri modelli di aspiratori DWS 225 e VC-X la smerigliatrice a mano DWS-HB è una garanzia per una risultato di smerigliatura perfetto fino nel più piccolo angolo.

Date un'occhiata alla smerigliatrice a mano DWS-HB nello shop Date un'occhiata all'aspiratore VC-X nello shop

Corrente mobile

Powerbank B 3600

Corrente mobile dalla Powerbank B 3600 - anche per gli attrezzi pesanti

Anche se un numero sempre crescente dei vostri attrezzi Hilti è dotato di batteria, in cantiere naturalmente non volete rinunciare ai vostri attrezzi a cavo. Risparmiatevi la posa di lunghissimi casi con relativo pericolo di inciampo e utilizzate da subito la nostra Powerbank B 3600 per il cantiere. 

Che si tratti di illuminazione, martello pneumatico o carotatrice: con una capacità di carica di 2,1 kWh avrete energia sufficiente, anche per gli utilizzi più esigenti. Contrariamente ai generatori la batteria non genera né rumore né gas di scarico e con un peso di 19 chilogrammi e un tempo di ricarica di 2,5 ore è assolutamente pratica per la quotidianità lavorativa.

Scoprite la Powerbank B 3600 nello shop

Installazione e montaggio

Collare MIP-T-M-H

Collare per il freddo MIP-T / -M / -H - Quello con la chiusura rapida

I nostri collari per il freddo MIP-T, -M und -H ora con una chiusura rapida rielaborata e molte più misure. Affinché possiate essere flessibili e fissare sempre in modo affidabile tubazioni di acqua fredda e di raffreddamento a temperature ambientali da -50 °C a +110 °C. 

Da subito sarete più veloci nel montaggio grazie alla chiusura rapida ottimizzata a tre livelli, la cosiddetta chiusura a coccodrillo, per la quale avete bisogno di una sola vite. Grazie alla chiusura autoadesiva è addirittura possibile montare anche il corpo isolante con una sola manovra

Date un'occhiata al collare per il freddo MIP-T nello shop Date un'occhiata al collare per il freddo MIP-M nello shop Date un'occhiata al collare per il freddo MIP-H nello shop
Piastre per la ripartizione dei carichi MT-B LDP ME S

Piastre per la ripartizione dei carichi MT-B LDP ME / S - Più opzioni per l'installazione di strutture su tetti

Con il nostro ampliamento dell'assortimento di piastre per la ripartizione dei carichi ora possiamo coprire tutte le applicazioni per l'installazione di strutture sui tetti. Rientrano su queste installazioni su tetti piani, come ad esempio impianti di climatizzazione e ventilazione, canali di ventilazione e tubazioni. Si possono collegare ai sistemi di rotaie e supporti Hilti, rendendone l'utilizzo semplice ed economico. La rotaia integrata consente inoltre un collegamento diretto alle linee a pavimento e ai climatizzatori.

Date un'occhiata alle lastre per la ripartizione dei carichi MT-B-LDP ME nello shop Date un'occhiata alle lastre per la ripartizione dei carichi MT-B-LDP S nello shop
Ganasce di pressatura NPR PM FL e NPR PS FL

Ganasce di pressatura NPR PM FL / NPR PS FL - specializzate per risultati affidabili

In particolare per il sistema di tubazioni FlowFit di Geberit abbiamo ampliato il nostro assortimento di ganasce di pressatura per pressare senza problemi le tubazioni e i raccordi di questo sistema. 

La ganascia di pressatura NPR PM FL 16-40 è adatta alla pressatrice Hilti NPR 19-A22 e copre diametri dai 16 ai 40 millimetri. Per le pressatrici NPR 32-A22 e NPR 32 PE-A22 sono state sviluppate le ganasce di pressatura NPR PS FL 16-40 e 50-75, consentendo così di coprire l'intera gamma di diametri del sistema FlowFit dai 16 ai 75 millimetri.

Date un'occhiata alle ganasce di pressatura NPR PM FL nello shop Date un'occhiata alle ganasce di pressatura NPR PS FL nello shop