Nuron
Niveau laser rotatif horizontal PR 4-22
Laser rotatif PR 4-22 Code article : 2399575
Slide 1 of 3: L133761 (3551198)
Niveau laser rotatif extérieur robuste pour mise à niveau horizontale (plateforme de batteries Nuron)
- Précision: ±1.5 mm à 30 m
- Classe laser: < 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Plage d'auto-alignement à température ambiante: ±5(±8.7%) °
Configurer votre kit


Corps de l'outil et coffret Inclus: 1x Capteur laser PRA 4, 2x Pile AA (2) alcaline, 1x Support de capteur électronique PRA 83, 3x Clip PR 4-22 imprimé, 1x Coffret PR 4x-22 ens
Combien de kits souhaitez-vous commander ?
Prix net escompté
CHF 1'948.00