SF‑M3 Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung
Schraubenmagazin SF-M 3 #2441717
Schraubenmagazin für Stahlrahmen- und Dachanwendungen sowie zur Verwendung mit SF-M3 magazinierten Schrauben und S-SY SF-M3 Schraubendreherklingen
- Länge: 147 mm
- Schraubenlänge - min: 11 mm
- Schraubenlänge - max: 25 mm
Hilti Kunden suchten auch Schraubenmagazin, Akku-Bohrmaschine für SF-M, S-SY oder Bits.
Optionen auswählen
Schraubenlänge - min
- 11 mm
Untergrundmaterial
- Metall
Schraubenlänge - max
- 25 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
CHF 277.20
CHF 277.20
/
1 Stück





