Collare antifuoco per cavi CFS-CC
#2079667
Soluzione per il risanamento di aperture per cavi con il 100% di riempimento e senza rimuovere il vecchio sistema antifuoco esistente
- LEED VOC: 5.4 g/l
- Diametro: 150 mm
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: -5 - 40 °C
Ultimate
I clienti hanno cercato anche Collare antifuoco per cavi, Collare antifuoco per corrugati, Collare per applicazioni elettriche o Collare sbarrafuoco per cavi.
Scegli le opzioni
Diametro esterno
- 150 mm
Dimensioni della confezione
- 2 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
2
Sconto netto
CHF 149.24
CHF 74.62
/
1 Pezzo