NOVITÀHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Soluzione per ristrutturazione di penetrazioni sigillate per cavi, canaline e miste senza rimuovere gli vecchi elementi antifuoco esistenti

  • Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: -5 - 40 °C
  • Range delle temperature di applicazione: 5 - 40 °C
  • Range di resistenza alle temperature: -15 - 60 °C
Ultimate

I clienti hanno cercato anche Collare antifuoco per caviCollare antifuoco per corrugatiCollare antifuoco per canalineCollare antifuoco per impianti elettrici o Collare sbarrafuoco per cavi.

Scegli le opzioni

Dimensioni (LxPxH)
  • 200 x 200 x 85 mm
Lunghezza
  • 200 mm
Dimensioni della confezione
  • 2 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
Da CHF 214.00