NOVITÀHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Rivestimento intumescente, mastice

  • Tempo di indurimento appross.: 1 mm/giorno
  • Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 5 - 30 °C
  • Range delle temperature di applicazione: 5 - 40 °C
Ultimate

Scegli le opzioni

Imballo
  • Secchio
Peso
  • 6 kg
  • 17.5 kg
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
Da CHF 502.40