Tappo antifuoco CFS-PL
Soluzione antifuoco intumescente riutilizzabile per aperture di cavi permanenti o provvisorie in pareti e pavimenti
- Approvazioni: ETA-13/0125
- LEED VOC: 4.9 g/l
- Apertura parete (PxL) - max: 202 x 202 mm
Ultimate
I clienti hanno cercato anche Tappo antifuoco, Tappi antifuoco, Tappo tagliafuoco o Tappi tagliafuoco.
Scegli le opzioni
Diametro esterno
- 107 mm
- 132 mm
- 158 mm
- 202 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
- 2 pezzi
- 4 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Sconto netto
Da CHF 69.30