NOVITÀHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Benda antifuoco CFS-BL P

Mattone antifuoco CFS-BL P #2058959

Bende antifuoco preformate per attraversamenti di cavi, tubi combustibili e non combustibili

  • Approvazioni: Z-19.53-2362, Z-19.53-2423, Z-19.53-2431
  • LEED VOC: 4.4 g/l
  • Apertura parete (PxL) - max: 1000 x 1000 mm
Ultimate

Scegli le opzioni

Dimensioni (LxPxH)
  • 200 x 130 x 50 mm
Lunghezza
  • 200 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 60.11
CHF 60.11
/
1 Pezzo