Caricatore per avvitatore ad alimentazione automatica SF‑M3
Caricatore viti SF-M 3 #2441717




Caricatore viti a banda per applicazioni di intelaiature e terrazze in acciaio e per l'uso con viti a banda SF-M3 e inserti punta S-SY SF-M3
- Lunghezza: 147 mm
- Lunghezza vite - min: 11 mm
- Lunghezza vite - max: 25 mm
Scegli le opzioni
Lunghezza vite - min
- 11 mm
Materiali di base
- Metallo
Lunghezza vite - max
- 25 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Sconto netto
CHF 282.50
CHF 282.50
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Lunghezza
147 mm
Lunghezza vite - min
11 mm
Lunghezza vite - max
25 mm
Peso
0.26 kg
Documenti
pdf Documento tecnico per fissaggio a vite, inglese [ 14.3 MB ]
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Molto più veloce delle viti singole: per una maggiore produttività e meno interruzioni grazie al sistema di avanzamento del nastro ottimizzato
- Utilizzo con una sola mano e ricarica semplificata: aiuta a ridurre lo sforzo durante il lavoro in serie e a minimizzare la perdita di viti
- Caricatore tutto in uno per metallo: il caricatore SF-M3 copre tutte le applicazioni di intelaiatura, da spessori leggeri a pesanti e può essere utilizzato sia con l’avvitatore SD 5000-22 che con l’ST 2000-22
Applicazioni
- Fissaggio ripetitivo di coperture metalliche come collegamenti resistenti al momento (MRC) e fissaggi dei bordi con viti a banda
- Fissaggio ripetitivo di rivestimenti esterni metallici, come giunti sovrapposti di pannelli a cassetta, con viti a banda
- Fissaggio ripetitivo di intelaiature metalliche, come borchie su guide, profili a cappello, piastre di rinforzo, controventature, appoggio, ecc., con viti a banda
- Fissaggio prefabbricato ripetitivo di montante su guida con viti a banda
- Compatibile con viti per intelaiatura collazionate SF-M3 e inserti punta S-SY SF-M3
Prodotti correlati
Avvitatore per cartongesso cordless con potente batteria Nuron per una maggiore coppia e viti per carica quando si appendono cartongesso, pannelli di legno e guaine esterne
Avvitatore metallico cordless più leggero e potente per il fissaggio di carichi pesanti
Inserti punta per applicazioni di intelaiatura in acciaio e copertura e per l’uso con il caricatore per cacciavite SF-M3 e viti a banda SF-M3
Vite nastrata per telai/coperture per applicazioni di telai in acciaio e di copertura e per l’uso con il caricatore cacciavite SF-M3 e inserti punta SF-M3
Services
Hilti Tool Service
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo un periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati al 40% max. del prezzo del corrispondente attrezzo nuovo
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto
Fleet Management
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.