DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora
Nuovo

Trapano avvitatore a batteria SF 8M-22

Kit SF 8M-22 + HSS 1-10 (10) sca #2490857

Trapano avvitatore a batteria di alta qualità con mandrino intercambiabile e RPM più elevati per foratura, maschiatura nel metallo (piattaforma della batteria Nuron)

  • Coppia massima (giunto morbido/duro): 55 Nm (Tubo molle), 75 Nm (Tubo duro)
  • Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 400 giri/min.; marcia 2: 670 giri/min.; marcia 3: 2100 giri/min.; marcia 4: 3500 giri/min.
  • Range di apertura mandrino: 2 - 13 mm

Personalizza il tuo kit

Corpo macchina
Corpo macchina con scatola di cartone Include: 1x Punta a spirale HSS 1-10 set
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 587.24