DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora
Nuron

Troncatrice a batteria DSH 600-22 ATC (300 mm)

Troncatrice manuale a batteria DSH 600-2 #2423835

Troncatrice a batteria con maniglia compatta, per tagli fino a 120 mm con lame da 300 mm in calcestruzzo, muratura e metallo (piattaforma della batteria Nuron)

  • Materiali di base: Tutti i tipi di calcestruzzo e mattone, Tutti i tipi di muratura (mattone forato, calcare, ecc.), Asfalto, Acciaio, Minerale
  • Dimensioni (LxPxH): 660 x 290 x 350 mm
  • Classe di protezione: Funzionamento a batteria a norma IEC

I clienti hanno cercato anche taglia pavimentitroncatricetaglia asfaltotagliasfalto o tagliapavimenti.

Personalizza il tuo kit

Corpo macchina
Corpo macchina con scatola di cartone Include: 1x Flangia D60 kit
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 1'569.00