DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora
Nuron

Carotatrice cordless DD 150-U-22

Carotatr. diam. batteria DD 150-U-22 #2369512

Carotatrice a diamante cordless per carotaggi manuali o con telaio da 52 a 162 mm (2 - 6-3/8"") nel calcestruzzo o fino a 252 mm (10") nella muratura (Batteria Nuron)

  • Gamma di diametri: 52 - 162 mm
  • Materiale base: Muratura, Asfalto, Calcestruzzo, Cemento armato, Legno
  • Modalità di funzionamento: Sistema di perforazione portatile e su supporto

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 2'510.00
CHF 2'510.00
/
1 Pezzo