DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Seghetto frontale a batteria progettato per la demolizione a uso intensivo e il taglio con maggiore comfort e velocità (piattaforma della batteria Nuron)

  • Materiale base: Legno con metallo, Compositi in legno, Legno, Acciaio, Acciaio inox, Pannello a sandwich, Compensato, Plastica, Lamiera metallica, Metallo, Muratura, Mattone cavo, Cartongesso, Ghisa.
  • Lunghezza corsa: 32 mm
  • Numero corse: 2600 corse/minuto

I clienti hanno cercato anche seghetto a batteriaSeghetto frontaleseghetto a gattucciogattuccio o segaccio a batteria.

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
Da CHF 541.51