DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora
Nuron

Perforatore a batteria TE 60-22

Kit TE 60-22 + TE-YX 25/52 + TE-YPX val #2344467

Perforatore cordless SDS Max (TE-Y) con Active Vibration Reduction e Active Torque Control per i lavori intensivi di foratura e di scalpellatura nel calcestruzzo (piattaforma della batteria Nuron)

  • Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria: 6.3 kg
  • Gamma di perforazione a percussione ottimale: 18 - 40 mm
  • Voltaggio nominale: 21.6 V

I clienti hanno cercato anche tassellatoretassellatore batteriaMartello perforatorescalpellatore pneumatico o martello combinato.

Personalizza il tuo kit

Corpo macchina
Corpo macchina con valigetta Include: 1x Valigetta TE 60-22 cpl, 1x Hilti Grease, 1x Punta perforatori TE-YX(3) 25/52, 2x Scalpello a punta TE-YPX SM36 cpl, 1x Scalpello piatto TE-YPX FM36 cpl, 1x Scalpello TE-YPX SPM 5/36 cpl
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 1'977.00