Hilti AppU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora

Protezione antincendio efficace per attraversamenti di cavi

30.04.2026
Protezione antincendio
Tempo di lettura: < 5 minuti
Articoli e Rapporti

In molti progetti di impiantistica tecnica degli edifici, in particolare nel settore dell’elettrotecnica, esistono prescrizioni specifiche per la protezione antincendio dei passaggi cavi. Per garantire una protezione duratura contro fuoco e fumo, le nostre sigillature dispongono di certificati nazionali e internazionali. Consentono di sigillare aperture per cavi e corrugati in vari ambiti applicativi.

Sigillature antincendio flessibili

Nei locali commerciali e pubblici le sigillature per cavi devono essere riaperte frequentemente. I nostri esperti hanno pertanto sviluppato una serie di soluzioni antincendio innovative che mantengono le loro funzionalità in modo affidabile anche in caso di modifiche o aggiunte.

I nostri prodotti sono quindi pensati per essere flessibili nell'applicazione. Che si tratti di una passerella portacavi, di una colonna verticale o di tubi di protezione per cavi: le soluzioni per la sigillatura dei cavi di Hilti sono molto versatili. Trovate ora il prodotto giusto per il vostro progetto.

Schiuma antifuoco CFS-F FX

Schiuma antifuoco CFS-F FX

Schiuma antifuoco flessibile facile da installare, per creare una barriera antifuoco e antifumo intorno agli attraversamenti misti e di cavi
Shop
Benda antifuoco CFS-BL P

Benda antifuoco CFS-BL P

Bende antifuoco preformate per attraversamenti di cavi, tubi combustibili e non combustibili
Shop
Collare per cavi antifuoco rettangolare CFS-RCC

Collare per cavi antifuoco rettangolare CFS-RCC

Soluzione per ristrutturazione di penetrazioni sigillate per cavi, canaline e miste senza rimuovere gli vecchi elementi antifuoco esistenti
Shop
Collare antifuoco per cavi CFS-CC

Collare antifuoco per cavi CFS-CC

Soluzione per il risanamento di aperture per cavi con il 100% di riempimento e senza rimuovere il vecchio sistema antifuoco esistente
Shop
Manicotto antifuoco CFS-MB

Manicotto antifuoco CFS-MB

Manicotto antifuoco per sigillatura di cavi singoli, fasci di cavi e condotti
Shop
Bussola di velocità estesa CFS-SL GA

Bussola di velocità estesa CFS-SL GA

Sleeve antifuoco
Shop
CP 673

CP 673

Rivestimento intumescente, mastice
Shop
Tappo antifuoco CFS-PL

Tappo antifuoco CFS-PL

Soluzione antifuoco intumescente riutilizzabile per aperture di cavi permanenti o provvisorie in pareti e pavimenti
Shop

Assistenza completa nella protezione antincendio

Ogni progetto comporta nuove sfide nella protezione antincendio strutturale. Grazie alla combinazione tra il selettore prodotti, il software di gestione della documentazione e i corsi di formazione offriamo soluzioni personalizzate e vi affianchiamo in tutte le fasi del processo.

Selettore antifuoco

Non siete sicuri su quale sia la soluzione di sigillatura giusta per il vostro progetto? Il Selettore antifuoco vi aiuta a trovare il prodotto adatto per la vostra applicazione.

Documentazione antincendio

Rapida e semplice: documentazione professionale e digitale in soli pochi click.

Appuntamento di consulenza

Potrete ovviamente concordare in qualsiasi momento un appuntamento di consulenza con i nostri esperti.

Corsi di formazione sulla protezione antincendio

Imparate ora i fondamenti della protezione antincendio passiva degli edifici nonché le soluzioni da implementare nella pratica.

Sigillatura combinata di attraversamenti di cavi e tubi

Per evitare tempi di inattività e ingorghi di materiale in cantiere, la perfetta sinergia delle singole professionalità coinvolte è fondamentale. Le sigillature combinate consentono di sigillare in modo sicuro tubi e cavi per l'impianto di riscaldamento o elettrico con un unico pannello. Pareti e soffiti non dovranno quindi essere riaperti più volte per l'otturazione, il che riduce il rischio di errori.

Questa soluzione combinata consente di sigillare attraversamenti misti garantendo la tenuta al fuoco e al fumo:

Mattoni antifuoco

Il nostro mattone antifuoco CFS-BL P, ad esempio, consente di sigillare anche aperture ampie in modo rapido e affidabile. I mattoni possono essere tagliati a misura senza utensili speciali, con un coltello o una sega a mano, e installati da una persona sola. Il materiale permanentemente elastico, non indurente è stato specificamente sviluppato per consentire il frequente riutilizzo dei mattoni. Per modificare la dotazione di cavi e tubi all'interno dell'attraversamento, i mattoni possono essere smontati senza problemi, riadattati e reinstallati.

Inoltre:
i nostri mattoni antifuoco non producono fibre e polvere. Diversamente da quanto accade con i prodotti antincendio classici, quali pannelli rivestiti o malte speciali, evitate di inquinare l'ambiente con fibre e polvere.

Pannelli in lana di roccia e piastre

I nostri pannelli antifuoco e il rivestimento CP 673 offrono svariate possibilità per la realizzazione di attraversamenti multipli. Sono inoltre certificati per cavi e fasci di cavi, canaline portacavi, tubi combustibili e incombustibili nonché per attraversamenti multipli e misti di cavi e tubazioni. Consigliamo l'uso dei pannelli rivestiti in particolare per gli attraversamenti sigillati in cui tubi e cavi non vanno modificati mai o solo raramente.

Malta antifuoco

Le malte antifuoco sono collaudate quando si tratta di sigillare in modo duraturo grandi aperture. Utilizzate le nostre malte antifuoco CP 636 per la sigillatura resistente al fuoco e impermeabile al fumo di cavi, fasci di cavi e canaline portacavi nonché per tubi in plastica e metallo.

Cuscini antifuoco

Accade di frequente che le aperture debbano essere sigillate in modo conforme, benché al suo interno siano previste altre installazioni. Per queste sigillature antifuoco temporanee consigliamo una soluzione semplice e riutilizzabile: i nostri cuscini antifuoco CP 651N. Essi consentono di sigillare in modo rapido e sicuro aperture con dimensioni fino a 1.200 x 1.500 mm. E se si devono installare nell'attraversamento altri cavi, canaline portacavi, condotti o tubi, i cuscini possono essere facilmente rimossi.

Potrebbe interessarvi anche:

Polvere sul cantiere

Rischi per la salute, costi elevati ma inutili, fermi in cantiere e pagamento di multe – la polvere sul cantiere non dovrebbe essere sottovalutata. Vi informiamo su tutto ciò che dovete sapere sul tema polvere.

Esoscheletro per lavori sopratesta

Più comfort sul cantiere – questo esoscheletro assiste chi lo indossa e aiuta a ridurre i rischi di lesioni.

Il vostro partner per una protezione antincendio sicura

Approfittate anche in altri progetti della nostra pluriennale esperienza e dei prodotti conformi alle omologazioni.

Protezione antincendio nelle costruzioni in legno

Che si tratti di costruzioni con telaio in legno, costruzioni in legno massiccio o costruzioni ibride con calcestruzzo armato: noi vi illustriamo le soluzioni adatte al vostro progetto.