DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Come trovare il tassello giusto per il calcestruzzo

12.10.2026
Hilti Team
Tempo di lettura: < 5 minuti
Guida all'applicazione del prodotto

La nostra guida agli ancoranti per calcestruzzo aiuta progettisti, imprese ed esecutori a scegliere l’ancoraggio più adatto. La pagina spiega in modo chiaro i fattori decisivi, come carichi, supporto in calcestruzzo, distanze dai bordi e interassi, omologazioni ETA e normative. Grazie a consigli pratici, informazioni tecniche e indicazioni sui prodotti, la guida supporta la progettazione e l’installazione efficiente di fissaggi sicuri e conformi alle norme.

Tassello Hilti HST4 su pavimento in calcestruzzo

Quando si eseguono fissaggi con ancoranti nel calcestruzzo, è importante considerare alcuni aspetti per garantire un’installazione sicura e affidabile.

Occorre tenere conto di fattori ambientali come temperatura, umidità e agenti chimici, che possono influire sulla durata dell’ancorante a causa della corrosione.

È inoltre fondamentale valutare il tipo di carico da sostenere: carichi elevati richiedono ancoranti più robusti e un dimensionamento accurato.

Di seguito sono riportate le nostre raccomandazioni per le soluzioni di fissaggio, suddivise in base al carico previsto nel calcestruzzo.

Tassello per calcestruzzo per carichi leggeri
Tassello per calcestruzzo per carichi medi
Tassello per calcestruzzo per carichi pesanti

Tassello per calcestruzzo per carichi leggeri

Quale tassello è quello giusto per il montaggio di carichi leggeri in pareti, pavimenti e soffitti in calcestruzzo?

Di norma un diametro del tassello M6-M10 è sufficiente per il fissaggio di carichi come ad es. cassette delle lettere, insegne, piccoli corrimano, luci o installazioni multimediali. A seconda dell'ambiente, scegliete i tasselli il cui acciaio presenti le qualità necessarie, come l'acciaio zincato o l'acciaio inossidabile.

Consigliamo i seguenti tasselli per calcestruzzo con capacità di carico leggera:

Alternativa economica

Tassello a battere metallico HST2 V3

La nuova generazione di HST2 amplia il portfolio e offre un'alternativa più economica rispetto ad altri tasselli. Con profondità di ancoraggio variabili, adatto a solette non portanti, ascensori, facciate e sistemi MEP.

Montaggio rapido

Tassello a vite per serramenti HUS4-H

Tassello a vite per serramenti ideale per fissaggi temporanei e piastre base. Può essere installato in pochi passaggi senza pulizia dei fori forati e può essere riutilizzato più volte. Ideale per il calcestruzzo.

Versatile nell'uso

Tassello di plastica HRD

La serie di tasselli HRD è caratterizzata da varie combinazioni di teste e qualità di materiale ed è adatta a un'ampia gamma di fissaggi e materiali base.

Tassello per calcestruzzo per carichi medi

Quale tassello è adatto per carichi medi come ad es. piattaforme, tetti a sbalzo, tende da sole, corrimano, ringhiere, sedie e installazioni multimediali? Di norma è necessario un diametro del tassello M10-M16.

Consigliamo i seguenti tasselli per calcestruzzo con capacità di carico media:

Extra forte

Malta adesiva HIT-HY 200-A V3 e barre di ancoraggio HAS

Particolarmente ben ancorato: il collegamento di malta adesiva e barre di ancoraggio HAS (disponibili in varie qualità di acciaio, diametri e lunghezze) per le applicazioni più disparate nel calcestruzzo.

Adatto a molti casi

Malta adesiva HIT-HY 170 e barre di ancoraggio HAS

Malta adesiva per applicazioni standard in calcestruzzo e muratura in combinazione con le barre di ancoraggio HAS (disponibili in varie qualità di acciaio, diametri e lunghezze) per le applicazioni più disparate nel calcestruzzo.

Il nostro tassello a battere più performante

Tassello a battere HST4

Prestazioni innovative – i nostri tasselli di nuova generazione offrono una migliore capacità del calcestruzzo e maggiori carichi di estrazione, permettendo così di ottimizzare le dimensioni della piastra base e l'impiego del tassello, e di ottenere maggiori prestazioni dai materiali utilizzati.

Sicuro ed efficiente

Tassello a vite per serramenti HUS4-H con fiale di malta adesiva HUS4-MAX

Per un fissaggio sicuro ed efficiente utilizzate il pratico tassello a vite per serramenti insieme alla cartuccia di ancoraggio. Combinano il meglio dei tasselli chimici e meccanici, per un'installazione molto rapida con poche fasi di lavoro e una capacità di carico immediata nel calcestruzzo fessurato.

Tassello per calcestruzzo per carichi pesanti

Se desiderate fissare nel calcestruzzo carichi elevati come supporti in acciaio, gru, robot, scale antincendio o travi in acciaio, di norma è necessario un diametro del tassello da M16 in su. Come tasselli per carichi pesanti, i tasselli chimici, una combinazione di malta adesiva e barra di ancoraggio, offrono una capacità di carico particolarmente buona.

Consigliamo i seguenti tasselli per calcestruzzo con elevata capacità di carico:

Massima capacità di carico

Malta adesiva HIT-HY 200-A V3 con barra di ancoraggio HIT-Z

Malta adesiva ad alte prestazioni in combinazione con barra di ancoraggio HIT-Z, per ottenere le massime prestazioni e carichi molto elevati nel calcestruzzo fessurato, anche senza pulizia dei fori forati.

Quando le cose si complicano

Malta adesiva HIT-RE 500 V4 con barre di ancoraggio HAS

Per le condizioni più impegnative: la malta adesiva extra-forte, omologata per ancoraggi di carichi pesanti, in combinazione con le barre di ancoraggio HAS, è adatta praticamente a tutti i collegamenti acciaio-calcestruzzo, ad es. anche in presenza di requisiti speciali come la WHG.

Elevata capacità di carico

Tassello per carichi pesanti HSL4

L'HSL 4 è adatto per fissaggi per carichi pesanti in applicazioni di alta sicurezza o dinamiche e ha un'elevata capacità di carico trasversale e di trazione.

Il nostro tassello a battere più performante

Tassello a battere HST4

Prestazioni innovative – i nostri tasselli di nuova generazione offrono una migliore capacità del calcestruzzo e maggiori carichi di estrazione, permettendo così di ottimizzare le dimensioni della piastra base e l'impiego del tassello, e di ottenere maggiori prestazioni dai materiali utilizzati.

Evitate rischi di lesioni, pericoli di incidenti e costi progettando con materiali resistenti alla corrosione.

Fattori ambientali e corrosione

Evitate il rischio di lesioni, infortuni e costi pianificando la resistenza alla corrosione. 

A seconda del luogo di installazione, che sia all'interno, all'esterno o in ambienti particolari come piscine, centrali elettriche o gallerie, fattori come l'umidità o la temperatura possono influenzare la capacità di carico. Per questo motivo offriamo i nostri tasselli in acciaio zincato, acciaio inox e acciaio altamente resistente alla corrosione. 

Per saperne di più sui fattori ambientali e sul materiale da utilizzare per un'installazione resistente alla corrosione nella vostra applicazione, leggete qui.

Contatto

Non siete ancora sicuri di quale sia il prodotto giusto per la vostra applicazione? Non esitate a contattarci, saremo lieti di aiutarvi.

Richiedere l'aiuto di uno specialista

Potrebbe interessarti anche questo

Immagine che mostra componenti dei sistemi di ancoraggio e iniezione Hilti per applicazioni di fissaggio.

I tasselli Hilti in sintesi

Nel nostro pratico PDF trovate una panoramica di tutti i sistemi di ancoraggio Hilti. In questo modo potrete selezionare facilmente le opzioni di soluzione per l'applicazione pianificata a seconda del materiale base, delle omologazioni e del materiale.

Immagine che mostra ancoranti chimici e soluzioni di fissaggio Hilti per applicazioni su calcestruzzo e muratura.

Tutti i tasselli nello shop online

Scoprite qui l'ampia gamma di tasselli e prodotti per la tecnologia di fissaggio Hilti e acquistate facilmente, 24 ore su 24, nel nostro shop online Hilti.

Immagine che mostra l’installazione di una colonna in acciaio con un ancorante meccanico in una pavimentazione in calcestruzzo.

La guida agli ancoraggi

Trova in pochi passaggi l’ancoraggio adatto al tuo fissaggio con la nostra checklist. Avrai una panoramica delle nostre soluzioni di fissaggio e scoprirai come individuare la soluzione più sicura ed efficiente per ogni applicazione, compresi i casi applicativi speciali.