Software di progettazione strutturale PROFIS Engineering Suite
Scegli la versione e il modello di licenza più adatti alle tue esigenze
La versione Standard è sempre gratuita.
Nei primi 30 giorni di sottoscrizione potrai provare anche tutte le funzionalità della versione Premium. Al termine di questo periodo di prova, potrai automaticamente continuare a utilizzare la versione Standard gratuita o acquistare una licenza Premium.
Come PROFIS Engineering migliora la progettazione?


Progettate sempre nel rispetto delle normative

Dimensionamento intelligente delle piastre di ancoraggio

Competenze tecniche sempre disponibili

Iniziate con PROFIS Engineering
La nostra soluzione software all-in-one vi supporta nel dimensionamento dei fissaggi strutturalmente rilevanti, rendendo i vostri processi di progettazione più rapidi ed efficienti. Provate gratuitamente la versione Premium per 30 giorni e continuate poi con la versione Standard. Abbonatevi alla versione Premium per continuare a beneficiare di funzionalità di dimensionamento avanzate e integrazioni con soluzioni di terze parti.
Registratevi ora gratuitamente e iniziate subito!

Ancoraggio al calcestruzzo
Progettate connessioni strutturali per piastre di base con precisione e rapidità, anche in casi complessi
Grazie a modelli preimpostati, PROFIS consente di dimensionare fissaggi in calcestruzzo, inclusi ancoraggi post-installati e gettati in opera, piastre base, saldature e irrigidimenti. Con un semplice clic, è possibile effettuare l’analisi delle piastre base utilizzando il metodo CBFEM (Concrete Base Finite Element Method) e svolgere verifiche di rigidezza per valutare eventuali adeguamenti progettuali o di carico. Il software ottimizza i punti di fissaggio e verifica sollecitazioni e deformazioni, tenendo conto di carichi particolari come quelli sismici e di fatica. In caso di necessità, suggerisce soluzioni economicamente vantaggiose, ad esempio con l’inserimento di armature supplementari, per prevenire rotture. Il design intelligente della piastra base semplifica ulteriormente tutto il processo di progettazione, migliorando efficienza e affidabilità. Infine, PROFIS genera report personalizzati completi di riferimenti normativi, calcoli dettagliati, informazioni sui prodotti e rappresentazioni grafiche chiare.

Smart design per l’ancoraggio al calcestruzzo
Eliminate prove ed errori grazie a calcoli automatizzati e ottimizzati
La funzione PROFIS Smart Design facilita la scelta del progetto di ancoraggio ottimale per connessioni acciaio-calcestruzzo, analizzando rapidamente carichi, geometria del profilo, resistenza e caratteristiche del materiale di base, oltre al tipo di ancoraggio più aggiornato. Questo vi aiuta a individuare la soluzione più efficiente, minimizzando l’area della piastra base o la profondità dell’incasso, con risparmi concreti in termini di materiali e tempi.
L’opzione di input avanzato consente di definire obiettivi specifici (ad esempio > 90% di utilizzo) o condizioni di progetto particolari. Con un solo clic, è possibile visualizzare tutti i progetti conformi, ordinati per dimensione della piastra base in ordine decrescente, e semplificare la selezione finale grazie a funzioni di filtro e ordinamento personalizzabili.

Plug-in Checkbot per flussi di lavoro ottimizzati
Semplificate i processi, migliorate la gestione dei dati e potenziate la collaborazione tra team
PROFIS Engineering si integra perfettamente con l’hub di progettazione strutturale IDEA StatiCa Checkbot, garantendo flussi di lavoro più efficienti, rapidi e trasparenti attraverso tre semplici fasi:
Esportazione massiva
Inviate migliaia di connessioni contemporaneamente dal vostro software di analisi agli elementi finiti (FEA) o dal software BIM direttamente al Checkbot.Controllo e visualizzazione avanzata
Utilizzate Checkbot per verificare lo stato delle connessioni importate, visualizzare in 3D gli elementi strutturali con i relativi carichi e gestire facilmente le combinazioni di carico.Integrazione con PROFIS Engineering
Esportate i dati dal Checkbot a PROFIS Engineering per eseguire la progettazione dettagliata delle connessioni acciaio-calcestruzzo.

Calcestruzzo a calcestruzzo
Tutto ciò che serve per progettare applicazioni con ferri di armatura post-installati
Aggiungete o estendete elementi in calcestruzzo, intervenendo su armature esistenti o integrando armature mancanti iniziali. Ricostruite giunti e giunzioni strutturali tra vecchio e nuovo calcestruzzo, con verifiche specifiche della resistenza al taglio all’interfaccia tra le due superfici.
Se è necessario adattare la disposizione o la geometria del progetto PIR, PROFIS offre la massima flessibilità: potete personalizzare facilmente parametri quali diametro, profondità dell’incasso e spaziatura sia per il calcestruzzo esistente sia per quello post-installato, garantendo soluzioni ottimali e conformi.

Calcestruzzo a calcestruzzo: Sovrapposizione
Progettate in modo preciso la sovrapposizione di gettate di calcestruzzo e i tasselli a taglio post-installati
Con PROFIS potete dimensionare i connettori a taglio post-installati e verificare l’interfaccia tra le gettate realizzate in tempi diversi. Definite se il progetto presenta spigoli o configurazioni simmetriche e specificate le diverse aree di azione del taglio, garantendo così una valutazione dettagliata e accurata. Grazie a grafici 3D intuitivi, avrete una chiara rappresentazione delle variazioni delle sollecitazioni all’interno della connessione, assicurando la validità e la sicurezza del progetto.
Pronti per l’installazione? PROFIS vi ha già fatto risparmiare tempo ottimizzando il layout dei connettori.

Rinforzo del calcestruzzo a taglio
Progettazione mirata per il rinforzo di elementi in calcestruzzo con carenze a taglio
Valutate la resistenza a taglio di elementi in calcestruzzo esistenti soggetti a nuovi carichi e intervenite con la soluzione HIT-Shear di Hilti, sviluppata appositamente per il rinforzo strutturale.
Il sistema è stato valutato e approvato con autorizzazione tecnica generale (aBG) rilasciata dal DIBt. L’approccio di calcolo, perfettamente integrato in PROFIS Engineering, si basa su metodologie familiari secondo Eurocodice 2, permettendovi di progettare in modo efficiente ed efficace. È possibile regolare facilmente i parametri principali, come diametro, interasse dell’armatura e angolo del puntone variabile, per ottenere la configurazione di rinforzo ottimale.
Aggiungete alla vostra cassetta degli attrezzi un’altra soluzione affidabile per la riabilitazione di strutture in calcestruzzo, completa in ogni fase: dalla valutazione iniziale all’installazione in cantiere.

Ancoraggio a muratura
Progettazione efficiente e conforme dei fissaggi su muratura
Con PROFIS Engineering Suite, potete progettare connessioni affidabili per piastre base utilizzando ancoraggi approvati per la muratura, migliorando al contempo produttività e precisione. Sfruttate modelli integrati e intuitivi che combinano i dati rilevati in cantiere con parametri progettuali quali carichi di trazione e taglio ammissibili, includendo riduzioni di carico e vincoli geometrici rilevanti.
È possibile selezionare tra diverse tipologie e dimensioni di unità in muratura, sia in mattoni che in calcestruzzo, con o senza presenza di malta, e configurarne facilmente la disposizione. Per velocizzare ulteriormente i flussi di lavoro, è disponibile la possibilità di creare modelli personalizzati, ideali per progetti ricorrenti o simili.

Fissaggio ringhiere
Progettazione strutturale completa per pedane, balconi e vani scala
Con PROFIS Engineering, potete progettare in modo rapido e conforme le connessioni delle ringhiere, tenendo conto non solo dei codici normativi, ma anche dei carichi reali derivanti da condizioni d’uso, spinta del vento, sollecitazioni dinamiche e altro ancora. Il software esegue inoltre una verifica automatica della stabilità della struttura.
In pochi minuti è possibile generare progetti di saldatura dettagliati, specificando tipologia di saldatura, materiale e spessore degli elementi, con pieno controllo sui parametri strutturali. Per una progettazione ancora più efficiente e orientata al risparmio di materiale, PROFIS può suggerire l’integrazione di componenti plastici nel design, consentendo l’utilizzo di profili più sottili per montanti e corrimano, mantenendo al contempo la conformità normativa e le prestazioni richieste.

Facciate e binari di ancoraggio
Progettazione conforme, rapida e flessibile per applicazioni facciata e binari certificati
Con PROFIS Engineering, potete progettare facilmente tasselli gettati in opera e ancoraggi post-installati per facciate, utilizzando prodotti certificati secondo le normative più aggiornate, inclusi Eurocodice ed ACI. Il passaggio tra diverse tecnologie di fissaggio è rapido e intuitivo. Grazie al calcolo automatico delle tolleranze, alla gestione dei fori asolati e delle combinazioni di carico multiple, la selezione della soluzione ottimale diventa più efficiente e precisa.
Dovete progettare binari di ancoraggio per impieghi speciali come ascensori, data center o gallerie? PROFIS consente il calcolo in conformità a numerose normative, tra cui ICC-ES AC232, ACI318-11, ACI318-14, ACI318-19, CSA A23.3-14, CSA A23.3-19, EN1992-4, AS5216:2021, CEN TR17080.
Per esigenze progettuali complesse, potete sempre richiedere la consulenza dei nostri ingegneri, a supporto del vostro progetto.

Connessioni in legno
Dimensionamento di viti per legno e connessioni in legno massiccio
I moduli software Hilti per le connessioni in legno offrono soluzioni di dimensionamento per un’ampia gamma di applicazioni: connessioni strutturali in legno (massiccio), rinforzo di elementi lignei, collegamenti legno-metallo, legno-calcestruzzo, nonché fissaggio di pannelli a base di legno e sistemi di isolamento termico.
Con il modulo «Connessioni in legno» potete progettare, dimensionare e documentare in modo efficiente le connessioni con viti per legno. I calcoli tengono conto della norma EN 1995-1-1 (Eurocodice 5) e delle condizioni d’impiego certificate ETA.
Inoltre, il modulo «Connessioni in legno massiccio» consente di dimensionare in modo rapido e semplice prodotti specializzati come Hilti Coupler Wood (HCW) o il connettore Hilti HTC-P2P.
Potrebbe interessarle anche

SPEC2SITE
Dalla progettazione al montaggio, siamo il vostro partner per produttività, sicurezza e sostenibilità. Con le nostre soluzioni SPEC2SITE migliorate i processi di costruzione, risparmiando tempo prezioso e riducendo i costi.

Engineering Center
Avete una domanda sull’armatura di un ancoraggio? Siete curiosi di sapere di più sulla rottura del calcestruzzo? Cercate soluzioni di ancoraggio gettate in opera? Cercate video e condividete idee con la community Hilti.

Hilti Online
Scopra la nostra gamma di tasselli, sistemi di ancoraggio e soluzioni di fissaggio. Il nostro shop online La aiuta a trovare facilmente i prodotti, le informazioni tecniche e la documentazione adatti al Suo progetto – tutto in un unico posto.
FAQ su PROFIS Engineering:
Sì, è disponibile una versione gratuita di PROFIS Engineering Suite. La licenza standard consente l’accesso alle principali funzionalità per la progettazione di connessioni strutturali, inclusi ancoraggi al calcestruzzo, connessioni calcestruzzo-calcestruzzo, fissaggi su muratura e molto altro.
Dopo i 30 giorni di prova gratuita della versione Premium, potrete scegliere di continuare con la versione gratuita oppure passare alla licenza completa per accedere a funzionalità avanzate come il calcolo CBFEM delle piastre base, l'integrazione BIM/CAD e molto altro.
La licenza Standard (gratuita) di PROFIS Engineering consente l’accesso a tutte le principali applicazioni di connessione strutturale, inclusi ancoraggi al calcestruzzo, ancoraggi alla muratura, connessioni calcestruzzo-calcestruzzo e molto altro ancora.
Con la versione Premium, avete accesso a funzionalità avanzate, tra cui analisi completa della piastra base con metodo CBFEM, importazione diretta dei carichi da un’ampia gamma di software FEM/BIM, gestione simultanea di più combinazioni di carico, opzione di licenza individuale o licenza fluttuante per l’utilizzo da parte di più utenti all’interno della stessa organizzazione.
Sì, PROFIS Engineering è un software cloud-based: i vostri file di progettazione vengono archiviati in modo sicuro e remoto, garantendo l’accesso da qualsiasi dispositivo connesso e la protezione dei dati.
Inoltre, grazie agli aggiornamenti automatici, potete progettare in tutta tranquillità sapendo di lavorare sempre secondo le normative tecniche più aggiornate.
Sì, PROFIS Engineering è disponibile nella maggior parte delle principali lingue. Potete selezionare la lingua e la regione desiderate direttamente nelle impostazioni dell’applicazione.
Offriamo diverse possibilità di formazione per PROFIS Engineering:
Video tutorial passo dopo passo (disponibili sul nostro sito web e su YouTube)
Moduli di e-learning (disponibili direttamente all’interno del software)
Formazioni in piccoli gruppi per ottenere una panoramica sul dimensionamento e sui requisiti normativi
Con la versione Premium di PROFIS Engineering è possibile condividere progetti e file. Le versioni più recenti di tutti questi file sono archiviate nel cloud Hilti.
Sì. Con la licenza standard, è possibile importare carichi da RAM Structural System.
Con la versione Premium, PROFIS Engineering si integra con l’hub di progettazione strutturale IDEA StatiCa Checkbot. Installando il plug-in Checkbot, è possibile importare carichi da un’ampia gamma di software FEA e BIM, verificare automaticamente migliaia di connessioni, esportare le connessioni direttamente in PROFIS Engineering. Tra i software supportati Robot, STAAD.Pro, Tekla, Advance Steel, SAP2000, ETABS, Dlubal RFEM, RSTAB e molti altri.
Sì, la versione Premium di PROFIS Engineering include funzionalità di esportazione verso software BIM e CAD, compresa l’esportazione diretta tramite il plugin Revit®.
Il calcolo CBFEM (Component Based Finite Element Method – Metodo agli Elementi Finiti Basato sui Componenti) utilizza una modellazione strutturale avanzata per analizzare con precisione i carichi che agiscono sugli ancoraggi e valutare la rigidità della piastra base. In dettaglio la piastra base viene modellata come elementi ad involucro con un comportamento bilineare tra sollecitazione e deformazione. Quando la sollecitazione supera il punto di snervamento, il modello FEM considera anche la deformazione plastica della piastra e calcola la deformazione complessiva.
PROFIS Engineering confronta le forze sugli ancoraggi ottenute dal modello FEM con quelle calcolate assumendo una piastra rigida. Sulla base della deformazione plastica, della deformazione totale e delle forze equivalenti sugli ancoranti, l’utente può valutare se il progetto si avvicina o meno al comportamento rigido.
Con la versione Premium di PROFIS Engineering, per la maggior parte dei progetti è possibile gestire fino a 1.000 combinazioni di carico contemporaneamente, permettendo un’analisi completa e dettagliata. Tuttavia, per l’analisi della piastra base tramite il metodo avanzato CBFEM (Component Based Finite Element Method), il numero massimo di combinazioni di carico gestibili è limitato a 20.
Nel menu Impostazioni potete selezionare tutte le normative e preferenze di dimensionamento desiderate. Queste impostazioni verranno applicate automaticamente a ogni nuovo progetto creato in PROFIS Engineering.
Quali opzioni ha un progettista quando la configurazione degli ancoraggi esce dal campo di applicazione della EN 1992-4 o quando le verifiche secondo la EN 1992-4 (grado di utilizzo > 100%) non consentono di trovare una soluzione?
La base per il dimensionamento degli ancoraggi in Europa è costituita dalla norma EN 1992-4. Tuttavia, esistono numerosi casi in cui la rigorosa applicazione di questa norma non è sufficiente per trovare una soluzione adeguata. Per questo motivo Hilti offre, oltre alle prescrizioni della EN 1992-4, un approccio di dimensionamento basato sul cosiddetto metodo SOFA.SOFA significa «Solution for Fasteners» e rappresenta un metodo di progettazione che amplia le possibilità offerte dalle normative esistenti. Le regole utilizzate in SOFA si basano sulle più recenti ricerche del settore e vengono sottoposte a un’approfondita verifica da parte di esperti tecnici prima di essere implementate in PROFIS Engineering.