Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

So finden Sie den passenden Dübel für Beton

12.10.2026
Hilti Team
Lesedauer: < 5 Minuten
Anwendungsleitfaden

Unser Dübel-Ratgeber für Beton hilft Planern, Bauunternehmen und Ausführenden dabei, den passenden Betonanker auszuwählen. Die Seite erklärt verständlich, welche Faktoren bei der Auswahl entscheidend sind – etwa Lasten, der Betonuntergrund, Rand‑ und Achsabstände sowie ETA‑Zulassungen und Normen. Mit praxisnahen Empfehlungen, technischen Informationen und Produkthinweisen hilft der Ratgeber, sichere und normgerechte Befestigungslösungen in Beton effizient zu planen und umzusetzen.

Hilti HST4 Dübel auf Betonboden

Bei der Befestigung mit Dübeln in Beton gibt es mehrere wichtige Punkte zu beachten, um eine sichere und zuverlässige Installation zu gewährleisten:

Berücksichtigen Sie die Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und chemische Einflüsse, die die Haltbarkeit des Dübels durch Korrosion beeinflussen können.

Denken Sie an die Art der Belastung, die der Dübel tragen muss. Schwere Lasten erfordern robustere Dübel und eine sorgfältige Bemessung. 

Im Folgenden Sie unsere Empfehlungen für Befestigungslösungen, geordnet nach der geplanten Last in Beton.

Betondübel für leichte Lasten
Betondübel für mittlere Lasten
Betondübel für schwere Lasten

Betondübel für leichte Lasten

Welcher Dübel ist der richtige für die Montage leichter Lasten in Betonwänden, -böden und -decken?

Für die Befestigung von Lasten wie z. B. Briefkästen, Schildern, kleineren Handläufen, Leuchten oder Medieninstallationen ist in der Regel ein Dübeldurchmesser von M6 – M10 ausreichend. Abhängig von der Umgebung wählen Sie die Dübel in den benötigten Stahlgüten wie verzinkt oder in Edelstahl.

Wir empfehlen folgende Betondübel mit leichter Tragfähigkeit:

Kosteneffiziente Alternative

HST2 V3 Bolzenanker

Die neue Generation des HST2 erweitert das Portfolio und bietet eine kosteneffiziente Alternative zu anderen Dübeln. Mit variablen Verankerungstiefen geeignet für nichttragende Bodenplatten, Aufzüge, Fassaden und MEP-Systeme.

Schnelle Montage

Schraubanker HUS4-H

Idealer Schraubanker für temporäre Befestigungen und Grundplatten. In wenigen Arbeitsschritten montierbar ohne Bohrlochreinigung und mehrfach wiederverwendbar. Geeignet für Beton.

Vielseitig einsetzbar

Kunststoffdübel HRD

Die Dübelreihe HRD zeichnet sich durch verschiedene Kombinationen von Schraubenkopf und Materialgüten aus und ist für eine breite Palette von Befestigungen und Untergrundmaterialien geeignet.

Betondübel für mittlere Lasten

Welcher Dübel ist der passende für mittlere Lasten wie bspw. Plattformen, Vordächer, Markisen, Handläufe, Geländer, Stühle und Medieninstallationen? Dafür ist in der Regel ein Dübeldurchmesser von M10 – M16 notwendig.

Wir empfehlen folgende Betondübel mit mittlerer Tragfähigkeit:

Extrastark

Injektionsmörtel HIT-HY 200-A V3 und HAS-Ankerstangen

Besonders gut verankert: die Verbindung vom Injektionsmörtel und HAS-Ankerstangen (erhältlich in verschiedenen Stahlgüten, Durchmessern und Längen) für unterschiedlichste Anwendungen in Beton.

Für viele Fälle geeignet

Injektionsmörtel HIT-HY 170 und HAS-Ankerstangen

Injektionsmörtel für Standardanwendungen in Beton und Mauerwerk in Kombination mit HAS-Ankerstangen (erhältlich in verschiedenen Stahlgüten, Durchmessern und Längen) für unterschiedlichste Anwendungen in Beton.

Höchste Leistung in gerissenem Beton

HST4 Bolzenanker

Innovative Leistung – unsere Bolzenanker der nächsten Generation bieten eine verbesserte Betonkapazität und Auszugsbelastung, damit Sie die Grundplattengröße und den Ankereinsatz optimieren und mehr Nutzen aus Ihren Materialien ziehen können.

Sicher und effizient

Schraubanker HUS4-H mit Verbundankerpatrone HUS4-MAX

Nutzen Sie den praktischen Schraubanker zusammen mit der Folienpatrone, um sicher und effizient zu befestigen. Sie vereinen das Beste von chemischen und mechanischen Dübeln für sehr schnelle Installation mit wenigen Arbeitsschritten und sofortiger Belastbarkeit in gerissenem Beton.

Betondübel für schwere Lasten

Wollen Sie hohe Lasten, etwa Stahlstützen, Kräne, Roboter, Feuertreppen oder Stahlträger in Beton befestigen, benötigen Sie in der Regel einen Dübeldurchmesser von M16 aufwärts. Als Schwerlastdübel bieten chemische Dübel, eine Kombination aus Injektionsmörtel und Ankerstange, eine besonders gute Tragfähigkeit.

Wir empfehlen folgende Betondübel mit hoher Tragfähigkeit:

Höchste Belastbarkeit

Injektionsmörtel HIT-HY 200-A V3 mit Ankerstange HIT-Z

Leistungsstarker Injektionsmörtel in Verbindung mit Ankerstange HIT-Z für höchste Leistung und sehr hohe Belastungen in gerissenem Beton, sogar ohne Bohrlochreinigung.

Wenn es kompliziert wird

Injektionsmörtel HIT-RE 500 V4 mit HAS-Ankerstangen

Für anspruchsvollste Bedingungen: Der extrastarke Injektionsmörtel mit Zulassungen für Schwerlastverankerungen in Kombination mit HAS-Ankerstangen ist geeignet für praktisch alle Stahl-Beton-Verbindungen, sogar wenn z.B. Sonderanforderungen wie WHG eine Rolle spielen.

Hohe Belastbarkeit

Schwerlastanker HSL4

Der HSL 4 ist geeignet für Schwerlastbefestigungen bei Hochsicherheits- oder dynamischen Anwendungen und weist eine hohe Quer- und Zugbelastbarkeit auf.

Unser leistungsstärkster Bolzenanker

Bolzenanker HST4

Innovative Leistung – unsere Anker der nächsten Generation bieten eine verbesserte Betonkapazität und Auszugsbelastung, damit Sie die Grundplattengrösse und den Ankereinsatz optimieren und mehr Nutzen aus Ihren Materialien ziehen können.

Umgebungsfaktoren und Korrosion

Umgebungsfaktoren und Korrosion

Vermeiden Sie Verletzungsrisiken, Unfallgefahren und Kosten indem Sie korrosionsbeständig planen.

Je nach Einbauort, sei es innen, aussen oder für spezielle Umgebungen, wie bspw. Schwimmbäder, Kraftwerke oder Tunnel, können Faktoren wie Feuchtigkeit oder Temperatur die Belastbarkeit beeinflussen. Daher bieten wir unsere Dübel verzinkt, aus Edelstahl und hochkorrosionsbeständigem Stahl an.

Lesen Sie hier mehr zum Thema Umgebungsfaktoren und mit welchem Material Sie für Ihren Anwendungsfall korrosionsbeständig montieren.

Zum Korrosionsschutz

Kontakt

Sie sind noch unsicher, welches Produkt das richtige für Ihren Anwendungsfall ist? Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Hilfe vom Spezialisten anfragen

Das könnte Sie auch interessieren

Bild mit Hilti-Verankerungs- und Injektionssystemkomponenten für Befestigungsanwendungen.

Die Hilti Dübel auf einen Blick

In unserer praktischen Auswahlhilfe finden Sie eine Übersicht über alle Hilti Dübelsysteme. So können Sie ganz einfach die Lösungsmöglichkeiten für Ihre geplante Anwendung nach Untergrund, Zulassungen und Werkstoff auswählen.

Bild mit chemischen Ankern und Befestigungslösungen von Hilti für Beton- und Mauerwerksanwendungen.

Alle Dübel im Online-Shop

Entdecken Sie hier das breite Hilti Produktangebot von Dübel und Befestigungstechnik und kaufen Sie einfach und rund um die Uhr in unserem Hilti Online-Shop ein.

Bild der Montage einer Stahlstütze mit einem mechanischen Anker in einem Betonboden.

Der Dübel-Ratgeber

Finden Sie innerhalb weniger Schritte den passenden Dübel für Ihre Befestigung mit unserer Checkliste. Sie erhalten den Überblick über unsere Befestigungslösungen und wie Sie die jeweils sicherste und effizienteste Möglichkeit – auch für spezielle Anwendungsfälle – ermitteln können.