Formazione: tecnica di ancoraggio

Costruzione metallica/in acciaio

Please enter alternative text here (optional)

I sistemi di fissaggio si sono notevolmente sviluppati negli ultimi anni tramite l'ETA (European Technical Approval). Non solo le prestazioni e la gamma delle applicazioni, ma anche i requisiti di competenza per  gli installatori sono aumentati significativamente. Con la nostra formazione teorica e pratica rimanete all'avanguardia della tecnologia. 

Contenuti de la formazione

  • Basi – tipi di tasselli e applicazioni
  • Sicurezza, prevenzione dei rischi di errore e rispetto delle Direttive
  • Scelta dei tasselli: comprendere le esigenze e i fattori di influenza
  • Parte pratica con l'installazione di tasselli: focus su applicazioni in metallo e acciaio

la nostra formazione per Voi - Il vostro profitto

Hilti heating and refrigeration training
  • Più sicurezza grazie a un personale formato
  • Modo di lavoro grazie alla scelta giusta di sistemi armonizzati
  • Maggiore performance attraverso collaboratori motivati
  • Evitare lunghe e costose rilavorazioni e errori di montaggio

Scheda informativa

Contenuti e entità del seminario
 
1. Gruppo bersaglio Capomastri, installatori, capisquadra nella costruzione in acciaio e metallo
2. Contenuto della formazione Basi della tecnica di ancoraggio
3. Durata Circa 4 ore
4. Numero di partecipanti Max. 8
5. Luogo Su richiesta