Montaggio di impianti idrotermosanitari

La sicurezza è la cosa fondamentale in ogni cantiere.

Hilti installers training for modular support systems

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Conoscenze fondamentali riguardo alla scelta e all’utilizzo corretto degli utensili e dei materiali rendono il lavoro in cantiere più sicuro. Grazie al training Hilti relativo agli impianti energetici e idraulici, seguendo un approccio misto di teoria ed esercizi pratici i montatori vengono formati a scegliere correttamente per le diverse applicazioni i prodotti e utensili adatti e a utilizzarli in modo sicuro e a regola d’arte.

AMBITO DELLA PRESTAZIONE

Hilti installers training for modular support systems
  • Applicazioni tipiche nei progetti idrotermosanitari
  • Scelta e utilizzo corretto di sistemi di installazione e sistemi di ancoraggio
  • Le regole principali e gli errori più frequenti nel montaggio
  • Scelta dei prodotti con l’ausilio di una tabella dei carichi per installazioni semplici
  • Sfide e soluzioni legate ad applicazioni specifiche

SONDAGGIO

Montaggio di impianti idrotermosanitari
 
1. Gruppo target
Montatori, capisquadra, direttori lavori
2. Numero di partecipanti
max. 8
3. Durata3 ore
3 ore
4. Luogo
In base alle vostre esigenze, su richiesta
5. Contenuti
Teoria, esercizi pratici
6. Settori rilevanti
Settore sanitario
7. Formatori
Formatori certificati
8. Documenti
Attestato di partecipazione
9. Codice articolo
2068195