Funkenflug

Sicherheitsschulung

Hilti flying sparks training

Die Sicherheit auf der Baustelle sind für Sie nicht nur leere Worte. Sicher und kontrolliert Trennen und Schneiden. Funkenflug vermeiden.

Leistungsbeschreibung

Funkenflug ist eine der häufigsten Ursachen  für Unfälle auf Baustellen. Das Hilti Funkenflug-Training vermittelt den Teilnehmern einen Überblick über die Gefahren und die Möglichkeiten, diese zu vermeiden. Das Hauptaugenmerk wird dabei auf die Anwendungen Trennen und Schneiden gelegt. Hilti Trainings sind vielfältig und binden Ihre Mitarbeitenden ein. Sie sind massgeschneidert auf die Anforderungen Ihrer Tätigkeiten und die von Ihnen eingesetzten Geräte.

Leistungsumfang

Hilti flying sparks training
  • Gefahren bei Funkenflug
  • Gesetzliche Bestimmungen: Verpflichtungen des Arbeitgebers und Arbeitnehmers
  • Brandschutz und Brandverhütungsmassnahmen mit STOP Analyse
  • Richtige Vorbereitung von Werkzeug und Arbeitsplatz

Schulungsdaten

Funkenflug  
1. Zielgruppe Monteure, Arbeiter, Vorarbeiter
2. Teilnehmeranzahl max. 8
3. Zeitdauer 1 Stunde
4. Ort Gemäss Ihren Anforderungen, auf Anfrage
5. Inhalt Theorie, Praxisübungen
6. Relevante Branche Alle
7. Trainer Zertifizierter Trainer
8. Unterlagen Zertifikat für geschulte Mitarbeiter
9. Artikelnummer 2090802